Testowanie sieci przewodowych i bezprzewodowych
Stelaże i obudowy do urządzeń testowych w ICT
Systemy 5G muszą obsługiwać różne rodzaje ruchu danych, w tym ulepszoną mobilną łączność szerokopasmową, masową komunikację maszynową i zastosowania o niskim opóźnieniu i wysokiej niezawodności. Producenci oryginalnego sprzętu testowego (OEM) oraz dostawcy sprzętu sieciowego oferują i wykorzystują urządzenia testujące do walidacji i weryfikacji urządzeń sieci telekomunikacyjnych w laboratoriach, a także do sprawdzania i monitorowania sieci telekomunikacyjnych oraz światłowodów w terenie.
Aby chronić wdrożony sprzęt testowy, firma nVent SCHROFF udostępnia szafy i obudowy do zastosowań takich jak:
- Lekkie, przenośne samodzielne szafki subrack z dużym obszarem wyświetlania, które mogą pomieścić wrażliwą elektronikę do testowania szybkich sieci w terenie.
- Obudowy o niewielkich rozmiarach, w tym wersje ekranowane EMC z pasywnym chłodzeniem i gumowymi ramkami, które zapewniają przyczepność nawet wtedy, gdy obudowy są ułożone jedna na drugiej lub używane na powierzchni.
ROZWIĄZANIA DLA SZEROKIEJ GAMY URZĄDZEŃ TESTOWYCH
W naszej ofercie znajdują się rozwiązania od niewielkich obudów po większe szafy elektroniczne wyposażone w 19-calowe szafki subrack i komponenty, które pozwalają na zastosowanie pełnej gamy rozwiązań testowych i pomiarowych do testowania przyszłych środowisk sieciowych.
Sprawdź nasze gotowe komponenty
ANALIZY PRZYPADKU
Zasoby
Opracowanie techniczne: Jak chronić sprzęt testowy
Postęp technologiczny ma wpływ zarówno na systemy testowe i pomiarowe, jak i na konkretne systemy symulacyjne.
Producenci sprzętu testowego muszą zatem przygotować się na większe zapotrzebowanie na złożone symulacje.
Z tego opracowania dowiesz się, jak nowe technologie zmieniają wymagania dotyczące ochrony systemów testowych w zakresie synchronizacji danych, mocy obliczeniowej, zasilania, chłodzenia, przechowywania danych, obudowy mechanicznej i długotrwałej dostępności — od obudów o niewielkich rozmiarach po systemy 19" i szafki na urządzenia elektroniczne.
- Zacznij znacznie obniżać swoje koszty
- Zwiększ swoją produktywność inżynierską
- Popraw możliwości ponownego wykorzystania projektu