Futerały na pulpit Futerały na pulpit Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Przypadek Rodzina produktów CompacPRO (47) COMPTEC (22) PropacPRO (71) RatiopacPRO (172) RatiopacPRO AIR (108) RatiopacPRO Style (220) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ Futerał na 19-calowe komponenty (94) Futerał na 19-calową podstawkę i obudowę 19-calową (22) Obudowa dla poszczególnych podzespołów elektronicznych (523) Wieża (1) Wysokość stelaża 2U (76) 3U (227) 4U (140) 5U (52) 6U (133) 7U (3) 9U (6) 12U (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość stelaża 28HP (68) 42HP (155) 63HP (155) 84HP (262) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 35.42mm (1) 248.74mm (2) 255.5mm (73) 266mm (16) 271mm (13) 294mm (28) 298mm (28) 300mm (3) 315.5mm (92) 322mm (14) 326mm (24) 331mm (15) 354mm (56) 355.42mm (1) 375.5mm (59) 382mm (14) 386mm (18) 391mm (12) 400mm (7) 414mm (24) 418mm (24) 435.5mm (34) 442mm (12) 446mm (8) 451mm (3) 474mm (8) 478mm (8) 495.5mm (18) 500mm (7) 502mm (4) 506mm (5) 511mm (4) 600mm (5) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Ekranowanie EMC Nie (69) Nie (możliwość ponownego montażu) (528) Tak (43) Obciążenie statyczne 25kg (567) 30kg (47) 40kg (22) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Zgodność z IEC 60297-3-100 (22) IEC 60297-3-101 (571) IEC 60297-3-102 (500) IEC 60297-3-103 (47) IEEE 1101.1 (500) IEEE 1101.10 (500) IEEE 1101.11 (500) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Futerały na pulpitWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieCompacPROSzczegółyPropacPROSzczegółyRatiopacPROSzczegółyRatiopacPRO AirSzczegółyRatiopacPRO StyleSzczegóły