Przetwarzanie brzegowe
Zabezpiecz swoje zasoby IT, gdziekolwiek się znajdują
Szybki rozwój technologii Big Data, 5G, Przemysłu 4.0 i wdrożeń Internetu rzeczy (IoT) również wymaga ochrony aplikacji przetwarzania brzegowego, takich jak szybkie sieci bezprzewodowe, pojazdy autonomiczne, automatyka przemysłowa, transport oraz systemy bezpieczeństwa i ochrony. Te złożone systemy działają w oparciu o mniejszą i szybszą elektronikę, która potrzebuje gwarancji skutecznego chłodzenia, aby zapewnić maksymalną wydajność pracy i czas pracy bez przestojów.
Zmniejsz czas opóźnienia i zdecentralizuj moc obliczeniową
Utrzymanie wysokiej dostępności (czasu pracy bez przestojów) przy minimalnych kosztach operacyjnych pozostaje poważnym wyzwaniem w dzisiejszych centrach danych i sieciach. Znaczną część budżetów pochłania zużycie energii przez sprzęt IT i układy chłodzenie serwerów. nVent oferuje szeroką gamę standardowych i niestandardowych rozwiązań chłodzenia powietrzem, pośredniego i bezpośredniego chłodzenia wodą. Nasza gama produktów pozwala sprostać tym wyzwaniom i chronić zasoby IT, zarówno w przypadku mniejszych zdecentralizowanych systemów obliczeniowych, trudnych środowisk, jak i dużych instalacji centrów danych.

Varistar CP LHX+
- Ścisłe oddzielenie zimnego i wydmuchiwanego ciepłego powietrza — brak recyrkulacji
- Chłodzenie blisko sprzętu; szybka regulacja przepływu wody i powietrza
- Rozwiązania zintegrowane z szafami serwerowymi zmniejszają poziom hałasu; dostępne są rozwiązania ekranowane EMC
- Elastyczne konfiguracje stelaża, aby spełnić różne wymagania dotyczące gęstości pakowania i nadmiarowości

Klimatyzatory
- Energooszczędna sprężarka rotacyjna w większości modeli
- Atrakcyjna konstrukcja przemysłowa z minimalnym wykorzystaniem widocznych elementów złącznych
- Niezawodny termostat mechaniczny po stronie obudowy urządzenia
- Proste do zamocowania kołnierze ułatwiają montaż
- Działanie każdego urządzenia testowane przed wysyłką

Szafy zewnętrzne
- Zaprojektowane, aby chronić sprzęt elektroniczny przed deszczem, śniegiem, kurzem i wandalizmem, szafy zewnętrzne Schroff są dostępne w konstrukcji jedno-ściennej, podwójnej i modułowej z aluminium
- Dostępne są inne opcje konfigurowalne, w tym ochrona IP55, osłona zapewniająca zgodność elektromagnetyczną, odporność sejsmiczna, a także szereg opcji zarządzania chłodzeniem
- Dzięki wytrzymałej powłoce proszkowej odpornej na promieniowanie UV i zapewniającej doskonałą odporność na korozję te wysokiej jakości szafy są bardzo trwałe

Szafy serwerowa i sieciowa Varistar CP
- Obciążenie statyczne 1600 kg.
- Obciążenie dynamiczne 1000 kg ze zintegrowanymi kółkami
- Przygotowane do bezpiecznych opcji kontroli dostępu
- Unikalny profil typu meander dla maksymalnej elastyczności mocowania
- Wszystkie śruby to TORX 30, wystarczy jedno narzędzie
- Wstępnie skonfigurowane szafy z krótkim czasem realizacji i punktem wyjścia dla indywidualnych konfiguracji i modyfikacji.

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania RackPower
- Jednostki PDU z cyfrowym 2,8-calowym ekranem dotykowym i łącznością sieciową IP
- Wszystkie niezbędne dane z dokładnością pomiaru w zakresie +/-1%
- Prąd (AMP), napięcie (Volt), moc (kW), zużycie energii (kWh) i współczynnik mocy całego PDU
- Miernik z możliwością podłączania podczas pracy i zasilacz wymieniany w terenie
- Jedno- i trójfazowe zasilanie zapewnia wsparcie warunków regionalnych

Brama zarządzania Guardian
- Kompaktowa konstrukcja, pasuje do każdego miejsca w szafie serwerowej
- Interfejs graficzny w przeglądarce internetowej do konfiguracji, monitorowania i konserwacji
- Trzy porty zarządzania do podłączenia zewnętrznych czujników i urządzeń Modbus
- Do 16 czujników na port zarządzania o łącznej długości kabla do 40 m
- Wyświetlacz dotykowy LCD z automatyczną orientacją
- Obsługa standardowych protokołów sieciowych (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP i HPI)
Narzędzia projektowe i usługi
Pomocne zasoby