Przegląd produkty do branży lotnictwa i obrony
Sprawdzone, wytrzymałe opakowania do elektroniki — w branży od 50 lat
Systemy stają się coraz mniejsze i mocniejsze, co napędza potrzebę zwiększonego rozpraszania ciepła. Firma nVent SCHROFF oferuje rozwiązania odpowiadające na bieżące trendy SWaP (rozmiar, waga i moc) w zakresie kluczowych systemów, takich jak ATR, rejestratory danych, kluczowe systemy obliczeniowe, systemy nadzoru lub zarządzania obciążeniem.
Możesz liczyć na kompletne rozwiązania mechaniczne, elektroniczne i termiczne firmy nVent SCHROFF, które są wspierane przez zespół doświadczonych inżynierów i laboratoriów badawczych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek rozumiemy, jak ważne jest, aby awaria podzespołu była całkowicie wykluczona.
Od szaf EMC i sejsmicznych po wytrzymałe ramy nośne, zdolne wytrzymać obciążenie do 60 kg lub wstrząsy o sile 25G, aż po rozwiązania przyjazne dla parametrów SWaP (wielkość, waga i pobór mocy), umożliwiające mocowanie i chłodzenie płytek drukowanych — mamy wszystko, czego potrzebujesz.
Rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań
Zapoznaj się z poniższymi interaktywnymi punktami, aby zobaczyć produkty specyficzne dla poszczególnych zastosowań, zasoby itd.
Jakość, na której można polegać
Możemy zapewnić certyfikację i śledzenie części, które mogą być potrzebne do programów rządowych. Dowiedz się więcej o certyfikatach jakości, które posiadamy w celu podłączenia i ochrony sprzętu, gdy dane zastosowanie ma kluczowe znaczenie.
- Certyfikat AS9100 i ISO9001:2015
Od 2017 roku placówka firmy nVent SCHROFF w San Diego w Kalifornii spełnia wymogi normy AS9100, wersja D. Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Grupy ds. Jakości Lotnictwa (IAQG), wszyscy dostawcy dla branży lotniczej muszą posiadać certyfikat w celu spełnienia rygorystycznych wymagań jakościowych, które obowiązują w tej branży.
- Program kalibracji — ISO 17025:2005
Nasz program kalibracji spełnia ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i kalibracyjnych określone w normie ISO 1025:2005
- Program zapobiegania podrobionym częściom
Wdrożyliśmy niezawodny program zapobiegania podrobionym częściom, który gwarantuje, że wszystkie zakupy produktów i podzespołów elektronicznych używanych w obudowach i komponentach obudów są pozyskiwane wyłącznie przez producentów OEM lub autoryzowanych dystrybutorów
- Inspekcja pierwszego artykułu — AS9102
Ściśle przestrzegamy przepisów FIA, aby upewnić się, że nasze wymagania inżynieryjne, projektowe i techniczne są właściwie stosowane
- Certyfikat zgodności z międzynarodowymi przepisami w zakresie obrotu bronią (International Traffic in Arms Regulations — ITAR)
Firma nVent SCHROFF obsługuje klientów ze Stanów Zjednoczonych od ponad 50 lat i zachowuje poufność informacji ITAR w ramach naszej bazy klientów. Regularnie szkolimy pracowników w zakresie procedur, przepisów i zgodności ITAR w odniesieniu do przetwarzania poufnych informacji. Posiadamy również oddzielne systemy dostępne tylko dla autoryzowanych pracowników w Stanach Zjednoczonych.
- Zapobieganie zanieczyszczeniom ciałami obcymi (FOD)
Używamy koncepcji kontroli jakości FOD do prowadzenia wewnętrznego programu, który pozwala nam zadbać o wysoką jakość produktów i bezpieczeństwo pracowników
- Zarządzanie cyklem życia
Wymiana komponentów, ich wycofanie z produkcji oraz zakończenie cyklu życia (EOL) są nieuniknione. Firma nVent SCHROFF zobowiązuje się do ograniczenia tych zakłóceń oraz zapewnienia naszym klientom płynnego przejścia, które pozwoli utrzymać kluczowe operacje i chronić Twoją inwestycję.
- Producent posiadający kwalifikacje kosmiczne
Nasze elementy mocujące zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach w górnych warstwach atmosfery i w przestrzeni kosmicznej — dzięki wykorzystaniu komponentów i atramentu o niskiej emisji gazów
- Zarejestrowany dostawca JOSCAR
JOSCAR (Joint Supply Chain Accreditation Register) to narzędzie współpracy wykorzystywane przez przemysł lotniczy, obronny i bezpieczeństwa jako jedno repozytorium do wstępnej kwalifikacji i informacji o zgodności. Za pomocą JOSCAR można określić, czy dostawca jest „gotowy do prowadzenia działalności”.
Nasz zakład w San Diego stanowi centrum doskonałości w zakresie przechowywania i chłodzenia płyt. Słyniemy z produktów Calmark i Birtcher produkowanych w tym zakładzie, ale wykonujemy w nim również obudowy w drodze obróbki maszynowej i zespoły chłodzone kondukcyjnie. Nieustannie wprowadzamy innowacje, aby nadążać za rosnącymi wymaganiami SWaP i dokładamy wszelkich starań, aby spełnić te wymagania przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych możliwych standardów jakości. Zespół w San Diego pracuje niestrudzenie nad innowacjami i standardami jakości w zakresie mocowania i chłodzenia płyt, z których Schroff słynie. Obejmuje to:
- Zgodny z ITAR i AS9100 obiekt
- Identyfikowalność partii od frezowania po montaż końcowy
- Kontrole na każdym kroku: IM i CMM, inspekcja końcowa, FAI
- Zgodność z DFARS
- Wymagania wobec podwykonawców dla certyfikatów chemicznych/fizycznych
- Ciągłe innowacje w celu zapewnienia zgodności z rosnącymi wymaganiami SWaP poprzez zastosowanie wydajnych projektów
- Produkcja w Ameryce przy użyciu zaawansowanych systemów jakości spełniających normy branży lotniczej

Produkty i usługi
Ochrona elektroniki dostosowana do danego zastosowania
Niezależnie od tego, czy środowisko jest proste, czy skomplikowane, rozwiązania nVent SCHROFF chronią kluczowe elementy elektroniczne. Począwszy od retencji i chłodzenia PCB, przez wytrzymałe stojaki z półkami i szafki sejsmiczne, aż po pełne wbudowane obudowy VPX, możesz polegać na nVent SCHROFF w zakresie utrzymywania odpowiedniej sprawności swoich systemów.
Produkty o wysokiej wydajności:
- Komponenty do retencji, ekstrakcji i chłodzenia PCB
- Płyty montażowe VME64x, cPCI, VPX
- Zespoły z chłodzeniem przewodnościowym
- Wytrzymałe obudowy frezowane
- Panele przednie 19 cali, wytrzymałe stojaki z półkami i szafy MIL COTS
Wiedza techniczna umożliwia połączenie poszczególnych elementów w celu tworzenia rozwiązań i pokonywania wyzwań.
Począwszy od podzespołów, aż po pełne rozwiązania — i wszystko pomiędzy
Członkowie naszego zespołu inżynierów są ekspertami, dzięki czemu znają innowacyjne sposoby na uzyskanie większej ilości ciepła z płyt. Oferujemy:
- Kompleksowe konsultacje od samego początku.
- Możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji płyt, ram lub obudów
- Dostępne szablony CAD i prototypy wykonywane w technologii druku 3D
- Usługi projektowania, symulacji i analizy układów chłodzenia
- Ponad 60 lat doświadczenia lidera branży w zakresie mocowania i chłodzenia płyt
Zapoznaj się z naszym filmem „Zespół z chłodzeniem przewodnościowym”, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda cała procedura z perspektywy naszych klientów.

Zasoby
Wsparcie dla liderów
nVent SCHROFF wspiera wiodące agencje rządowe i integratorów systemów, aby skutecznie wdrażać systemy MIL-SPEC i elektronikę COTS w trudnych warunkach.

Klient z branży wojskowej/lotniczej warstwy 1
Chciałem przekazać krótką wiadomość na dowód ogromnego uznania dla Waszej firmy, a w szczególności dla światowej klasy wsparcia, jakie zapewnia Wasz zespół ds. obsługi klienta. To był nasz błąd, że złożyliśmy to zamówienie z opóźnieniem, przez co nasz klient musiał zmagać się przestojem w pracy linii produkcyjnej.
Wasz zespół był niezwykle komunikatywny, a cała komunikacja były jasna i konkretna. Otrzymaliśmy wszystkie szczegóły, w tym silny kamień milowy, a także regularne wiadomości e-mail i aktualizacje, które za każdym razem zapewniały znaczną poprawę.
Jeszcze raz wyrażam moje szczere uznanie i wdzięczność za to, że mamy partnera takiego jak Schroff, który potrafi stanąć na wysokości zadania w trudnych momentach. Tym bardziej cieszę się, że mamy kontakt z Waszym zespołem ds. obsługi klienta, który zapewnia tak ogromną wartość dodaną — i to w sposób, który sprawia wrażenie, że wszystko odbywa się naturalnie i bez wysiłku.
— dyrektor ds. sprzedaży i globalnego rozwoju działalności
Klient z branży wojskowej/lotniczej warstwy 1
WOW, wszyscy po prostu poprawiliście mi humor! Doceniamy, że zespół tak szybko się tym zajął.
Błędy się zdarzają — potrzeba świetnego zespołu, aby je naprawić!
— starszy specjalista ds. zamówień
Klient z branży wojskowej/lotniczej warstwy 1
Z mojego doświadczenia wynika, że rzadko zdarza się mieć partnera, który jest zarówno kompetentny, jak i niezwykle uprzejmy w grupach ds. zgodności z jakością dostawców. Jestem pod wielkim wrażeniem współpracy z nVent SCHROFF.
— główny inżynier ds. jakości
Wiadomości i wydarzenia
Aktualności: Rozszerzona gama małych akcesoriów do montażu Card-Lok Calmark™ firmy Schroff
Oczekująca na przyznanie patentu konstrukcja „HC” (High Clamp) zapewnia średnio trzykrotnie większą siłę mocowania niż podobnej wielkości akcesoria do montażu Card-Lok, aby sprostać wyzwaniom związanym z parametrami SWaP.