Systemów Systemów Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 0Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu System Liczba slotów 2 (4) 4 (3) 5 (3) 6 (3) 7 (3) 8 (16) 9 (6) 10 (1) 12 (14) 14 (2) 16 (1) 18 (4) 21 (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ 19-calowy montaż w szafie serwerowej (44) Sterownik (3) Komputer stacjonarny (13) 19-calowy montaż w szafie typu Rack (1) System Pico (1) Wytrzymały montaż w szafie typu Rack 19" (2) Wieża (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ płyty montażowej 3 U CompactPCI (4) 3 U CompactPCI Serial z obsługą standardu Ethernet Star (6) 3 U CompactPCI z magistralą PXIbus (1) 3 U, 4 gniazda CompactPCI i 4 gniazda CompactPCI Serial (2) 6 U CompactPCI (8) 6 U CompactPCI z PSB (1) 6 U CompactPCI z PSB i H.110 (1) 6 U VME64 (5) 6 U VME64 Przedłużenie (9) Wszystkie porty są połączone (1) CMS Dual Star Topology, JSM (2) Topologia agregacji danych, JSM (1) Topologia agregacji danych, JSM, Biały Królik (1) Dual Star, IPMB z magistralą (2) Topologia dwugwiazdkowa MTCA.0 (1) Topologia gwiazdy MTCA.0, propozycja zakresu (1) Topologia dwugwiazdkowa MTCA.4 (1) MTCA.4 topologia dwugwiazdkowa, JSM (3) MTCA.4 Dual Star Topology, JSM, Biały Królik (1) MTCA.4 topologia gwiazdy (2) MTCA.4 topologia gwiazdy, JSM (1) PXI Express, konfiguracja 2 łączy (1) PXI Express, konfiguracja 4 łączy (5) Pełna siatka VPX (2) VPX, VITA 65 (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Transfer danych 10 GbE (3) 100 GbE (1) 32-bitowa magistrala PCI (6) 40 GbE (16) 64-bitowa magistrala PCI (11) GbE (2) PCIe Gen2 (5) PCIe Gen3 (28) PCIe Gen4 (1) PCIe Gen5 (1) VME2eSST (14) VME64 (14) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Moc na gniazdo 10W (2) 30W (20) 40W (17) 50W (8) 60W (1) 80W (13) 450W (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Napięcie wejściowe DC −48 (2) −60 (2) Napięcie wejściowe AC 100 – 240 (48) Kierunek przepływu powietrza Od dołu do tyłu (7) Od dołu do góry (14) Od przodu do lewej (3) Od przodu do tyłu (25) Od lewej do prawej (6) Od prawej do lewej (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Wysokość stelaża 1U (5) 2U (3) 3U (8) 4U (24) 5U (1) 6U (1) 7U (6) 8U (2) 9U (8) 10U (6) 14U (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ zasilacza B) ATX PSU (9) D) Podwójna pełnowymiarowa PM (1) (A) Pluggable PSU (14) (2) DC PEM (2) (2) Podwójne pełnowymiarowe PM (1) (2) Pluggable AC PSU (1) (2) Podpinany zasilacz (6) (2) Pojedyncze pełnowymiarowe PM (1) (4) Podwójne pełnowymiarowe PM (6) 2 x (4) Pojedynczy pełnowymiarowy PM (4) Otwórz ramkę (18) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zasilacz w zestawie Nie (20) Tak (43) Tylne we/wy Nie (18) Tak (45) Zgodność z ANSI/VITA 1.1-1997 (9) ANSI/VITA 1.1‐1994 (5) ANSI/VITA 46.0-2019 (3) PICMG 2.0 R3.0 (14) PICMG 2.30 R1.0 (2) PICMG 3.0 R3.0 (2) PICMG CPCI-S.0 R2.0 (5) PICMG CPCI-S.0 R3.0 (1) PICMG MTCA.0 R2.0 (3) PICMG MTCA.4 R1.0 (12) PXISA PXI-1 R2.0 (1) PXISA PXI-5 R1.1 (9) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Filtr0PodkategorieZaawansowane TCASzczegółyMicroTCASzczegółySeria CPCI/CPCISzczegółyPXI/ PXIeSzczegółyVPXSzczegółyVME/VME64xSzczegóły