Embedded Systems Overview
Systemy otwartych standardów i konstrukcja płyty montażowej
Zapewnij niezawodność i wydajność systemów elektronicznych.
W nVent SCHROFF wyobrażamy sobie system jako kompleksową infrastrukturę dla Twojego zastosowania.
Nasze podzespoły są przede wszystkim opracowywane i produkowane we własnym zakresie, co zapewnia ich bezproblemowe działanie.
Każdy element jest projektowany z myślą o płynnej integracji i rygorystycznie testowany wewnętrznie, aby zagwarantować niezawodne działanie.

Kompleksowa infrastruktura
Nasze systemy zapewniają kompletne rozwiązania infrastrukturalne, w tym płyty montażowe, mechanikę, systemy chłodzenia, zasilacze i zarządzanie platformą sprzętową.
Ekspertyza wewnętrzna
Wszystkie podzespoły są wykonywane i testowane wewnętrznie, co gwarantuje jakość i kompatybilność.
Bezproblemowa integracja
Każdy element jest zaprojektowany pod kątem bezproblemowej współpracy, aby zapewnić płynne działanie i zmniejszyć ryzyko awarii systemu.
Skalowalność i elastyczność
Nasze systemy dostosowują się do zmieniających się potrzeb, umożliwiając łatwą skalowalność i dostosowywanie w miarę rozwoju danego zastosowania.
Analizy przypadków
Wbudowane systemy i płyty montażowe
Systemy AdvancedTCA
AdvancedTCA (ATCA) to otwarty standard opracowany przez PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) dla wysokowydajnych systemów komunikacyjnych.
Główne korzyści
- Platforma o wysokiej dostępności z całkowicie redundantną architekturą.
- Solidne zarządzanie półkami zapewnia efektywne zarządzanie zdarzeniami.
- Standardowa gama produktów ze wszystkimi popularnymi konfiguracjami gniazd (2, 6 lub 14 gniazd)
Główne cechy
- Obsługuje szybkie przesyłanie danych LVDS i wiele protokołów: Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express i Infiniband.
- Opcje przesyłania danych 40G lub 100G.
- Wydajność chłodzenia do 500 W na płytkę przy ΔT 10 Kelvina
Zasilacz AC, DC lub połączony zasilacz AC/DC.
Systemy MicroTCA
MicroTCA (MTCA) to otwarty standard PICMG dla systemów komunikacyjnych zapewniający szybkie przesyłanie danych i wysoką wydajność w różnych zastosowaniach.
Główne korzyści
- Szybkie przesyłanie danych za pomocą LVDS
- Obsługa Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express i S-ATA/SAS
- Wysoka dostępność i w pełni redundantna architektura
Główne cechy
- Do 100G Ethernet i szybkie przesyłanie danych PCIe 5. generacji w standardowych systemach
- Szeroka gama akcesoriów (panele przednie, panele zaślepiające itp.)
Systemy zgodne ze standardami MTCA.0, MTCA.4 i MTCA.1
PXI i PXI Express
System PXI, opracowany przez PXI Systems Alliance, jest przeznaczony do zastosowań wymagających szybkiego przesyłania danych i synchronizacji, takich jak testy i pomiary lub automatyzacja.
Główne korzyści
- Szybkie przesyłanie i synchronizacja danych
- Zgodność z kartami CPCI, PXI, CPCI Express i PXIe
Główne cechy
- Systemy stacjonarne PXI i PXIe z różną liczbą gniazd
- Przełączniki, mosty i moduły zegara (PXIe) jako moduły mezzanine do dostosowania
- Zoptymalizowany przepływ powietrza zapewniający doskonałe chłodzenie
Obsługa przepustowości systemu PCIe 3. generacji do 16 GB/s
CompactPCI (CPCI) i CompactPCI Serial
CompactPCI (CPCI) i CompactPCI Serial są używane w zastosowaniach przemysłowych, przy czym CPCI opiera się na architekturze magistrali komputera stacjonarnego, a CPCI Serial zawiera nowoczesne protokoły.
Główne korzyści
- Integracja wielu standardów magistrali, takich jak PSB, H.110 i PXI.
- Obsługa obecnych i przyszłych protokołów, takie jak PCIe, Ethernet, USB i S-ATA/SAS.
Główne cechy
- Standardowe systemy dla płyt 3U i 6U.
- Pojedyncze lub nadmiarowe zasilacze wtykowe lub zasilacze ATX.
- Systemy z magistralą PSB, H.110 lub PXI.
CPCI Serial obsługuje PCIe 4. generacji, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 i Ethernet 10GBase-T.
VME i VME64x
Normę VMEbus Manufacturers' Group (VITA) zaprojektowano dla systemów automatyki przemysłowej, oferując solidne połączenia między płytami.
Główne korzyści
- Obsługa do 21 gniazd
- Większa szybkość przesyłania danych dzięki rozszerzeniu VME64x
- Ulepszona szybka transmisja szeregowa do 10 Gb/s z VXS
Główne cechy
- Kompatybilność z płytami 3U, 6U i 9U
- Łączność z kartami o szerokości 4HP i głębokości 160/220/280 mm
Obsługa topologii Single i Dual Star.
VPX
VPX, najnowsza specyfikacja VITA, zaprojektowano pod kątem, wysokowydajnych systemów z różnymi opcjami chłodzenia.
Główne korzyści
- Obsługuje wiele mechanizmów przesyłania danych, takich jak VMEbus, PCI, Ethernet i PCIe.
- Zapewnia współdziałanie z Open VPX (VITA 65) w różnych topologiach płyt montażowych.
Główne cechy
- Nadaje się do płyt 3U i 6U z chłodzeniem powietrzem, przewodnościowym i cieczą.
- Szybkość przesyłania danych do 10 Gb/s.
Doskonałe chłodzenie i ochrona EMC.
Możliwości projektowania płyt montażowych
nVent SCHROFF oferuje szeroką gamę standardowych płyt montażowych zaprojektowanych z myślą o konkretnych potrzebach.
Główne korzyści
- Możliwość opracowania i modyfikacji płyty montażowej dostosowanej do unikalnych specyfikacji
- Własny dział rozwoju i produkcji zapewniający jakość oraz wydajność
- Wsparcie ekspertów w zakresie zapytań technicznych, wycen i pomocy przy projektach
Główne cechy
- Szeroka gama standardowych płyt montażowych, w tym AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX i VME
Zdolność do obsługi niestandardowych wymagań, od drobnych poprawek po niestandardowe współczynniki kształtu i topologie połączeń
Adaptery testowe
Adaptery testowe mają kluczowe znaczenie dla debugowania płyt, umożliwiając płynną integrację i ocenę. Podłącz kartę testową do adaptera i włóż ją do gniazda systemowego, aby uzyskać łatwy dostęp do podzespołów.
Główne korzyści
- Łatwy dostęp do punktów testowych, sygnałów, adresów i zasilania z przedniego złącza płyty montażowej.
- Pola pomiarowe napięcia i prądu do precyzyjnej diagnostyki.
- Niestandardowa łączność ze stykami do owijania przewodów dla specjalistycznych konfiguracji.
Główne cechy
- Różne złącza DIN: B, C, D, E, F i M.
Skonfiguruj spersonalizowane adaptery testowe 6 lub 9 U za pomocą zestawów mechanicznych i prowadnic z adapterów testowych 3 U firmy nVent SCHROFF.
Wiadomości i zasoby
Współpraca z najlepszymi w celu tworzenia najbardziej zaawansowanych rozwiązań w branży