Strona główna
OBUDOWY, ZASILANIE I CHŁODZENIE – STWORZONE DO PRACY JAKO JEDNA CAŁOŚĆ
W miarę rozwoju technologii przez różne firmy ich innowacje wymagają coraz bardziej złożonych połączeń, obsługi znacznie większej mocy i efektywnego zarządzania temperaturą.
Firma nVent SCHROFF pomaga różnym organizacjom we wprowadzaniu na rynek systemów o krytycznym znaczeniu, dostarczając szafy, obudowy, rozwiązania zasilania i chłodzenia, które zapewniają połączenia, zasilanie i ochronę dla technologii.
Z nVent SCHROFF zyskujesz dostęp do dziesięcioleci wiedzy, gdy tylko jej potrzebujesz. Od szybkich. dostępnych online konfiguratorów produktów i narzędzi do zamawiania po niestandardowe rozwiązania zaprojektowane, poddane prototypowaniu, zbudowane i odpowiednio skalowane — dzięki zaufanemu rozwiązaniu przyspieszysz wprowadzenie produktów na rynek.
Dowiedz się więcej o naszych zdolnościach inżynieryjnych
USPRAWNIJ SWOJĄ ZŁOŻONĄ TECHNOLOGIĘ
DEKADY INNOWACJI
Ponad 65 lat przywództwa w dziedzinie opakowań elektronicznych i rozwiązań infrastrukturalnych.
KOMPLEKSOWE PORTFOLIO PRODUKTÓW
Od akcesoriów do płytek drukowanych po szafki, szafy pomocnicze, płyty montażowe i zasilacze, nVent SCHROFF oferuje szeroki zakres rozwiązań, które spełnią wszystkie twoje wymagania.
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI MIĘDZYNARODOWYMI
Wszystkie produkty nVent SCHROFF spełniają wymagania norm międzynarodowych, w tym IEC 60297-3-x i IEEE 1101.x, co przekłada się na bezproblemową integrację i zgodność.
KONFIGUROWALNE ROZWIĄZANIA
Szerokie i innowacyjne możliwości inżynierskie pozwalają nam oferować kompletne rozwiązania, które spełniają wymagania danego środowiska.
GOTOWE DO ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIA DLA RÓŻNYCH ŚRODOWISK RYNKOWYCH
PRZENIEŚ SWOJE INNOWACJE DO PRZODU, SZYBCIEJ
SZAFA POMOCNICZA DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA
W dzisiejszej szybko zmieniającej się branży kolejowej, w której wykorzystywane są technologie nowej generacji, takie jak CBTC, 5G i systemy SI, konieczność zapewnienia skutecznej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) jest bardziej złożonym wyzwanie niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze rozwiązanie ochrony EMC pozwala mu sprostać, a to dzięki nowej konstrukcji obudowy, która poprawia ekranowanie EMI nawet o 160% przy częstotliwości 40 GHz.
PROJEKTOWANIE OBUDOWY TYPU DESKTOP
Firmy realizujące próby i pomiary na całym świecie pragną, aby ich obudowy do komputerów desktop odzwierciedlały wartości i tożsamość marki. Jednak tradycyjne dostosowanie do potrzeb jest często czasochłonne i nieelastyczne. RatiopacPRO Style rewolucjonizuje możliwości dostosowania obudów desktop, co pozwala wyzwolić pełny potencjał projektu i osiągnąć wyjątkową estetykę.
PRZEPŁYW CIECZY PRZEZ MODUŁY
Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej i osiągnięciem granic możliwości konwencjonalnych metod chłodzenia wprowadziliśmy przełomowe rozwiązanie. Moduł przepływu cieczy firmy nVent SCHROFF stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie, które na nowo definiuje zarządzanie temperaturą w trudnych warunkach środowiskowych. Zaprojektowane z myślą o wymagających potrzebach SWaP, charakteryzuje się doskonałym odprowadzaniem ciepła, możliwością dostosowania konstrukcji do indywidualnych potrzeb oraz zgodnością z normą VITA 48.4.
19-CALOWY PDU Z FUNKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA
Jednostka PDU nVent SCHROFF Rack Safety Plus, przeznaczona do szaf elektronicznych w rozmiarze 19 cali, jest idealnym rozwiązaniem do automatycznych systemów testowych. Realizuje najważniejsze funkcje w zakresie dystrybucji zasilania i bezpieczeństwa zgodnie z normami EN 60947-5-1 i EN 60204. Możesz wybrać spośród konfiguracji standardowych, a także dostosowywać je za pomocą konfiguratora online nVent, korzystając ze wstępnie dobranych komponentów.
PODŁĄCZ, ZASILAJ I CHROŃ INNOWACJE DO WYKORZYSTANIA W PRAWDZIWYM ŚWIECIE
Projektowanie układów sterowania dla komputerów kwantowych
Jeśli chodzi o budowę tych systemów sterowania komputerami kwantowymi, naturalne jest, aby zaczynać od tego, co się już zna. Jednak wielu inżynierów ostatecznie „odkrywa koło na nowo”, często nie doceniając istniejących platform, które mogłyby stanowić solidną podstawę projektu.
Nowy standard dla nowoczesnej kolei
Cyfryzacja systemów kolejowych wymaga ochrony kluczowej infrastruktury cyfrowej przed zagrożeniami cybernetycznymi i ingerencją fizyczną. Kluczowe znaczenie ma tu zabezpieczenie elektroniki przytorowej, a innowacje, takie jak obudowy nVent SCHROFF, zapewniają niezawodność systemu.
MTCA.4 obsługuje teraz Gen 5
Osiągnij przepustowość 128 Gb/s na gniazdo z PCIe Gen 5. Korzystaj z ulepszonego chłodzenia klatki na karty i gotowej na przyszłość konstrukcji z nowym zespołem sterowania jednostką chłodzącą nVent SCHROFF Manager z wbudowanym niezawodnym sterownikiem STM32. Bezproblemowe łączenie starszych i nowych obudów oraz jednostek chłodzących.
KLUCZOWE WYDARZENIA 2025
AUSA Annual Meeting & Exposition — Waszyngton, DC
Dołącz do nas w dniach 13–15 października podczas AUSA Annual Meeting w Waszyngtonie — wiodących targów skoncentrowanych na siłach lądowych USA. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska 7114 (hale D i E), gdzie prezentujemy najnowsze innowacje nVent SCHROFF w zakresie kontroli temperatury, w tym nasz konfigurowalny moduł kontrolujący przepływ cieczy do zastosowań w elektronice wojskowej o krytycznym znaczeniu.
IREE — Nowe Delhi, Indie
Dołącz do nas w dniach 15–17 października podczas IREE — najważniejszych międzynarodowych targach kolejowych w Indiach. Ta globalna platforma, prowadzona przez CII i Ministerstwo Kolei, wspiera współpracę i innowacje w sektorze kolejowym. Odwiedź stoisko nVent SCHROFF, aby zapoznać się z naszymi zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie infrastruktury kolejowej i elektroniki.
Saudi Rail — Rijad, Arabia Saudyjska
Dołącz do nas w dniach 19–21 października podczas Saudi Rail — największych targach branży kolejowej w regionie, promujących innowacje i współpracę międzynarodową. Odwiedź nasze stoisko, aby zapoznać się z zaawansowanymi rozwiązaniami firmy nVent SCHROFF w zakresie infrastruktury kolejowej i elektroniki opracowanymi z myślą o wspieraniu rozwoju sektora transportu w Królestwie Arabii Saudyjskiej.
Embedded World — Ameryka Północna
Dołącz do nas w dniach 4–6 listopada w Anaheim w Kalifornii, gdzie odbędzie się EmbeddedWorld North America — wiodące targi skupiające się na innowacjach w branży systemów wbudowanych. Odwiedź stoisko 8060, aby zapoznać się z zaawansowanymi rozwiązaniami firmy nVent SCHROFF w zakresie projektowania systemów, zarządzania temperaturą i wytrzymałej elektroniki stworzonymi z myślą o wymagających środowiskach.