Innowacje
Analizy przypadków
Innowacje w dziedzinie łączności i ochrony do rzeczywistych zastosowań
Uznane na całym świecie szafy, obudowy, rozwiązania do zasilania i chłodzenia nVent SCHROFF przenoszą innowacje z laboratorium badawczo-rozwojowego w teren.
Wspieranie urządzeń do testowania systemów zarządzania akumulatorami (BMS) opartych na PXI firmy Pickering Interfaces na potrzeby rozwoju i produkcji pojazdów elektrycznych
Modułowa technologia PXI/PXIe firmy nVent SCHROFF umożliwiła firmie Pickering Interfaces zaoferowanie klientom z branży motoryzacyjnej skalowalny, niezawodny sprzęt testowy do walidacji krytycznych systemów zarządzania akumulatorami (BMS) w pojazdach elektrycznych.
Obudowa elektroniki sterującej obliczeniami kwantowymi Qblox w laboratoriach na całym świecie
Dzięki specjalnie oznaczonym, częściowo opartym na standardowych rozwiązaniach obudowom dostarczanym na żądanie przez nVent SCHROFF i Koning & Hartman firma Qblox ma wsparcie mechaniczne, którego potrzebuje, aby skalować swoją działalność wraz z klientami.
ECOSTOR: Dostosowane zabezpieczenia dla rozwiązań do przechowywania używanych akumulatorów
Ecostor, producent oryginalnego sprzętu do magazynowania energii (OEM), potrzebował rozwiązania do przechowywania ciężkich akumulatorów samochodowych. Rozwiązanie musiało być wytrzymałe, mobilne, elastyczne oraz odporne na wstrząsy i drgania. Po obliczeniu czasu i kosztów stworzenia autorskiego rozwiązania firma Ecostor wybrała przenośną szafę Schroff Varistar CP.
INTILION: Mobilne i stacjonarne systemy magazynowania energii
Firma Intilion zwróciła się do nVent SCHROFF z wizją opracowania stacjonarnego komercyjnego rozwiązania magazynowego, zdolnego do obsługi od 60 kWh do 500 kWh, które byłoby dobrze dostosowane do różnych zastosowań, takich jak pomoc klientom w unikaniu szczytów obciążenia, optymalizacja zużycia w systemach fotowoltaicznych, zapewnienie infrastruktury dla mobilności elektrycznej, a nawet zapewnienie elektryfikacji w małych miejscowościach poza zasięgiem sieci.
Trendy branżowe
Rozwijaj swoje innowacje jeszcze szybciej
Systemy elektroniczne stanowią rdzeń innowacji, dlatego firma nVent SCHROFF dba o integrację, działanie i długą żywotność tych systemów bez względu na ich wielkość i złożoność. Dzięki naszym rozwiązaniom można mieć pewność, że rozwiązania technologiczne wykorzystywane we wprowadzanych innowacjach będą działać bezpiecznie i wydajnie nawet w najtrudniejszych warunkach.
Więcej informacji poświęconych kolei: Cyberbezpieczeństwo w nowoczesnej infrastrukturze kolejowej
W ciągu ostatnich piętnastu lat globalne sieci kolejowe uległy radykalnym zmianom. Systemy biletowe, sygnalizacyjne i informacyjne dla pasażerów stały się cyfrowe. W przyszłości nowoczesne technologie sygnalizacyjne i AI sprawią, że pociągi będą w pełni autonomiczne.
Więcej informacji poświęconych kolei: Wyznaczanie nowych standardów w obudowach do nowoczesnej infrastruktury kolejowej
Cyfryzacja systemów kolejowych wymaga ochrony kluczowej infrastruktury cyfrowej przed zagrożeniami cybernetycznymi i ingerencją fizyczną. Kluczowe znaczenie ma tu zabezpieczenie elektroniki przytorowej, a innowacje, takie jak obudowy nVent SCHROFF, zapewniają niezawodność systemu.
Więcej informacji poświęconych A&D: Układy elektroniczne w marynarce mierzą się z trudnymi wyzwaniami
Zaawansowane układy elektroniczne mają kluczowe znaczenie dla nowoczesnych okrętów, ponieważ wspierają kluczowe zadania, takie jak obsługa celowania, radaru i komunikacji, a także obsługa monitorowania i kontroli. Systemy te muszą działać niezawodnie podczas długich rejsów w trudnych warunkach.
Więcej informacji poświęconych A&D: Wojna elektroniczna: zmniejszenie śladu SWaP
Wojna elektroniczna (EW) szybko ewoluuje, a czołowi kontrahenci lotniczy i obronny inwestują w ofensywne i defensywne rozwiązania do kontroli zagęszczonego środowiska częstotliwości radiowych i pola elektromagnetycznego na polu bitwy.
Innowacyjne produkty
Usprawnienie innowacji. Ochrona kluczowych technologii.
Wspieraj innowacyjne technologie dzięki współpracy z niezawodnym i długoterminowym partnerem w dziedzinie technologii obudów, zasilania i zarządzania temperaturą.
Zestaw Advanced EMC Subrack
W dynamicznym świecie nowoczesnych kolei, wyposażonych w technologie nowej generacji, takie jak systemy CBTC, 5G i AI, zapewnienie skutecznej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) staje się coraz bardziej złożone. Nasze rozwiązanie do ochrony przed EMC rozwiązuje ten problem dzięki zaawansowanej konstrukcji obudowy, która zwiększa ekranowanie EMI nawet o 160% przy częstotliwości 40 GHz.
Projektowanie obudowy typu desktop
Firmy realizujące próby i pomiary na całym świecie pragną, aby ich obudowy do komputerów stacjonarnych odzwierciedlały wartości i tożsamość marki. Tradycyjne dostosowywanie jest jednak czasochłonne i nieelastyczne. RatiopacPRO Style przekształca personalizację obudowy stacjonarnej poprzez odblokowanie potencjału projektowego i osiągnięcie wyróżniającej się estetyki.
PDU z funkcjami bezpieczeństwa
Jednostka PDU nVent SCHROFF Rack Safety Plus jest idealnym rozwiązaniem do szaf elektronicznych w rozmiarze 19 cali i automatycznych systemów testowych. Obsługuje dystrybucję zasilania sieciowego i spełnia wymogi bezpieczeństwa zgodnie z normami EN 60947-5-1 i EN 60204. Można wybrać konfiguracje standardowe lub dostosowane do własnych potrzeb za pomocą konfiguratora online firmy nVent.