Cabinets Overview
Szafy na urządzenia elektroniczne i szafy sterownicze
Chroń i optymalizuj swój sprzęt
Wzmocnij swoje projekty inżynieryjne dzięki solidnym szafom na urządzenia elektroniczne firmy nVent SCHROFF do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Zaprojektowane z myślą o wszechstronności, trwałości i łatwości użytkowania — nasze szafy zapewniają niezrównaną ochronę i wydajność podzespołów elektronicznych, usprawniając konfigurację jak nigdy dotąd.
Nasz usprawniony proces zapewnia szeroką gamę standardowych opcji, które można łatwo skonfigurować przez Internet. Dzięki temu łatwiej i szybciej znajdziesz dokładnie to, czego potrzebujesz.

Solidna konstrukcja do każdego środowiska
Nasze szafy są przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, zapewniając doskonałą ochronę przed wilgocią, kurzem i zmianami temperatury.
Elastyczne systemy modułowe
Niezależnie od tego, czy układasz podzespoły, czy rozszerzasz konfigurację, nasze szafy zapewniają elastyczność wymaganą przez inżynierów urządzeń mechanicznych.
Doskonałe zarządzanie ciepłem
Zapobiegaj przegrzaniu i zapewnij optymalną wydajność dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom do zarządzania ciepłem
Certyfikaty branżowe
Certyfikaty branżowe dla zapewnienia jakości
Certyfikaty bezpieczeństwa i wydajności, w tym zgodność z UL, IEC i RoHS.
Analizy przypadków
Linie produktów do szaf
Wewnętrzna szafa stalowa
Do zastosowań o dużej gęstości i wytrzymałości.
Główne korzyści
- Zaawansowane systemy zarządzania temperaturą
- Regały modułowe, elastyczne konfiguracje dla różnych urządzeń
Główne cechy
- Ochrona przed pyłem i wodą (od IP20 do IP55)
- Opcje chłodzenia od wentylatorów po chłodziarki powietrze-woda o mocy 40 kW
- Odporność na wstrząsy, drgania i wstrząsy sejsmiczne
Najlepsze w branży ekranowanie radiowe/elektromagnetyczne (RFI/EMI)
Szafa aluminiowa do zastosowań wewnętrznych
Do zastosowań laboratoryjnych, testowych i pomiarowych.
Główne korzyści
- Oszczędzająca miejsce konstrukcja maksymalizująca wydajność
- Wytrzymała, a jednocześnie lekka konstrukcja, łatwa w przenoszeniu
- Łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem
Główne cechy
- 19-calowa rama z wewnętrznymi elementami okładziny
- Widoczne stojaki z rowkiem w kształcie litery T do mocowania akcesoriów na ramie
- Szeroki wybór dostępnych kółek
Szafka zewnętrzna
Do zastosowań zewnętrznych w sektorze telekomunikacyjnym, przemysłowym, kolejowym i magazynowania energii.
Główne korzyści
- Chroni wrażliwe urządzenia przed kurzem, wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Zapewnia elastyczność w projektowaniu i konfiguracji oraz bezproblemową integrację.
Główne cechy
- Konstrukcja z podwójnymi ścianami: Zwiększa integralność strukturalną i zapewnia doskonałą izolację przed wahaniami temperatury.
- Konstrukcja z jedną ścianą: Idealna do lekkich zastosowań, łatwy montaż.
Szafa do montażu ściennego
Do pomieszczeń i na zewnątrz. Używany w kolejnictwie, telekomunikacji i różnych zastosowaniach przemysłowych.
Główne korzyści
- Możliwość dostosowania do różnych potrzeb instalacyjnych zapewniająca większą elastyczność.
- Zaprojektowana z myślą o trwałości na zewnątrz, zapewniając długotrwałą wydajność.
- Standardowe wymiary i możliwości integracji.
Główne cechy
- Trwała konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304L.
- Ochrona IP66 zapewniająca doskonałą odporność na kurz i wodę, spełniająca standardy NEMA i IK10.
Novastar, do zastosowań wewnętrznych | Varistar CP do zastosowań wewnętrznych | Zewnętrzny, podwójna ściana | Zewnętrzny, pojedyncza ściana | Uchwyt ścienny | |
| Zastosowania | Biuro / laboratorium | Biuro / laboratorium / zakład przemysłowy / wymagające środowiska | Zakład przemysłowy / wymagające środowiska / na zewnątrz | Zakład przemysłowy / wymagające środowiska / na zewnątrz | Zakład przemysłowy / wymagające środowiska / na zewnątrz |
| Poziom dostosowania | Niski — średni | Wysokie | Wysokie | Niski — średni | Wysokie |
| Główne cechy | Konstrukcja aluminiowa odlewana ciśnieniowo / wytłaczana | CRS — konstrukcja spawana | CRS — konstrukcja spawana | CRS — konstrukcja spawana | CRS — konstrukcja spawana |
| Maks. udźwig | Do 400 kg | Do 1600 kg | Do 400 kg | Do 400 kg | Do 400 kg |
| Opcja EMC | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Specyfikacja Mik | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Trzęsienia ziemi // GR-63-CORE Zone 4 | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |
Wiadomości i zasoby
Produkty w działaniu