Varistar CP MIL
Szafy 19-calowe zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających środowiskach pracy
Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w inżynierii i projektowaniu obudów firma nVent SCHROFF opracowała linię Varistar CP MIL w celu ochrony zaawansowanej elektroniki wojskowej w najtrudniejszych warunkach. Zaprojektowane zgodnie ze standardami MIL szafy Custom off-shelf (COTS) mogą być zaprojektowane tak, aby spełniały specyfikacje potrzebne do ochrony najbardziej wrażliwej elektroniki. Od zaawansowanego chłodzenia po wysoce konfigurowalne funkcje — Varistar CP MIL doskonale chroni elektronikę o znaczeniu krytycznym.
Konstrukcja chroniąca elektronikę fizycznie i termicznie:
- Zaprojektowana z myślą o ochronie wrażliwych i krytycznych elementów elektronicznych w najbardziej wymagających środowiskach
- Zaawansowane opcje chłodzenia, w tym chłodzenie kondycyjne, pneumatyczne, hybrydowe i chłodzenie cieczą
- Wysoce konfigurowalne rozwiązanie w celu spełnienia szerokiego zakresu wymagań zastosowań
Wykonane i przetestowane zgodnie ze standardami MIL i wszystkimi innymi certyfikatami:
- Spełnia różne certyfikaty szaf standardu Mil: MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
- Wszechstronna ochrona: EMC (EN 61000-5-7 i IEC 61587) stopień ochrony IP 55 (IEC 60529) i bezpieczeństwo pożarowe (EN45545).
- Montaż w USA w celu spełnienia wymogów ITR i cyberbezpieczeństwa.
Podejście COTS (Custom Off the Shelf) pozwala na szybki dostęp do niestandardowych szaf:
- Platformę MIL Varistar można łatwo modyfikować w celu spełnienia wymagań zastosowania bez konieczności wprowadzania obszernych modyfikacji
- Globalny dostawca ze skalą działalności umożliwiającą szybkie zamawianie i produkcję części
- Doświadczenie inżynierów szaf serwerowych z ponad 60-letnim doświadczeniem w produkcji niestandardowych szaf i rozwiązań do zarządzania temperaturą ułatwiające każdy etap procesu projektowania
Poznaj funkcje Varistar CP MIL
Analizy przypadków
Kontakt
Aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie Varistar CP MIL, skontaktuj się z naszym specjalistą ds. szaf 19-calowych