Skip to main content
Wybierz kraj / język

Niezawodna ochrona magazynów energii

Niezawodna ochrona magazynów energii

OPRACOWANE DLA ENERGII JUTRA

Ramy regulacyjne w coraz większym stopniu sprzyjają integracji energii odnawialnej i stabilizacji sieci. Branżę czeka okres ekscytującego wzrostu i innowacji.

Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, trzeba działać szybko. Jednak wraz z szybkim rozwojem technologicznym pojawiają się duże wyzwania praktyczne. Istnieje presja, aby doskonalić produkty tak szybko, jak to możliwe.

Odpowiedź? Twoi partnerzy muszą zrobić więcej, aby wspierać Twoje projekty. Powinni oferować elastyczne rozwiązania, które zapewniają swobodę wprowadzania innowacji w napiętych ramach czasowych.

Oferujemy:

  • Szybkie projektowanie, prototypowanie i instalację
  • Zintegrowane systemy zapewniające niezawodne bezpieczeństwo, zoptymalizowany czas pracy bez przestojów i decyzje oparte na danych
  • Elastyczność projektowania, która dotrzymuje kroku nowym osiągnięciom i rosnącym obciążeniom
  • Solidna współpraca z dostawcami z praktyczną, kompleksową wiedzą


Wszechobecny partner

Niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydujesz się działać na rzecz bardziej zielonej planety, w ofercie nVent SCHROFF znajdziesz odpowiednią obudowę, która będzie stanowić ramę dla Twojego projektu. Zapewnimy obudowę, ochronę i chłodzenie każdego akumulatora – w każdym środowisku. Stworzenie najlepszych warunków dla maksymalnej wydajności i dłuższej żywotności. Ponadto, dzięki naszej elastycznej ofercie rozwiązań modułowych, możesz szybko przenosić nawet nietypowe projekty. W końcu kształtujesz przyszłość. Zawsze możemy przynajmniej dostosować się do Ciebie.

Projektowanie w partnerstwie

Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu nVent SCHROFF posiada bogate portfolio zabezpieczeń i połączeń. Oferujemy zarówno gotowe rozwiązania, jak i podejście dostosowane do indywidualnych potrzeb. Nasze w pełni wyposażone i przetestowane systemy obudów są dostarczane przez jednego wytwórcę.

Firma nVent SCHROFF łączy i chroni infrastrukturę magazynowania energii za pomocą rozwiązań, które są bezpieczne, niezawodne, zapewniają elastyczność projektowania i niższe koszty wdrożenia.

Odkryj bezcenną wiedzę specjalistyczną firmy nVent SCHROFF w zakresie rozwiązań do magazynowania energii i dowiedz się, w jaki sposób pomogliśmy klientom zabezpieczyć i utrzymać optymalną kontrolę klimatu w ich systemach magazynowania energii. Nasze rozwiązania skutecznie chronią i maksymalizują wydajność systemów magazynowania energii, zarówno w budynkach użyteczności publicznej, komercyjnych i przemysłowych, jak i w budynkach mieszkalnych.

Produkty i rozwiązania

Szafka zewnętrzna do modułowych rozwiązań magazynowania energii

Zewnętrzne szafy IP55 działają jak solidna forteca, chroniąc wrażliwe komponenty systemów magazynowania energii przed trudnymi warunkami pogodowymi, ekstremalnymi temperaturami, wilgocią i kurzem. Zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki zewnętrzne, zapewniając trwałość i optymalną wydajność zmagazynowanej energii.

Ochrona przed warunkami środowiskowymi
  • Spełnia wymagania dotyczące ciśnienia, temperatury, wilgotności, wiatru, deszczu, śniegu, gradu, lodu, promieniowania słonecznego, ochrony przed piorunami, zanieczyszczeń i ochrony przeciwpożarowej.
  • Zapewnia kompatybilność elektromagnetyczną.
Bezpieczeństwo i zabezpieczenia antywłamaniowe
  • Stabilność strukturalna dzięki aluminiowej ramie i konstrukcji o podwójnych ściankach.
  • Uchwyty i śruby są dostępne tylko od wewnątrz, chroniąc przed wandalizmem.
Skalowalność i elastyczność
  • Konstrukcja umożliwia dostęp do szafki ze wszystkich stron.
  • Dostępne wymiary w standardzie: szerokość 700–2000 mm, wysokość 1000–2100 mm, głębokość 500–1200 mm, każdy w odstępach co 50 mm, inne wymiary są dostępne na życzenie.
  • Szeroka gama akcesoriów, kompatybilna z akcesoriami do 19-calowych szaf.
Optymalna wydajność termiczna
  • Chłodzenie pasywne (wydajność cieplna tylko dzięki konstrukcji podwójnej ścianki): Przepuszczalność ciepła w otoczeniu zgodnie z normą IEN 61969-3 Kl. 1, bez promieniowania słonecznego: 20–24 W/K.
  • Podwójna ścianka pozwala na zmniejszenie bezpośredniego promieniowania słonecznego o 85%
  • Aktywne chłodzenie: (moc cieplna w zestawie z dwoma wentylatorami 24 V i termostatem): 160 W/K, natężenie przepływu powietrza 540 m³/h
  • Opcjonalnie: aktywne chłodzenie z wentylatorami za pomocą sterowania PWM i termostatu lub klimatyzatorów w celu zapewnienia optymalnej wydajności chłodzenia
Usługi integracyjne
  • Doświadczenie firmy nVent SCHROFF w zakresie integracji poszczególnych komponentów, takich jak akumulatory, prostowniki, panele AC itp.
  • Pomoc w testach i symulacjach, aby upewnić się, że szafka spełnia wymagania aplikacji.
Certyfikacja
  • Normy IEC 61969-3 i EN 50125-3 dotyczące ochrony przed warunkami środowiskowymi
  • Norma EN 50125-3 dotycząca ochrony przed wstrząsami i wibracjami (odległość od toru 1–3 m)
  • Norma EN 60529 dotycząca ochrony do klasy ochrony IP55
  • Normy IEC 61587-2 and IEC 61969-3 dotyczące odporności na trzęsienie ziemi do strefy Bellcore 4
  • Norma EN 50125-3 dotycząca odporności na wiatr do 180 km/h
  • Normy EN 1627 i EN 1630 dotyczące ochrony przed wandalizmem
  • Norma IEC 61969-2 dotycząca wymiarów koordynacyjnych w zakresie projektowania stałych obudów zewnętrznych
  • Normy IEC 60068-2-75, IEC 62262 i IK 10 dotyczące odporności uderzeniowej

Analiza przypadku: INTILION

Mobilne i stacjonarne systemy magazynowania energii

Firma Intilion zwróciła się do nVent SCHROFF z wizją opracowania stacjonarnego komercyjnego rozwiązania magazynowego, zdolnego do obsługi od 60 kWh do 500 kWh, które byłoby dobrze dostosowane do różnych zastosowań, takich jak pomoc klientom w unikaniu szczytów obciążenia, optymalizacja zużycia w systemach fotowoltaicznych, zapewnienie infrastruktury dla mobilności elektrycznej, a nawet zapewnienie elektryfikacji w małych miejscowościach poza zasięgiem sieci.

PRZECZYTAJ WIĘCEJPOBIERZ ARKUSZ DANYCH

 

Ramy wewnętrzne do rozwiązań kontenerów

Ramy wewnętrzne są zbudowane tak, aby zapewnić optymalne wsparcie dla kontenerowych rozwiązań magazynowania energii. Zaprojektowane z myślą o precyzji i trwałości, nasze ramy tworzą solidną konstrukcję, która zapewnia bezpieczne i wydajne rozmieszczenie kontenerów systemów magazynowania energii w środowiskach wewnętrznych.

Wszechstronność i wytrzymałość
  • Nośność statyczna 1600 kg i nośność dynamiczna 1000 kg, zapewniając niezawodne wsparcie dla systemu magazynowania energii.
  • Wspornik mocujący podłogę na ramie zwiększa stabilność, zapewniając bezpieczną podstawę do montażu w pomieszczeniach.
Skuteczna instalacja akumulatora

Wspornik mocujący ramy bocznej umożliwia łatwą instalację akumulatorów, optymalizując wykorzystanie przestrzeni i ułatwiając dostęp na potrzeby konserwacji i modernizacji.

Maksymalna elastyczność mocowania

Unikalny profil typu meander zapewnia maksymalną elastyczność mocowania komponentów, umożliwiając łatwe dostosowywanie i modyfikowanie w celu spełnienia konkretnych wymagań.

Wstępnie skonfigurowane i niestandardowe szafki
  • Wybierz spośród wstępnie skonfigurowanych szafek o krótkim czasie realizacji, które stanowią świetny punkt wyjścia
  • Indywidualne konfiguracje i modyfikacje w celu stworzenia dopasowanego rozwiązania, które spełni Twoje potrzeby.
Wolnostojące lub rzędowe
  • Nasza wewnętrzna rama do magazynowania energii może funkcjonować jako wolnostojąca szafka, ponieważ doskonale nadaje się do mniejszych konfiguracji.
  • Można ją również bezproblemowo zintegrować jako szafkę rzędową, która umożliwia przechowywanie energii na większą skalę.
Elastyczne wymiary

Rama została zaprojektowana tak, aby była elastyczna pod względem szerokości, głębokości i wysokości, co pozwala dostosować ją do dostępnej przestrzeni i specyficznych wymagań projektowych.

Szafki wewnętrzne do fabryk i budynków komercyjnych

Szafki wewnętrzne stanowią bezpieczne i zorganizowane obudowy w kontrolowanych środowiskach, takich jak pomieszczenia gospodarcze lub obiekty handlowe. Zapewniają efektywne wykorzystanie przestrzeni, ułatwiają dostęp na potrzeby konserwacji i modernizacji oraz oferują skuteczne mechanizmy rozpraszania ciepła, zapewniając bezpieczeństwo i trwałość urządzeń do magazynowania energii.

Bezpieczeństwo i zgodność
  • Zgodność z UL 2416 zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności.
  • Zgodność z szerokim zakresem norm IEC, w tym IEC 60529, IEC 61587-2 i IEC 61969-3.
Funkcje wydajności
  • Dynamiczny udźwig 1000 kg dzięki opcjonalnym kółkom, co zapewnia łatwą mobilność i elastyczność w montażu.
  • Ekranowanie EMC i ochrona do klasy IP55, zabezpieczająca urządzenia magazynujące energię przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i zapewniająca odporność na kurz i wilgoć.
  • Rama sejsmiczna Varistar, z poziomymi i pionowymi wspornikami usztywniającymi o grubości 10 mm.
Dostosowywanie i elastyczność
  • Szeroki zakres standardowych artykułów dostępnych do konfiguracji, które zapewniają elastyczność w dostosowywaniu obudowy do konkretnych wymagań i preferencji.
  • Wytrzymała rama zaprojektowana z myślą o obciążeniu statycznym wynoszącym 1600 kg, zapewniająca stabilną i bezpieczną obudowę dla wewnętrznego systemu magazynowania energii.
  • Konfigurator online z natychmiastowo generowanymi plikami STEP pozwala wygodnie zaprojektować i wizualizować dostosowaną konfigurację szafki.
Zwiększone bezpieczeństwo i kontrola

Niestandardowa kontrola dostępu z wieloma opcjami blokowania, zapewniająca większe bezpieczeństwo i kontrolę nad wartościowym sprzętem do magazynowania energii.



Pobierz broszurę produktu Konfigurowanie rozwiązania

Obudowy do akumulatorów

Obudowa akumulatora musi być bezpieczna i przystosowana do różnych modułów akumulatorów. Jej trwała konstrukcja, konfigurowalne funkcje i niezawodna ochrona pozwalają zoptymalizować wydajność i żywotność systemu magazynowania energii.

Trwała konstrukcja aluminiowa

Wykonana z wysokiej jakości aluminium zapewnia trwałość i lekkość.

Łatwa obróbka i konserwacja

Odłączane panele przednie i tylne umożliwiają łatwą obróbkę i konserwację obudowy.

Normy ochrony IP 20

Spełnia wymogi normy IEC 60529 IP 20, zapewniając niezawodną ochronę przed ciałami stałymi i kurzem.

Oszczędzająca miejsce konstrukcja płaska

Dostarczana w płaskim opakowaniu, co pozwala zaoszczędzić miejsce i zoptymalizować wydajność magazynowania i transportu.

Niestandardowe modyfikacje

Wycięcia, różne wykończenia i wymiary dostępne do dostosowywania w celu spełnienia określonych wymagań.

Zgodność z międzynarodowymi normami

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne są zgodne z normami IEC 60297-3-100 i -105.

Skuteczne ekranowanie EMC

Zapewnia ekranowanie około 20 dB(A) w paśmie 2 GHz (bez materiału ekranującego) i ponad 40 dB(A) w paśmie GHz (z dodatkiem uszczelki ze stali nierdzewnej).

Obudowa do zarządzania akumulatorami

Niezawodna i dobrze zaprojektowana obudowa dla systemu zarządzania akumulatorami (BMS) ma kluczowe znaczenie dla ochrony i zabezpieczenia wrażliwej elektroniki, zapewniając jej optymalną wydajność i długowieczność w systemie magazynowania energii.

Wbudowana ochrona EMC

Konstrukcja blokująca zapewnia wbudowaną ochronę elektromagnetyczną (EMC), eliminując potrzebę stosowania dodatkowych uszczelek EMC.

Łatwy montaż i demontaż

Dzięki mocowaniu na dwie lub cztery śruby (w zależności od rozmiaru) obudowa Interscale jest niezwykle łatwa w montażu lub demontażu.

Konfigurowalna konstrukcja

Dostosowana do potrzeb, prążkowana i lekka konstrukcja, wykonana z aluminium lub blachy, zapewnia wyjątkową wszechstronność. Skorzystaj z niestandardowych rozmiarów obudów, wielu wysokości chłodnicy i żeberek oraz opcji realizacji indywidualnych projektów wycięć lub wyboru ze standardowej biblioteki wycięć.

Usprawniona integracja

Obudowa Interscale znacznie skraca czas integracji dzięki łatwemu mechanizmowi wtykowemu i zoptymalizowanym akcesoriom. Skorzystaj z wydajnej i bezproblemowej instalacji, zapewniając szybkie uruchomienie systemu BMS.



Pobierz broszurę o produkcie Przeglądaj produkty

Zarządzanie termiczne dla rozwiązań magazynowania energii

Zarządzanie termiczne to proces kontrolowania temperatury systemu w celu zapewnienia jego optymalnej wydajności i długowieczności. W kontekście systemów magazynowania energii dobrze zaprojektowany system zarządzania termicznego jest niezbędny z następujących powodów:

  • Aby zapobiec przegrzewaniu: Podczas użytkowania systemy magazynowania energii, takie jak akumulatory, wytwarzają ciepło. Jeśli ciepło to nie jest właściwie zarządzane, może nastąpić przegrzanie, a w rezultacie uszkodzenie systemu i skrócenie jego żywotności.
  • Aby zachować optymalną wydajność: Na wydajność systemu magazynowania energii może mieć wpływ jego temperatura. Akumulatory działają na przykład najlepiej w umiarkowanych temperaturach. Jeśli ich temperatura stanie się zbyt wysoka, mogą tracić pojemność i wydajność.
  • Aby zapewnić bezpieczeństwo: Przegrzanie może również stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. W przypadku pożaru dobrze zaprojektowany system zarządzania termicznego może pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się ognia i powstawaniu szkód.

Nasze podejście do zarządzania termicznego

Oferujemy szereg rozwiązań w zakresie zarządzania temperaturą dostosowanych do konkretnych potrzeb naszych klientów. Nasze rozwiązania oparte są na najnowszych technikach symulacji i obliczeń, które pozwalają nam zoptymalizować jednorodność przepływu powietrza w całym systemie magazynowania energii. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu opracowania zaleceń dotyczących zarządzania termicznego, które będą zarówno skuteczne, jak i opłacalne.

AC_Photo_NXT_Range.tif

Odkryj nasze kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania termicznego, zaprojektowane z myślą o unikalnych wymaganiach klienta:

Regulator przepływu powietrza: Nasze regulatory przepływu powietrza zapobiegają nieprawidłowym przepływom, gwarantując, że system jest odpowiednio chłodzony lub ogrzewany dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne.

Klimatyzatory W zależności od środowiska, wydajności i obciążenia cieplnego starannie dobieramy najbardziej odpowiedni klimatyzator z oferty nVent HOFFMAN, aby dostarczyć wydajne rozwiązania chłodnicze, które zoptymalizują wydajność systemu magazynowania energii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chłodzenie cieczą Wykorzystując swoje bogate doświadczenie w centrach danych, oferujemy szeroką gamę rozwiązań chłodzenia cieczą, które można dostosować do struktury i wymagań systemów magazynowania energii. Skorzystaj z naszej wiedzy, aby osiągnąć efektywne i wydajne zarządzanie termiczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Do pobrania

Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych

POBIERZ

Wewnętrzna rama i szafka Varistar

Pobierz

Obudowa 19" do zestawu akumulatorów

Pobierz

Obudowa 19" do modułu BMMS

Pobierz

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Kontakt

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w swojej okolicy?

Skorzystaj z lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent SCHROFF w swojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży