Skip to main content
Wybierz kraj / język

Kampania dotycząca magazynowania energii

Systemy magazynowania energii, które kształtują przyszłość

Przyszłe zapotrzebowanie na energię wymaga właściwego kształtowania systemów akumulatorowego magazynowania energii (BESS) już dziś. Przy odpowiednim wykonaniu osiągnięcie zerowej emisji również będzie łatwiejsze. Wyzwania techniczne są ogromne. Te praktyczne również. Jednak w nVent SCHROFF znajdujemy właściwe odpowiedzi od 1962 roku. Ponadto nasze szafy, stojaki i obudowy są wykonane z myślą o zapewnieniu ochrony dostosowanej do potrzeb. Są łatwe w instalacji, elastyczne i sprawdzone w praktyce.


 


Kompleksowa wydajność

Od umożliwiających przystosowanie obudów i układów chłodzenia po inteligentne wykorzystanie przestrzeni, kompleksowa wydajność stanowi nierozerwalną część:

  • Standardowe platformy ułatwiające wprowadzanie modyfikacji w celu spełnienia indywidualnych potrzeb projektu.
  • Możliwość pobrania plików STEP do potwierdzenia specyfikacji i szybszej realizacji projektów.
  • Szeroka gama rozwiązań w zakresie obudów przekłada się na łatwy wybór, dostosowanie i montaż chłodzenia.

Opcje ochrony fizycznej

Wszystkie nasze rozwiązania do magazynowania energii są wykonane z zachowaniem najwyższych standardów:

  • Spełniają surowe wymagania przeciwpożarowe i środowiskowe, a także regulacyjne.
  • Wszystkie nasze platformy i inne rozwiązania są tworzone z myślą o solidności i trwałości. Spełnią również wszystkie wymagania dotyczące wagi i chłodzenia.
  • Opcje ochrony fizycznej obejmują blokadę bezpieczeństwa i klucz, lub zdalną kontrolę dostępu.

Fachowość i kompleksowe wsparcie

Nasze rozwiązania są sprawdzone we wszystkich środowiskach i poparte naszą wiedzą oraz kompleksowym wsparciem:

  • Wiemy, co pasuje, co działa i czego oczekujesz od każdej części swoich systemów.
  • Nasza wiedza na temat produktów i znajomość zagadnień praktycznych sięga ponad 60 lat i obejmuje wiele zastosowań.
  • Przez cały czas możesz liczyć na wsparcie dedykowanego specjalisty technicznego.
shaped for tomorrows energy carusel
1. Trzy wyzwania dla producentów magazynów energii (BESS)

Jak bez obaw zwiększyć gęstość energii z uwzględnieniem najważniejszych kwestii bezpieczeństwa i przepisów?

Pobierz nasze opracowanie techniczne
shaped for tomorrows energy carusel
2. Trzy wyzwania dla producentów magazynów energii (BESS)
Jak wspierać dłuższe i bardziej niezawodne okresy eksploatacji w trudnych warunkach, a jednocześnie przygotować się na nowe przełomy technologiczne?
Pobierz nasze opracowanie techniczne
shaped for tomorrows energy carusel
3. Trzy wyzwania dla producentów magazynów energii (BESS)
Jak usprawnić projektowanie i montaż przy jednoczesnym obniżeniu kosztów?
pobierz nasze opracowanie techniczne

 

Zobacz układ na własne oczy

Przekonaj się, jak działają nasze szafy, ramy i obudowy. Zobacz też, jak współdziałają. Możesz również uzyskać dostęp do danych technicznych produktu i pobrać jego dane CAD. Po prostu kliknij poniższy odnośnik.

Battery Energy Storage System

 

Studia przypadku

Nerve Case Study banner
ANALIZA PRZYPADKU
Ładowanie EV wysokiego napięcia ze zintegrowanym magazynowaniem energii
Więcej informacji

Studium przypadku

Modułowe szafy zewnętrzne dla maksymalnej elastyczności

Studium przypadku

Elastyczne rozwiązania ramowe do montażu akumulatorów

Kształtuj właściwą przyszłość dla swojego magazynu energii

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach i o tym, jak możemy je kształtować tak, aby dokładnie odpowiadały potrzebom twojego BESS, zarówno dziś, jak i jutro.


 

Kontakt

SCHROFF-3DANI-N01310-TelecomsCabinets-EN-2403-explode.gif