Skip to main content
Wybierz kraj / język

Funkcje przemysłowe i testowanie jakości

Funkcje przemysłowe i testowanie jakości

Stelaże i obudowy do urządzeń testowych dla przemysłu

Przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) umożliwia rejestrowanie danych maszynowych i procesowych w całym procesie produkcyjnym. Przyczynia się do poprawy wydajności operacyjnej i jakości produkcji. Testowanie w trakcie procesu produkcyjnego pozwala w krótkim czasie sprawdzić wiele funkcji i kluczowych wskaźników. Dostępność tych danych w czasie rzeczywistym na wszystkich liniach produkcyjnych może znacznie skrócić czas przestojów i pomóc w utrzymaniu warunków optymalnych dla wydajności. Płynna integracja elektroniki i mechaniki odgrywa ważną rolę w utrzymaniu sprawności sprzętu testowego. Firma nVent SCHROFF odpowiada na szczególne potrzeby w zakresie ochrony EMC, chłodzenia, wytrzymałości oraz zdalnego monitorowania i sterowania sprzętem.

ROZWIĄZANIA DLA PRECYZYJNEGO SPRZĘTU TESTOWEGO

W naszej ofercie znajdują się rozwiązania od niewielkich obudów po większe szafy elektroniczne wyposażone w urządzenia 19-calowe, zaprojektowane specjalnie z myślą o ekstremalnych warunkach środowiskowych panujących w zakładach produkcyjnych i zapewniające stałą, bezawaryjną pracę na hali produkcyjnej.

Sprawdź nasze gotowe komponenty

19" Desktop Case

Obudowa komputera stacjonarnego 19"

Produkty
PXI Express, PXIe Systems, PXIE

Platforma PXIe-/ PXI

Produkty
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

Obudowy do montażu ściennego

Produkty
Power Distribution unit, intelligent Power Distribution unit, iPDU, rack PDU

Zarządzanie energią

Produkty

ANALIZY PRZYPADKU

AdobeStock_184429843.jpeg

System MicroTCA do widzenia maszynowego

System ten jest wysoce skalowalną platformą dla zaawansowanych aplikacji przetwarzania obrazu i wideo w automatyce, medycynie, transporcie oraz sektorze bezpieczeństwa publicznego. Obudowa musi być modułowa, elastyczna, skalowalna i przyszłościowa, aby umożliwić integrację nowego lub zmieniającego się sprzętu.

Przeczytaj więcej
Copyright: Polytec, only use with Case Study

Obudowa biurkowa do bezdotykowej analizy drgań

System testowy do wysoce precyzyjnej bezkontaktowej analizy drgań mikrostruktur z wykorzystaniem dużych, przemysłowych obiektów testowych.

Przeczytaj więcej
79985764_XXL.jpg

System testowy dla zakładów produkcyjnych

Obudowa o niewielkich rozmiarach do przechowywania systemu testowego dla zakładów produkcyjnych.

Przeczytaj więcej
AdobeStock_101709371.jpeg

Kontrola sortowania wieloczęstotliwościowego

Przednie wentylatory Ratiopac PRO 4U, tylne Ratiopac Pro Air 3 U. 3 ze zintegrowanym modułem sterującym wentylatorem. Zamontowany panel przedni bez widocznych śrub.

Przeczytaj więcej

NARZĘDZIA I USŁUGI PROJEKTOWE

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

Narzędzia do projektowania

Konfigurator online typu „przeciągnij i upuść” ze wstępnie wybranymi konfiguracjami.

Rozpoczęcie projektowania

Raporty z testów

Testujemy nasze produkty w ekstremalnych warunkach środowiskowych, takich jak wysokie różnice temperatur lub wibracje.

Dowiedz się więcej

Zintegrowane rozwiązania

Nasza wiedza! Dowiedz się więcej o naszych możliwościach integracji mechanicznej i elektronicznej.

WYŚWIETL USŁUGI

Zasoby

Jak chronić swój sprzęt testowy?

Postęp technologiczny ma wpływ zarówno na systemy testowe i pomiarowe, jak i na konkretne systemy symulacyjne.


Producenci sprzętu testowego muszą zatem przygotować się na większe zapotrzebowanie na złożone symulacje.

Z tego opracowania dowiesz się, jak nowe technologie zmieniają wymagania dotyczące ochrony systemów testowych w zakresie synchronizacji danych, mocy obliczeniowej, zasilania, chłodzenia, przechowywania danych, obudowy mechanicznej i długotrwałej dostępności — od obudów o niewielkich rozmiarach po systemy 19" i szafki na urządzenia elektroniczne.

  • Zacznij znacznie obniżać swoje koszty
  • Zwiększ swoją produktywność inżynierską
  • Popraw możliwości ponownego wykorzystania projektu

Pobierz

SCHROFF-WBNR-H85702-Whitepaper.jpg
Snippet TAndM brochure

Broszura

Twoi eksperci w modułowych rozwiązaniach testowych i pomiarowych

Przeczytaj więcej
Snippet: MicroTCA systems for low-cost applications

Opracowanie techniczne

Tania wersja systemów MicroTCA do zastosowań przemysłowych

Przeczytaj więcej
Video_Icon_black_2.png

Filmy

Prezentacja produktu, wywiady i wiele innych

Obejrzyj teraz
Resources_Icon_black_2.png

Więcej zasobów

Sprawdź naszą bibliotekę zasobów dla rozwiązań T&M.

Przeczytaj więcej

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Kontakt

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w swojej okolicy?

Skorzystaj z lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent SCHROFF w swojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży