Skip to main content
Wybierz kraj / język

Szafka pomocnicza Advanced EMC

Szafka pomocnicza Advanced EMC

ZWIĘKSZENIE OCHRONY PRZED ZAKŁÓCENIAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI DO 160% DZIĘKI CYBERBEZPIECZNEJ SZAFCE SUBRACK

DOSTĘPNY NOWY DOKUMENT OFICJALNY


Dowiedz się, w jaki sposób zaawansowane rozwiązania w zakresie obudów ekranujących EMI mogą poprawić integralność sygnału systemów sygnalizacji kolejowej, zapobiegając degradacji sygnału i zmniejszając ryzyko utraty lub zniekształcenia danych, co mogłoby zagrozić wydajności, bezpieczeństwu i niezawodności systemu.​


POBIERZ TERAZ

Railway Whitepaper.png

Zwiększ odporność na zakłócenia elektromagnetyczne w systemach kolejowych, aby zapewnić bezproblemową ciągłość działania.

EMI-environment-2mb.gif

W dzisiejszym szybko ewoluującym środowisku kolejowym, w którym zintegrowane są technologie nowej generacji, takie jak CBTC, 5G i systemy oparte na sztucznej inteligencji, wymagania dotyczące skutecznej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) są bardziej złożone niż kiedykolwiek. Nie chodzi już tylko o sprostanie dzisiejszym wymaganiom, ale także o przygotowanie się na złożoność jutra. Odpowiedź na to wieloaspektowe wyzwanie stanowi nasze rozwiązanie w zakresie ochrony EMC, oferujące najnowocześniejszą konstrukcję obudowy, która zwiększa ekranowanie zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) nawet o 160% przy 40 GHz.

Sprawdź raport z testu tutaj

Spełnianie najnowszych standardów kolejowych

Rozwiązania nVent SCHROFF zostały zaprojektowane z myślą o wygodnym użytkowaniu wszędzie tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość i wysoka funkcjonalność. Nasze portfolio zostało zaktualizowane zgodnie z najsurowszymi testami przewidzianymi w europejskich normach i przepisach dotyczących kolei. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, a nasze zaangażowanie w tę kwestię znajduje odzwierciedlenie w niedawnej modernizacji portfolio produktów z tworzyw sztucznych dla kolei, które są teraz ognioodporne i zgodne z wymaganiami normy EN45545, a także dyrektywami RoHS i Reach oraz nie zawierają halogenów.

W ramach naszego dążenia do doskonałości szafka pomocnicza EMC przeszła rygorystyczne testy wstrząsów i wibracji, a także testy klimatyczne, które potwierdziły jej odporność w najtrudniejszych warunkach. Konstrukcja rozwiązania nVent idealnie dopasowuje się do kluczowych kryteriów:

Revolutionizing digital railway systems with enhanced electromagnetic interference protection

Play

EMC testing image.jpeg

Zgodność z normą EN 61000-5-7 (40 GHz), zapewnia ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Certyfikat zgodności z normą EN 50155, kat. 1, klasa B w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje

Climate testing

EN 50155 i EN60068-2, po przejściu dokładnych testów klimatycznych i natryskowych

Climate testing

Gwarancja zgodności z normą EN45545 w zakresie niskiego poziomu dymienia i zerowej zawartości halogenów

Zaawansowana ochrona połączona z niezrównaną wydajnością

Ponadto, zapewniając lepsze ekranowanie EMI, nowa konstrukcja zachowuje wydajność chłodzenia. Zapewnia to ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, nie wpływając negatywnie na niezawodność systemu i nie generując dodatkowych kosztów operacyjnych.

Holistyczne podejście do wyzwań EMC

Holistyczne podejście nVent SCHROFF zapewnia kompleksowe rozwiązania problemów z EMI, przed którymi stoją dzisiaj klienci, oraz tych, które pojawią się w przyszłości. To więcej niż produkt; to przyszłościowa strategia, która pozwala płynnie przejść do cyfrowych, wysokowydajnych sieci kolejowych przyszłości, bezpiecznie izolowanych przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Odkryj przyszłość rozwiązań odpornych na promieniowanie elektromagnetyczne

Poza ulepszonymi możliwościami ekranowania, tym, co wyróżnia szafki pomocnicze Advanced EMC, jest ich praktyczna zdolność adaptacji. W przeciwieństwie do innych produktów, które wymagają kompletnych remontów systemu, nasze szafki subrack zostały specjalnie zaprojektowane do modernizacji istniejących aplikacji, umożliwiając wykonanie prac w terenie bez zakłócania działania systemów. Daje to elastyczność w zwiększaniu odporności EMC w nowych i istniejących systemach.

Wybierz rozwiązanie ochrony EMC nVent SCHROFF, aby zapewnić odporność już dziś i gotowość na jutro.

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI:

Zwiększ swoją odporność w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w rozwijających się systemach szynowych dzięki przyszłościowej konstrukcji nVent SCHROFF.

Practical Adaptability

Praktyczna adaptacja

Unikalna konstrukcja umożliwiająca łatwą modernizację istniejących aplikacji. Nie ma potrzeby całkowitego remontu systemu, co skraca czas przestojów i zakłóceń operacyjnych. Umożliwia przeprowadzanie aktualizacji w terenie, maksymalizując elastyczność nowych i istniejących systemów.

Icon VaristarCP-03

Skuteczniejsze ekranowanie zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)

Zaawansowana konstrukcja szafek subrack zwiększa ekranowanie EMI nawet o 160% przy częstotliwości 40 GHz i spełnia wymagania normy EN 61000-5-7. Chroni to krytyczne systemy kolejowe przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, zapewniając nieprzerwane działanie. Zabezpiecza nowoczesne technologie, takie jak CBTC, 5G i systemy nadzoru wykorzystujące sztuczną inteligencję.

11_Cooling-Icon-Red-BG

Zachowana wydajność chłodzenia

  • Zapewniając lepsze ekranowanie EMI, konstrukcja zachowuje wydajność chłodzenia.
  • Utrzymuje niezawodność systemu, zapobiegając przegrzaniu.
  • Zmniejsza koszty operacyjne, zapewniając wydajne chłodzenie bez kompromisów.
01_InsulationResistanceTest-Icon-Red-BG

Przyszłościowe rozwiązanie

  • Przygotowuje systemy kolejowe na złożoność wyzwań jutra.
  • Zapewnia przyszłościową strategię dotyczącą zmieniających się technologii.
  • Oferuje długoterminową odporność i gotowość na cyfrowe, wysokowydajne sieci kolejowe.
01_Circuit-Icon-Red-BG

Holistyczne podejście

  • Oferuje kompleksowe rozwiązanie, które chroni przed wstrząsami i wibracjami oraz spełnia wymagania dotyczące nowoczesnych materiałów, zgodne z krytycznymi normami, takimi jak EN45545, EN50155 i EN 60068-2.
  • Gotowość do pracy w systemie: możliwość połączenia z płytą montażową cPCI-Serial, zasilaczem i chłodzeniem w celu uzyskania rozwiązania obudowy gotowego do zastosowań opartych na sztucznej inteligencji, takich jak nadzór.
  • Zgodność ze strategiczną wizją przyszłych operacji kolejowych.
nVent-SE-Icon-red2

Odporność i ochrona

  • Nasze rozwiązania zwiększają odporność krytycznych systemów, pomagając chronić je przed zakłóceniami naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka.

Żywotność i łatwość obsługi technicznej:

  • Nasze rozwiązania wydłużają żywotność systemów naszych klientów, zmniejszając ilość odpadów i obniżając koszty.

OFERTA PRODUKTÓW

CassettePRO-Sample.jpg

CassettePRO do obudowania jednej lub więcej płytek drukowanych, z ekranowaniem EMI lub bez:

  • Dodatkowa ochrona mechaniczna i RF dzięki kasetom nVent SCHROFF
  • Nowa przykręcana wersja zwiększająca stabilność w aplikacjach z S&V oraz ułatwiająca integrację i konserwację
20230807_161525.png

NOWE możliwości drukowania cyfrowego — spraw, aby Twój produkt wyglądał wyjątkowo:

  • Jasne i nieprzezroczyste kolory tworzą imponujący obraz w wysokiej rozdzielczości
  • Możliwość drukowania na całej powierzchni i opcjonalny biały podkład, zapewniający bardziej żywe kolory
  • Przyjazne dla środowiska utwardzanie atramentu światłem UV
UV Printing Front Panels Testing Compilation Image

Nowe możliwości wykonywania nadruku cyfrowego UV umożliwiają klientom wyeliminowanie używania etykiet i oferują uproszczoną produkcję i odporne etykietowanie.

  • Połączenia z certyfikatem Greenguard Gold (UL 2818) spełniają surowe normy dotyczące niskiej emisji chemikaliów, a tym samym nie wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniach.
  • Odporność na zarysowania, rozpuszczalniki i alkohol
  • Odporność na pot z dłoni i kosmetyki
  • Natrysk soli i testy klimatyczne

Często zadawane pytania

Czym jest szafka pomocnicza nVent SCHROFF EuropacPRO?

Jest to przyszłościowa konstrukcja, która zwiększa ekranowanie EMI nawet o 160% przy częstotliwości 40 GHz w celu ochrony systemów kolejowych przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Jak dostosować się do nowoczesnych technologii kolejowych?

Szafka pomocnicza została zaprojektowana z myślą o praktycznym wdrożeniu, co pozwala na jej dostosowanie do istniejących zastosowań bez konieczności przeprowadzania modernizacji systemu.

Czy ma to wpływ na efektywność chłodzenia?

Nie, pozwala to na zachowanie wydajności chłodzenia przy jednoczesnym wzmocnieniu ekranowania EMI, zapewniając niezawodność systemu i unikając dodatkowych kosztów operacyjnych.

Czy rozwiązanie to można stosować zarówno w nowych, jak i istniejących systemach?

Tak, zapewnia elastyczność w zwiększaniu odporności EMC zarówno w nowych, jak i istniejących systemach kolejowych przy użyciu szafek pomocniczych nVent SCHROFF.

Czym różni się rozwiązanie nVent SCHROFF od innych?

W przeciwieństwie do innych produktów jest w pełni testowane pod kątem wszystkich najnowszych standardów i norm kolejowych.

Jak przygotować się na przyszłe wyzwania?

Wymaga to holistycznego podejścia, które przygotowuje Cię na cyfrowe, wysokowydajne sieci kolejowe przyszłości, bezpiecznie izolowane przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie EMC firmy nVent SCHROFF?

Gwarantuje ono odporność już dziś, a także gotowość na przyszłość w ciągle zmieniającym się krajobrazie nowoczesnych kolei.

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Kontakt

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w swojej okolicy?

Skorzystaj z lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent SCHROFF w swojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży