PXI/ PXIe PXI/ PXIe Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu System Liczba slotów 8 (3) 18 (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ Sterownik (3) Komputer stacjonarny (7) Typ płyty montażowej 3 U CompactPCI z magistralą PXIbus (1) PXI Express, konfiguracja 2 łączy (1) PXI Express, konfiguracja 4 łączy (5) Transfer danych 64-bitowa magistrala PCI (1) PCIe Gen2 (3) PCIe Gen3 (8) Moc na gniazdo 30W (1) 50W (5) 80W (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Napięcie wejściowe AC 100 – 240 (7) Kierunek przepływu powietrza Od dołu do tyłu (7) Wysokość stelaża 3U (3) 4U (7) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ zasilacza (A) Pluggable PSU (1) Otwórz ramkę (6) Zasilacz w zestawie Tak (7) Tylne we/wy Nie (7) Zgodność z PXISA PXI-1 R2.0 (1) PXISA PXI-5 R1.1 (9) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: PXI/ PXIeWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategoriePXISzczegółyPXIeSzczegółyKontroler PXIeSzczegóły