Skip to main content

Wybierz kraj / język

PXIe
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Liczba szczelin
      Zastosuj
    • Typ
    • Typ płyty montażowej
    • Transfer danych
    • Moc na szczelinę
        Zastosuj
      • Napięcie wejściowe AC
      • Kierunek przepływu powietrza
      • Wysokość stojaka
      • Typ zasilacza
      • Zasilacz w zestawie
      • Tylne We/Wy
      • Zgodność z
      Filtr1

      Zastosowane filtry: 1

      Wyświetl wszystkie filtry (1)

      Produkty | 6 Wyników (6 artykuły)

      PXI Express

      PXI Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

      Desktop PXI Express Chassis for one PXI Express System Controller and 17 PXI or PXI Express Boards.
      embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

      PXI Express System, 4 U, 8 slot, 44 HP

      Desktop PXI Express Chassis for one PXI Express System Controller and 7 PXI or PXI Express Boards.
      embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

      PXI Express System, 4 U, 8 slot, Gen2/3

      Desktop PXI Express Chassis for one PXI Express System Controller and 7 PXI or PXI Express Boards.
      14579-042 PXIe 18 Slot front view

      PXI Express System, 4 U, 18 Slot, Gen3x8

      Desktop PXI Express Chassis for one PXI Express System Controller and 17 PXI or PXI Express Boards.
      PXI Express

      PXI Express System, 4 U, 18 Slot, Gen2

      Desktop PXI Express Chassis for one PXI Express System Controller and 17 PXI or PXI Express Boards.
      PXI Express

      PXI Express System, 4 U, 18 Slot, Gen2/3

      Desktop PXI Express Chassis for one PXI Express System Controller and 17 PXI or PXI Express Boards.