MicroTCA
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Liczba szczelin
- Typ
- Typ płyty montażowej
- Transfer danych
- Moc na szczelinę
- Napięcie wejściowe AC
- Kierunek przepływu powietrza
- Wysokość stojaka
- Typ zasilacza
- Zasilacz w zestawie
- Tylne We/Wy
- Zgodność z
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 8 Wyników (15 artykuły)

MTCA.0 System for 10 Single Full-Size AMC Modules
3 U MicroTCA System with horizontal card cage for Single and Double Width AdvancedMC Modules.

MTCA.0 System for 2 Single Full-Size AMC Modules
Small Form Factor System for 2 Single Full-Size AdvancedMC Modules.

MTCA.0 System for 6 Single Mid-Size AMC Modules
1 U MicroTCA System with horizontal card cage for Single Width AdvancedMC Modules.

MTCA.4 Cube System for 7 Double AMC Modules
MicroTCA.4 System with 7 Double Mid-Size AMC Slots and 42 HP width.

MTCA.4 System for 12 Double Full-Size AMC Modules
MicroTCA.4 System with 12 Double Full-Size Slots.

MTCA.4 System for 12 Double Mid-Size AMC Modules
MicroTCA.4 System with 12 Double Mid-Size AMC Slots.

MTCA.4 System for 6 AMC Module, 4 RTM, JSM-Slot
MicroTCA.4 System with horizontal card cage and front to rear cooling.

MTCA.4 System Rev3, 12 Double Mid-Size AMC Slots
MicroTCA.4 System in accordance to Rev. 3.0 of the MTCA.0 specification with 12 Double Mid-Size AMC Slots.