Obudowy i komponenty elektroniczne
Sklep z kompleksową ofertą akcesoriów do płyt
Skorzystaj z naszej szerokiej gamy wydajnych rozwiązań w zakresie opakowań elektronicznych, w tym 19-calowe stojaki, obudowy, obudowy do komputerów stacjonarnych i panele przednie, zaprojektowane w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb branż, takich jak wojsko, testy i pomiary, telekomunikacja oraz transport.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz standardowych konfiguracji, czy w pełni dostosowanych rozwiązań, firma nVent SCHROFF zapewnia ochronę, możliwość dostosowania i gotowość na przyszłość.

Prosta integracja
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz odporności na wstrząsy i drgania, czy ekranowania EMC, nasza modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie do rygorystycznych standardów branżowych.
Wszechstronne konstrukcje
Opcje obejmujące konfiguracje przenośne, stacjonarne lub montowane w szafie serwerowej zapewniają maksymalną elastyczność. W tym zaawansowane rozwiązania do chłodzenia i konfigurowalne opcje oznaczeń.
Łatwe dostosowywanie
Zakończ konfigurację dzięki naszej modułowej ofercie, zaprojektowanej z myślą o szybkiej konfiguracji i modyfikacji.
Cyfrowe wzmocnienie
Inteligentny konfigurator online upraszczający i przyspieszający cyfrowy przepływ pracy
Analizy przypadków
- Niestandardowy kolor i oznaczenia firmowe na obudowach do montażu stacjonarnego i w szafie serwerowej
- Zindywidualizowany projekt obudowy dla jednej płyty
- Niestandardowa obudowa do komputerów stacjonarnych z kątem przednim
- Montaż płyt 3U i 6U w stojaku EuropacPRO
- Dostosowana konstrukcja mechaniczna
- Montaż długich i ciężkich płyt PCB w stojaku
Oferta produktów do montażu w szafie
Te obudowy ochronne zaprojektowano do przechowywania i organizowania niezbędnego sprzętu i podzespołów, zapewniając łatwy dostęp, zwiększone bezpieczeństwo i lepszy przepływ powietrza w systemie stojaka.
19-calowe stojaki: Architektura modułowa
- Znormalizowane ramy modułowe
- Zapewnia zoptymalizowaną i niezawodną obudowę dla płyt PCB, modułów elektronicznych i modułów wtykowych
- Zapewnia bezproblemową integrację z systemami montowanymi w szafie serwerowej
- W zestawie prowadnice ułatwiające przesuwanie i pozycjonowanie
- Zapewnia szeroką gamę akcesoriów, w tym szyny prowadzące i uchwyty kart
- Dostępne w wariantach niestandardowych lub standardowych
Obudowa 19-calowa: Montaż na płycie poziomej
- Obudowa 19-calowa to forma stojaka przeznaczona do płyt poziomych lub niestandardowych elementów, takich jak transformatory czy ciężkie akcesoria
- Zazwyczaj montowane na płycie obudowy
- Dostępne opcje dla różnych wysokości i głębokości
- Funkcje obejmują ekranowanie EMC, chłodzenie i różne stopnie wytrzymałości
Obudowy 19-calowe: Elastyczny do montażu na urządzeniach mobilnych lub/i w szafie serwerowej
- Zaprojektowane z myślą o trwałości i mobilności
- Zawiera obudowy 19-calowe jako kompletny zestaw obudowy
- Zapewnia optymalny transport i ekranowanie EMC
- Idealny do systemów, które muszą być samodzielne
- Bezproblemowo integruje się z większym systemem szafy serwerowej
- Nadaje się zarówno do montażu w szafie serwerowej, jak i do zastosowań mobilnych
Oferta produktów bez montażu w szafie
Obudowy niemontowane w stojaku są niezbędne do zapewnienia ochrony i funkcjonalności poza tradycyjnymi systemami montażu w szafie serwerowej. Służą one szerokiej gamie zastosowań, od przenośnych rozwiązań do prac polowych po stałe instalacje w warunkach przemysłowych.
Małe obudowy: Zajmująca niewiele miejsca konstrukcja dla kompaktowych podzespołów
- Przeznaczona do kompaktowych podzespołów elektronicznych
- Priorytetem oszczędność miejsca przy jednoczesnym zachowaniu wydajności
- Elastyczność w doborze rozmiaru
- Zgodność z normami dotyczącymi płyt o niewielkich wymiarach
Panele przednie i kasety
Panele przednie i kasety działają jako główny interfejs między użytkownikami a sprzętem.
Panele przednie: Interfejs i dostępność
- Przednia część urządzeń lub obudów
- Zapewnia dostęp do elementów sterujących, wyświetlaczy, złączy i wskaźników
- Służy jako interfejs między użytkownikiem a wewnętrznymi podzespołami
- Zazwyczaj wykonane z metalu lub plastiku
- Obejmuje ochronę EMC
- Konfigurowalna konstrukcja, kolory i opcje nadruków
- W zestawie znajduje się szeroki wybór akcesoriów, takich jak śruby i złączki
Wiadomości i zasoby

Produkty w działaniu
Konstrukcja mechaniczna

Produkcja urządzeń mechanicznych