Backhaul Network
Od stacji bazowej do rdzenia sieci mobilnej
nVent łączy i chroni urządzenia komunikacyjne, zapewniając najszerszą gamę innowacyjnych produktów standardowych i rozwiązań dostosowanych do potrzeb poprzez ciągłe wprowadzanie innowacji w zakresie stabilności mechanicznej, rozpraszania ciepła i funkcji ekranowania częstotliwości radiowych, czego dowodem jest stały napływ patentów i nowych projektów produktów. Produkty nVent SCHROFF są projektowane tak, aby zapewniać odpowiednią jakość usług (QOS) dla światłowodów łączących sieć bazową lub sieć szkieletową oraz małe podsieci na obrzeżach sieci.
Ochrona, niezawodność i elastyczność instalacji wielotechnologicznych
Doświadczenie inżynierskie nVent pozwala dostarczać innowacyjne rozwiązania, które spełniają i często przekraczają nowe wymagania technologiczne. Zaangażowanie w obsługę i elastyczność ułatwia wprowadzanie rozwiązań, które dostosowują się do indywidualnych wymagań w ramach przyspieszonego harmonogramu. Dzięki naszym globalnym możliwościom i zdolnościom produkcyjnym możemy dostarczać platformy o spójnej, niezawodnej jakości — na czas i w ramach budżetu.
- Sieć szkieletowa jest planowana w oparciu o szereg czynników, w tym wymaganą szybkość transferu, znaną jako przepustowość, oraz czas potrzebny na przeniesienie danych z jednego punktu do drugiego, znany jako opóźnienie. Zakłócenia, niezawodność, skalowalność i szybkość to potrzeby związane z ruchem, które mają ogromny wpływ na użytkowników końcowych.
- Czy zastanawiasz się, jak wygląda przepływ informacji w Internecie lub jak ruch danych przepływa z jednego punktu do drugiego? Czy zastanawiasz się, co dokładnie jest potrzebne pomiędzy tymi punktami, aby umożliwić im wzajemne połączenie się? Publiczny Internet lub inna sieć danych wykonuje bardzo podstawowe (choć nie tak proste) zadanie: przesyłanie danych z jednego końca — na przykład z telefonu — do drugiego, czyli strony internetowej, i z powrotem.
- Zadanie to jest wykonywane przez kilka segmentów sieci: Dostęp — rdzeń — sieć szkieletowa. W związku z tym sieć szkieletowa jest połączeniem między węzłem dostępu a siecią bazową.

Jednoczęściowa konstrukcja: prosta i zoptymalizowana pod względem kosztów
- Szafka zewnętrzna średniej klasy
- Aluminium
- Podwójna ściana: zoptymalizowana pod względem kosztów obudowa wewnętrzna, zdejmowana zewnętrzna okładzina w celu spełnienia wymagań instalacyjnych
- Do montażu na ścianie, słupie lub podłożu
- Systemy blokady

Modułowe rozwiązanie: wysoka elastyczność
- Wysokiej klasy szafka zewnętrzna
- Aluminiowa rama profilu
- Zdejmowana okładzina z podwójnymi ściankami zapewnia łatwy dostęp ze wszystkich stron
- Elastyczność pod względem konstrukcji i wymiarów
- Wysokie wymagania w zakresie zarządzania ciepłem
- Systemy blokady
Narzędzia projektowe i usługi
Pomocne zasoby