Skip to main content
Wybierz kraj / język

Strona główna

Wall Mounted campaign web banners
Wall-Mounted Enclosure Solutions
Built to adapt. Engineered to protect
High-quality wall-mounted enclosures tailored to your needs, delivered fully assembled and fast.
Match Your Specs
Wall Mount Chiller web banner EU
Nowy produkt
Agregat chłodniczy z mocowaniem bocznym 14 kW do zastosowań BESS
Agregat chłodniczy o mocy 14 kW jest największym agregatem chłodniczym do montażu bocznego na rynku i zapewnia większą niezawodność systemu, elastyczność projektu i łatwość serwisowania.
Więcej informacji
Protect What Matters
CHROŃ TO, CO WAŻNE
Za każdym kluczowym systemem kryje się coś, co warto chronić
Oferta firmy nVent HOFFMAN obejmuje bezpieczne i niezawodne rozwiązania, dzięki którym możesz korzystać z ochrony wszędzie tam, gdzie ma to znaczenie – w Twojej firmie, w życiu pracowników i na całym świecie.
Więcej informacji
Sustainable Climate Image
Wymiana czynnika chłodniczego
Zrównoważona produkcja klimatyzatorów
Firma nVent HOFFMAN ulepszyła swoje produkty klimatyzacyjne za pomocą bardziej ekologicznych czynników chłodniczych R-513A.
Więcej informacji
Ergonomic Line Hero Banner
Zmniejsz ryzyko obrażeń, usprawnij przepływ pracy
Ergonomiczne rozwiązania do obsługi materiałów
Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność pracy przy budowie paneli dzięki najwyższej klasy rozwiązaniom ergonomicznym do obsługi materiałów nVent HOFFMAN.
Więcej informacji
DTM Software
UPROŚĆ PRACE INŻYNIERSKIE
Nowe oprogramowanie Design To Manufacturing
Oprogramowanie Design to Manufacturing (DTM) umożliwia dostosowywanie projektów paneli, obudów, maszyn i systemów fabrycznych przy użyciu jednego źródła informacji. Szybsza i o wiele tańsza produkcja obudów wyższej jakości.
Więcej informacji
EMEAI Marketing Partner
ODKRYJ POTĘGĘ PARTNERSTWA
Portal dla partnerów marketingowych
Nowy portal dla partnerów marketingowych to kompleksowe narzędzie do obsługi komunikacji marketingowej, zaprojektowane specjalnie dla naszych cenionych partnerów handlowych w Europie i regionie IMEA.
Więcej informacji

NASZA OBIETNICA

Sprawiamy, że systemy są odporne

Aby pomóc klientom zmaksymalizować czas pracy przez zapewnienie optymalnej ochrony, specjalistycznej wiedzy, najwyższej jakości i globalnej obsługi. Chronimy w najbardziej wymagających środowiskach dzięki dostarczaniu mocy, obudów i zaawansowanego chłodzenia.

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania

Dla najszybciej rozwijających się branż, by rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Zapewniamy zyskowny rozwój dzięki połączeniu wiodącej technologii z możliwościami skalowania.

Zwiększamy produktywność

By zwiększyć wydajność, zapewniamy narzędzia ułatwiające wybór, oprogramowanie do projektowania, rozwiązania łączności dla produkcji i pracowników oraz łatwiejsze w obsłudze produkty. Zaangażuj się już na wczesnym etapie procesu projektowania, aby przyspieszyć rozwój i zwiększyć przychody ze sprzętu.

Sprzedajemy globalnie, obsługujemy lokalnie

Wybieraj spośród ponad 12 000 standardowych produktów z dużym zapasem magazynowym. Wszystkie produkty są wytwarzane lokalnie w wielu regionach na całym świecie i spełniają lub przekraczają standardy certyfikacji, w tym IEC, UL, CSA, NEMA i CE.


AKTUALNOŚCI

ARTYKUŁ

Od nowa definiujemy ochronę i trwałość

Artykuł

Portal partnerów marketingowych LIVE dla Europy i IMEA

HOFFMAN-WBNR-N1583400-M3MigrationBanner - grey scale

Zaangażowanie na rzecz wiodących w branży rozwiązań klimatyzacji

Misją marki nVent HOFFMAN jest ciągłe wprowadzanie innowacji w dziedzinie klimatyzacji i dostarczanie najlepszych rozwiązań do zarządzania temperaturą w różnych środowiskach.

Wall Mount Chiller web banner EU

Agregat chłodniczy z mocowaniem bocznym 14 kW do zastosowań BESS

Agregat chłodniczy o mocy 14 kW jest największym agregatem chłodniczym do montażu bocznego na rynku i zapewnia większą niezawodność systemu, elastyczność projektu i łatwość serwisowania.

nVent partnered with Bakersfield College

nVent zwiększa jakość nauki studentów dzięki współpracy z Bakersfield College

W ciągu ostatniego roku akademickiego firma nVent dzięki pośrednictwu naszego przedstawiciela ds. produkcji — firmy Nelson & Associates — nawiązała współpracę z Bakersfield College.

Ergonomic Line

Już dostępne: Ergonomiczne rozwiązania do obsługi materiałów

Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność pracy przy budowie paneli dzięki wyjątkowym rozwiązaniom ergonomicznym do obsługi materiałów nVent HOFFMAN.



OFERTA PRODUKTÓW

Standardowe produkty

Oferując ponad 16 000 standardowych produktów, nVent HOFFMAN ma jedno z najbardziej wszechstronnych portfolio produktów w branży. Standardowe produkty obejmują montowane na ścianie i wolnostojące obudowy i konsole ze stali miękkiej i nierdzewnej, obudowy niemetalowe oraz skrzynki przyłączowe/zaciskowea także rozwiązania okablowania i klimatyzacji nVent HOFFMAN oferuje również specyficzne konstrukcje obudów, w tym obudowy zewnętrzne, o określonej kompatybilności elektromagnetycznej, do niebezpiecznych lokalizacji, odporne na trzęsienia ziemi oraz spełniającej wymogi higienicznej konstrukcji.

Ekspresowa personalizacja

Proces usługi Ekspresowego dostosowania jest szybki i dokładny oraz opiera się na rysunkach klienta. Usługa jest przede wszystkim wykonywana szybko, co oznacza, że dostawa może zostać zrealizowana w ciągu od 5 do 10 dni roboczych, w zależności od dostępności produktu i centrum modyfikacji.

Zaawansowana personalizacja

nVent HOFFMAN oferuje szeroki asortyment opcji dostosowywania, takich jak obróbka skrawaniem, specjalne wymiary, niestandardowe kolory i dodatkowa ochrona w trudnych warunkach. Nasza wysoce zautomatyzowana fabryka wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt produkcyjny jest idealnym miejscem do produkcji seryjnej, dzięki czemu dopasowanie do potrzeb klienta jest elastyczne i opłacalne.

Automatyzacja produkcji szaf sterowniczych

To łatwe w obsłudze rozwiązanie tworzy gotowe do zagospodarowania panele i obudowy poprzez automatyzację wiercenia, gwintowania i frezowania, dzięki czemu można zoptymalizować zasoby materiałowe i wykorzystanie siły roboczej.



Wyróżnione rozwiązania i innowacje

04 HOFFMAN NPIs 2
NOWY PRODUKT
Szybsze przetwarzanie materiałów

Nowy górny system mocowania ModCenter jest już dostępny.

Więcej informacji
04 HOFFMAN NPIs
NOWY PRODUKT
nVent poszerza ofertę pionowych przegród
Aby ułatwić pracę i zwiększyć efektywność wykorzystania przestrzeni, nVent rozszerza ofertę pionowych przegród do obudów stojących
Więcej informacji
04 HOFFMAN NPIs 3
NOWY PRODUKT
Uchwyt narzędziowy DNTH
Nowy uchwyt drzwiowy nVent HOFFMAN DNTH, dzięki któremu podnoszenie, montaż i demontaż drzwi obudów stojących są bezpieczniejsze i łatwiejsze dla pracowników.
Więcej informacji

NVENT VIRTUAL WORLD

Poznaj świat nVent Virtual World i zapoznaj się z branżowymi aplikacjami oraz platformami produktowymi.

Przejrzyj materiały w dogodnym dla siebie czasie lub zamów prezentację prowadzoną przez przedstawiciela handlowego nVent.

Odkrywaj →

Virtual World Main Scene