Uproszczona automatyzacja zaczyna się od oprogramowania do tworzenia paneli sterowania
LEPSZE WYNIKI DZIĘKI OPROGRAMOWANIU DTM
Inżynierowie czerpią korzyści z prostoty,
a produkcja przebiega płynniej niż kiedykolwiek wcześniej
Oprogramowanie DTM, poparte ponad 75-letnim doświadczeniem w branży, umożliwia dostosowywanie projektów paneli, obudów, maszyn i systemów fabrycznych przy użyciu jednego źródła prawdy. Udostępnia schematy, pliki projektowe i plany projektów między zespołami w czasie rzeczywistym. Łatwo integrować komponenty od setek producentów OEM, a także pełną gamę części i szablonów obudów nVent HOFFMAN. Dzięki informacjom, których potrzebujesz, dostępnym na wyciągnięcie ręki, możesz produkować obudowy wyższej jakości szybciej i po znacznie niższych kosztach.

W miarę jak doświadczeni inżynierowie i specjaliści ds. produkcji odchodzą z pracy, oprogramowanie DTM ułatwia reorganizację, upraszczając procesy i zapewniając ciągłość wiedzy instytucjonalnej. Funkcja „przeciągnij i upuść” oraz zabezpieczenia projektowe zapobiegają kosztownym błędom projektowym, a przejrzyste instrukcje produkcyjne z możliwością eksportu oddają możliwości dokładnej produkcji w ręce mniej wykwalifikowanych pracowników.
Wykorzystaj naszą nieograniczoną cyfrową bibliotekę części
Oprogramowanie DTM jest fabrycznie wyposażone w tysiące najwyższej jakości części — każdego dnia dodawane są kolejne inteligentne części. Nasza cyfrowa biblioteka części płynnie integruje się z Cadenas, zapewniając bezpłatne, zweryfikowane komponenty powszechnie używane do projektowania paneli, prowadzenia przewodów, integracji wielu systemów i nie tylko. Jest to jedyne zaufane źródło wysokiej jakości treści z danymi części 2D i 3D.
Najlepsza droga do automatyzacji
Pakiety oprogramowania nVent HOFFMAN DTM Engineering and Manufacturing umożliwiają inżynierom przejście od koncepcji do druku bez straty czasu, kosztów i błędów związanych ze starszymi ręcznymi procesami projektowania. Projektanci są natychmiast powiadamiani za pomocą kontroli reguł projektowych, jeśli reguły zostaną złamane, co pozwala im naprawić błąd przed wysłaniem projektu do produkcji. Pakiet DTM Professional oferuje podstawowe funkcje, w tym projektowanie paneli 2D i 3D, automatyczne prowadzenie przewodów oraz dostęp do biblioteki online/offline. Pakiet DTM Premium zawiera funkcje wyższego poziomu, takie jak połączone rysunki jednokreskowe i zaawansowane schematy połączeń.
Połącz strumienie robocze. Zwiększ produktywność.
Dostarczanie produktów na czas i zgodnie z budżetem wymaga szybkiej i dokładnej współpracy między działami inżynieryjnym i produkcyjnym. Pakiety nVent HOFFMAN DTM Connected Worker pozwalają zespołowi zrobić więcej za mniej, przyspieszając i upraszczając fazę projektowania oraz eliminując kosztowne opóźnienia, które spowalniają produkcję i obniżają marże. Ogranicz marnowanie czasu, marnowanie materiałów i niedotrzymywanie terminów — i napędzaj zyskowny wzrost, o którym wiesz, że czeka na Twoją firmę.
Mniej odpadów, mniej poprawek w produkcji
Oprogramowanie DTM można zintegrować z kluczowymi maszynami, takimi jak centra modyfikacyjne i maszyny do obróbki kabli, umożliwiając producentom pełną automatyzację zadań związanych z modyfikacją obudów i cięciem kabli, co oznacza większą dokładność, szybszą pracę i niższe koszty pracy.
Uzyskaj pomoc od ekspertów branżowych
Dostępna jest obsługa wysokiej jakości, w tym szkolenia prowadzone przez instruktorów i
niestandardowe opcje wsparcia w celu szybszego uruchomienia operacji (w ciągu zaledwie dwóch tygodni). Przyspieszenie podstawowych korzyści oprogramowania w zakresie redukcji odpadów i usprawnienia procesów sprawia, że zwrot z inwestycji jest niemal natychmiastowy. Odkryj możliwości i odblokuj pełną moc oprogramowania DTM.
Skalowanie w górę, gdy jest gotowość do przyspieszenia wzrostu
Oprogramowanie DTM to zautomatyzowany silnik inżynieryjny i produkcyjny dla firm, które chcą napędzać inteligentny, zyskowny wzrost. Możesz zacząć od funkcji, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie łatwo je skalować. Usprawnienia procesów oparte na naszej technologii zapewniają lepsze marże i niższy poziom odpadów. Dzięki oprogramowaniu DTM producenci mogą wygrywać na każdym etapie transformacji cyfrowej.
Dołącz do naszej społeczności
Uzyskaj dostęp do naszych najnowszych zasobów edukacyjnych, najlepszych praktyk i partnerów technologicznych.
Często zadawane pytania
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Chcesz porozmawiać z naszymi ekspertami?
Skontaktuj się z nami, aby zorganizować prezentację, uzyskać odpowiedzi na pytania i porozmawiać o tym, w jaki sposób oprogramowanie DTM umożliwia zautomatyzowaną inżynierię i upraszcza proces transformacji cyfrowej.