Chłodnice termoelektryczne wewnątrz/na zewnątrz
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Chłodnice termoelektryczne wewnątrz/na zewnątrz
Chłodnice termoelektryczne minimalizują przestoje i straty podzespołów poprzez usuwanie ciepła wokół krytycznych elementów wewnątrz obudowy. Te kompaktowe, niskoprofilowe chłodnice wykorzystujące efekt Peltiera umożliwiają chłodzenie małych pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych. Nie są wymagane żadne skraplacze, sprężarki ani filtry, co czyni je niezawodnym rozwiązaniem dla wymagających środowisk o niskich wymaganiach konserwacyjnych i niskim poziomie hałasu.
Działa na efekt Peltiera do chłodzenia lub ogrzewania
Normy branżowe
UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453
CE
IP 65
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Działa na efekt Peltiera do chłodzenia lub ogrzewania
- Nie zawiera czynnika chłodniczego, co czyni go przyjaznym dla ziemi
- Konstrukcja bezfiltrowa zmniejsza wymagania konserwacyjne
- Klimatyzacja bez sprężarek do wymagających zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Okablowanie wstępne z prostym zaciskiem dla łatwych połączeń okablowania
- Modele osłonięte i nieosłonięte zawarte w standardowych opakowaniach
- Zakres temperatur roboczych od -40 C (F) do 55 C (131 F)
- Mocowanie do częściowego wgłębienia
- Zasilanie prądem stałym do zastosowań 24 V i 48 V.
- Konstrukcja o niskim profilu pozwala na montaż pionowy i poziomy na dowolnej obudowie, aby uniknąć zakłóceń w działaniu elementów wewnętrznych
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.