Skip to main content
Wybierz kraj / język

Konfiguratory i aplikacje

Konfiguratory i aplikacje

NARZĘDZIA NVENT HOFFMAN UŁATWIAJĄCE DOBÓR PRODUKTÓW

Narzędzia wyboru nVent HOFFMAN ułatwiają klientom znalezienie odpowiednich produktów i rozwiązań do ich zastosowań. Aby uzyskać wsparcie dotyczące narzędzi, prosimy o kontakt hoffman@nvent.com.

Konfigurator IEC

Z łatwością wybierz produkt podstawowy, powiązane akcesoria i modyfikacje, aby otrzymać natychmiastową wycenę w preferowanym języku. Wystarczy podać numer oferty, aby złożyć zamówienie.

Konfigurator ekspresowego dostosowania

Dzięki naszemu konfiguratorowi ekspresowego dostosowania można uzyskać otwory i wycięcia o różnych wymiarach w dowolnej części korpusu lub drzwi obudowy.

Oprogramowanie do obsługi zasilania i rozdziału mocy

Firma nVent HOFFMAN opracowała nowe narzędzie do projektowania rozdzielnic niskiego napięcia dla firm elektrotechnicznych zajmujących się produkcją aparatury rozdzielczej niskiego napięcia.

UŻYJ NARZĘDZIA TERAZ

Konfigurator szyn zbiorczych

Firma nVent HOFFMAN udostępnia konfigurator wraz z naszym dostawcą Wöhner. Łącze przenosi użytkownika do konfiguratora, w którym można wybrać systemy szyn zbiorczych 60 mm i CrossBoard.

UŻYJ NARZĘDZIA TERAZ

Aplikacja do zarządzania temperaturą

Nasza nowa aplikacja do zarządzania temperaturą to zaawansowane narzędzie zaprojektowane, aby pomóc w doborze wentylatorów filtrujących, jednostek chłodzących, wymienników ciepła i grzejników do obudów elektrycznych. Oprogramowanie oferuje rozwiązania zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i może pomóc w obliczeniu rozpraszania ciepła w obudowie, komponent po komponencie.

UŻYJ NARZĘDZIA TERAZ

Pobierz artykuł

Dystrybutorzy są pierwszym poziomem w naszym kanale partnerskim, a naszą misją jest zapewnienie wszystkich zasobów potrzebnych do zwiększenia wzrostu i rentowności firmy.

Użyj narzędzia teraz