Skip to main content
Wybierz kraj / język

Konstruktorzy maszyn

DTM Machine Builders Header Banner
OPROGRAMOWANIE DTM DLA KONSTRUKTORÓW MASZYN
Szybsza produkcja dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy
POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM DS. KONSTRUKCJI MASZYN

Ścieżka DTM jest podstawą kompleksowej, prostej i usprawnionej konstrukcji maszyn.

Dzięki oprogramowaniu DTM konstruktorzy maszyn mogą bez obaw dostarczać spójne, dokładne konstrukcje. Jak? Nasz zestaw intuicyjnych narzędzi pomaga konstruktorom maszyn usprawnić podstawowe procesy i zwiększyć wydajność dzięki możliwym do konfigurowania szablonom, które upraszczają i usprawniają tworzenie projektów. Nie trzeba już zaczynać od zera przy każdym projekcie: oprogramowanie DTM pomaga konstruktorom maszyn wykonywać więcej zadań.

KLUCZOWE FUNKCJE DTM DLA KONSTRUKTORÓW MASZYN

PORÓWNANIE PAKIETÓW OPROGRAMOWANIA DTM

DTM Use Case Machine Builder Screen 1
Korzystaj z jednego źródła prawdy podczas przechodzenia między widokami 2D i 3D paneli.
DTM Use Case Machine Builder Screen 2
Zintegruj mechanizmy kontroli sprawdzające kolizje, aby zapewnić jakość oraz zapobiegać błędom.
DTM Use Case Machine Builder Screen 3
Funkcja przeciągania i upuszczania obwodów podrzędnych umożliwia przenoszenie często używanych obwodów z jednego zadania do drugiego.

PAKIETY CONNECTED WORKER

 

Wykorzystaj pełny potencjał cyfrowej produkcji, dodając funkcjonalność Connected Worker. Pakiet Connected Worker upraszcza układanie okablowania, montaż i testowanie obudów na hali produkcyjnej.

 

Więcej informacji 

DTM Use Case Image with Graphics

ZASOBY DLA KONSTRUKTORÓW MASZYN

Kontakt

Chcesz uprościć przepływ pracy w zakładzie produkującym panele? Twoja podróż do cyfrowej produkcji zaczyna się tutaj.

Zobacz specjalnie zaprojektowane rozwiązania dla integratorów systemów elektrycznych i konstruktorów maszyn.