Parts Library
BIBLIOTEKA CZĘŚCI, KTÓRA ROZRASTA SIĘ Z KAŻDĄ SEKUNDĄ
Nasze zespoły stale aktualizują bibliotekę części DTM o najnowsze komponenty. Dzięki bezpośredniej integracji z zaufanymi rozwiązaniami programowymi, takimi jak Zuken, CADENAS i ECAD PORT, biblioteka zapewnia inżynierom szeroki, aktualny wybór zweryfikowanych, wysokiej jakości części.
Budowanie potężnego ekosystemu części zamiennych
Dokładna i dostępna biblioteka części jest centralnym elementem naszego oprogramowania DTM. Dzięki temu scentralizowanemu repozytorium komponentów inżynieryjnych użytkownicy mogą natychmiast uzyskać dostęp do w pełni zdefiniowanych części, które zawierają dane 2D (symbole), dane 3D (modele) i punkty połączeń (inteligencja) od nVent HOFFMAN, naszych licznych partnerów OEM i wielu innych marek. Koniec z przeszukiwaniem wielu katalogów — teraz możesz łatwo znaleźć komponenty spełniające Twoje specyfikacje i płynnie zintegrować je ze swoimi projektami. Dzięki oprogramowaniu DTM wszystko, czego potrzebujesz, jest w jednym miejscu.
Uzyskaj wyniki, które mają znaczenie
Prosta funkcjonalność wyszukiwania
Wyszukiwanie numerów części, opisów, producentów i innych informacji za pomocą jednego zaawansowanego narzędzia wyszukiwania. Wyniki są pobierane z wielu źródeł sieciowych i chmurowych, aby znaleźć odpowiednią część do projektu.
Redukcja czasu projektowania
Eliminując potrzebę ręcznego wyszukiwania i weryfikowania części, nasza biblioteka części pomaga szybciej przejść od koncepcji do produkcji. Dzięki usprawnionemu przepływowi pracy i gotowym do użycia częściom Twój zespół może skupić się mniej na pozyskiwaniu, a bardziej na dopracowywaniu projektów.
Zapewnianie jakości
Nasza biblioteka części łączy się z renomowanymi bibliotekami partnerów OEM,
zapewniając, że wszystkie komponenty spełniają ich rygorystyczne standardy jakości i zgodności. Oznacza to, że możesz mieć pewność, że Twoje projekty są bezpieczne, niezawodne i gotowe do użycia.
JAKOŚĆ KONTRA ILOŚĆ
Posiadanie wielu części to jedno. Inną sprawą jest posiadanie części, które ułatwiają pracę. Nasza biblioteka części DTM standardowo zawiera w pełni zdefiniowane części, które oferują symbole schematyczne, symbole elektryczne, dane 2D (symbole), dane 3D (modele), punkty połączeń (inteligencja) i rozmiary przewodów.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami.
| Nie mogę znaleźć potrzebnej części w lokalnej bazie danych. Czy można ją dodać? Możesz użyć funkcji wyszukiwania w oprogramowaniu, aby znaleźć swoją część w portalu chmury komponentów i pobrać ją do swojej bazy danych w celu wykorzystania w swoich projektach. |
| Czy DTM obejmuje części producentów innych niż nVent HOFFMAN? Tak, biblioteka części DTM wykorzystuje zaawansowane funkcje wyszukiwania, aby uzyskać dostęp do części od Zuken, CADENAS i ECAD-PORT. nVent współpracuje z wiodącymi producentami OEM, aby zapewnić ciągłe dodawanie nowych części. |
| Co jeśli część nie istnieje w chmurze komponentów? Część można łatwo utworzyć przy użyciu kreatora komponentów w oprogramowaniu DTM. nVent oferuje również usługi pomagające w tworzeniu części. |