Skip to main content
Wybierz kraj / język

Oprogramowanie DTM — często zadawane pytania

Oprogramowanie DTM — często zadawane pytania

Często
zadawane
pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami.

AdobeStock_270049189.jpeg

TYPY PAKIETÓW OPROGRAMOWANIA DTM

Jakie rodzaje pakietów są dostępne?

Pakiety oprogramowania DTM są podzielone na trzy kategorie:
- DTM Engineering and Manufacturing – Premium and Professional
- DTM Connected Worker
- Opcje wartości dodanej DTM

Jakie są różnice w typach pakietów?

- Oprogramowanie DTM Engineering and Manufacturing umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji
upraszczających proces projektowania oraz rejestrowania danych produkcyjnych usprawniających automatyzację
produkcji. Łatwe w użyciu rozwiązania pomagają projektantom tworzyć projekty obudów w 2D
i 3D bez konieczności uczenia się procesów projektowania 3D.

  • Pakiet DTM Premium zapewnia dostęp do najbardziej zaawansowanych funkcji wymaganych do tworzenia schematów i układów panelu. Dostępny w wersji 120 arkuszy na rysunku oraz w wersji bez ograniczeń. Ograniczenie liczby arkuszy na rysunku dotyczy pojedynczego projektu. Użytkownicy mogą mieć tyle projektów, ile zechcą.
  • Pakiet DTM Professional zawiera najczęściej używane funkcje wymagane do tworzenia schematów i układów paneli. Dostępne w wersjach obejmujących 30, 120 arkuszy na rysunku oraz w wersji bez ograniczeń. Ograniczenie liczby arkuszy na rysunku dotyczy pojedynczego projektu. Użytkownicy mogą mieć tyle projektów, ile zechcą.

- Oprogramowanie DTM Connected Worker upraszcza prowadzenie kabli w obudowie, jej montaż i testowanie na
hali produkcyjnej. Na przykład pakiet Connected Wiring zawiera szczegółowe informacje dotyczące
okablowania, wykorzystujące dane techniczne i przebieg przewodów ukończone w fazie projektowania.


- Opcje o wartości dodanej DTM można podzielić na cztery główne kategorie, aby zapewnić
użytkownikom dodatkową funkcjonalność poza podstawowymi funkcjami służącymi do projektowania i sporządzania dokumentacji
w oprogramowaniu DTM.

1. Zarządzanie danymi

  • - Opcje chmury do przechowywania danych, wersji i kontroli dostępu.
  • Wymiana danych z narzędziami mechanicznymi 3D.

2. Narzędzia do współpracy umożliwiające połączenie z wiodącymi rozwiązaniami w zakresie

projektowania mechanicznego 3D

3. Połączenie z rozwiązaniami partnerskimi

  • Połącz się z różnymi rozwiązaniami partnerskimi, aby zwiększyć przepływ danych w zakresie inżynierii, produkcji i systemów
  • Połącz się z nadrzędnymi i podrzędnymi systemami biznesowymi
  • Połącz się z systemami biznesowymi, takimi jak ERP, PLM i PDM, aby zintegrować oprogramowanie DTM z istniejącymi procesami biznesowymi.

4. Opcje chmury

  • Pomaga klientom przechowywać, wersjonować i kontrolować dostęp do danych projektowych na komercyjnej platformie chmurowej (obecnie obsługuje platformy AWS i Azure Cloud).
  • Klient udostępnia platformę chmurową i zachowuje pełną kontrolę nad swoimi danymi.
  • Upraszcza wewnętrzną infrastrukturę IT i zapewnia tańsze rozwiązanie do przechowywania plików i zarządzania nimi.

LICENCJE

Jakie są warunki licencji oprogramowania DTM?

Licencje na oprogramowanie DTM są dostępne w opcji subskrypcji rocznej lub 3-letniej.

Ile licencji potrzebuję?

Liczba wymaganych licencji zależy od liczby jednoczesnych użytkowników i
typu użytkowników.

  • Pakiety Professional i Premium:
    jeśli wszyscy inżynierowie muszą uzyskać dostęp do oprogramowania w tym samym czasie, należy zakupić oddzielną
    licencję. Jeśli nie wszyscy inżynierowie potrzebują dostępu w tym samym
    czasie, można kupić i udostępnić wybraną liczbę licencji.
  • Pakiety Connected Worker:
    licencje Connected Worker wymagają oddzielnej licencji od pakietów Engineering
    and Manufacturing. Podobnie jak powyżej, jeśli wszyscy inżynierowie muszą
    uzyskać dostęp do oprogramowania w tym samym czasie, należy zakupić oddzielną
    licencję. Jeśli nie wszyscy inżynierowie potrzebują dostępu w tym samym
    czasie, można kupić i udostępnić wybraną liczbę licencji.
Czy licencje mogą być udostępniane przez wielu użytkowników?

Licencje można przenosić i używać ich na wielu komputerach. Ograniczenie dotyczy
jednoczesnego użytkowania.

Co jeśli licencjobiorca jest poza biurem?

Licencje są obsługiwane przez menedżera licencji FlexNet, który zazwyczaj jest instalowany
na serwerze. Użytkownicy mogą wyewidencjonować licencję na jakiś czas, jeśli podróżują lub
nie będą podłączeni do sieci.

TECHNICZNE

Jaki system operacyjny jest wymagany?

Oprogramowanie DTM działa tylko w systemie operacyjnym Windows i jest dostępne tylko w wersji
64-bitowej. Zależności w zakresie wersji systemu Windows zmieniają się wraz z kolejnymi wydaniami; w razie potrzeby informacje te
można uzyskać na żądanie.

Jak zainstalować oprogramowanie DTM na komputerze?

Pakiety Engineering and Manufacturing oraz Connected Worker są instalowane
na komputerze lub maszynach wirtualnych przez klienta. Opcja chmury, Cloud
Collaborator, jest również instalowana lokalnie. Cloud Collaborator zapisuje i zarządza plikami
w chmurze. Klient jest właścicielem i udostępnia lokalizację w chmurze i nie jest wliczony w
koszt licencji. Klient zachowuje lokalizację w chmurze i własność danych.
Uwaga: firma nVent nie jest właścicielem danych w chmurze klienta ani nie ma do nich dostępu.

Czy potrzebny jest serwer licencji?

Serwer jest idealny do hostowania menedżera licencji. Zwykły komputer może również obsługiwać
serwer, o ile inne komputery mogą komunikować się z komputerem przez
sieć. Aplikacja może działać z lokalną bazą danych części opartą na programie Microsoft Access
lub części mogą być hostowane na serwerze Microsoft SQL, a także możliwe jest wsparcie dla bazy danych Oracle
. Informacje na temat minimalnych wymagań i zależności od wersji można
znaleźć w dokumentacji.

ZGODNOŚĆ Z AUTOCAD

Czy działa z plikami AutoCAD?

Tak, oprogramowanie DTM może importować i eksportować pliki AutoCAD.

Czy można importować rysunki AutoCAD?

Tak, można importować rysunki AutoCAD.

Czy rysunki AutoCAD mogą być produkowane z oprogramowania DTM?

Tak, oprogramowanie DTM może eksportować rysunki DWG i DXF.

Biblioteka I ZAWARTOŚĆ

Ile masz części bibliotek?
  • nVent współpracuje z firmą CADENAS, która zapewnia platformę do obsługi części. Części są podzielone
    na podstawowe, certyfikowane i premium. Podstawowa wersja obejmuje setki tysięcy
    części. Części certyfikowane i premium zawierają informacje o elektryfikacji.
    Ściśle współpracujemy z dostawcami, aby zwiększyć liczbę części z danymi elektrycznymi, aby
    pomóc w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej
  • Wkrótce planujemy zapewnić usługę tworzenia biblioteki na żądanie, aby pomóc w tworzeniu części
    niedostępnych u dostawców.
Jak zarządzać biblioteką części?

Części z biblioteki są dostępne lokalnie jako współdzielona baza danych lub samodzielna baza danych.
Użytkownicy mają możliwość posiadania wielu baz danych części dla różnych
standardów lub klientów. Jednakże duży zespół zazwyczaj korzysta z hostingu
współdzielonej bazy danych w bazie danych SQL lub Oracle.

Czy oprogramowanie ma symbole północnoamerykańskie?

Oprogramowanie jest dostarczane z dużym zestawem symboli ANSI i JIC, których można użyć w razie potrzeby.

SZKOLENIA I USŁUGI

Jakie są rodzaje opcji szkoleniowych?

Dostępnych jest wiele opcji szkoleń online i stacjonarnych, które są dopasowane do różnych budżetów.

Czy dostępne są spersonalizowane szkolenia?

Tak, dedykowane zajęcia szkoleniowe są dostępne online i stacjonarnie dla maksymalnie sześciu użytkowników.

POŁĄCZENIE Z AUTOMATYZACJĄ ZAKŁADU PANELI

Czy do korzystania z oprogramowania DTM potrzebne są urządzenia nVent HOFFMAN lub inne typy zautomatyzowanych maszyn?

Nie, zautomatyzowane maszyny nie są zobowiązane do korzystania z oprogramowania w celu zapewnienia wydajności inżynieryjnej. Oprogramowanie DTM upraszcza proces projektowania i dodaje kontrole jakości, aby
pomóc w produkcji.

W jaki sposób oprogramowanie DTM łączy się z maszynami PWA, ModCenter i NC-CUT?

Oprogramowanie DTM generuje dane wyjściowe na podstawie danych inżynieryjnych na potrzeby napędzania maszyn obsługujących automatyczną produkcję paneli, takich jak maszyny PWA, ModCenter i NC-CUT.

Jakie są zalety korzystania z oprogramowania DTM w zakresie automatyzacji produkcji paneli?
  • Dzięki automatycznym kontrolom jakości oprogramowanie DTM pomaga poprawić jakość projektu na początkowych etapach.
  • Dane inżynieryjne są wykorzystywane do obsługi maszyn do automatycznej produkcji paneli.
  • Dane wyjściowe są w odpowiednim formacie, aby uprościć proces produkcyjny.

Nadal chcesz zadać pytanie? Skontaktuj się z nVent już dziś.

Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące oprogramowania DTM.