Skip to main content
Wybierz kraj / język

Szkolenia i usługi DTM

Szkolenia i usługi DTM
Szkolenia i usługi DTM

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ OPROGRAMOWANIE. TO PARTNERSTWO.

Nasze usługi szkoleniowe i wsparcia pomagają odblokować pełną wartość oprogramowania DTM, dzięki czemu Twój zespół może zacząć osiągać wyniki w ciągu kilku tygodni, a nie miesięcy lub lat. Zasoby te wyposażają każdego rodzaju użytkownika w umiejętności i wiedzę niezbędną do lepszego, szybszego projektowania i produkcji.

Wycena klienta

Nasz specjalista ds. wsparcia technicznego umożliwił nam pokonanie krzywej uczenia się. Jego czas reakcji oraz chęć do szybkiego zaangażowania pozwoliły nam zacząć korzystać z oprogramowania i dostrzegać pierwsze efekty.

— Jamie Niu, współzałożyciel i CEO, Podium Automation

SZKOLENIE

Opanuj podstawowe funkcje i kluczowe cechy oprogramowania DTM oraz pakietu Połączony pracownik. Podstawowe szkolenie DTM zapewnia wiedzę niezbędną do eksploracji projektowania paneli, tworzenia schematów oraz pracy z bazą danych DTM. Szkolenie Połączony pracownik obejmuje wszystko, od konfiguracji po ustawienia bazy danych, zadania związane z okablowaniem, eksporty montażowe, najlepsze praktyki w automatyzacji i procesach produkcyjnych oraz wiele więcej.

Te szkolenia prowadzone przez instruktora obejmują praktyczne przykłady oprogramowania oraz ćwiczenia praktyczne, które zapewniają personelowi inżynieryjnemu i produkcyjnemu dogłębne doświadczenie w pracy z tym oprogramowaniem.

Blueprint


SZKOLENIE PODSTAWOWE DTM



• Podstawy na temat paneli
• Podstawy na temat schematów
• Podstawy na temat baz danych

Electrical Enclosure


SZKOLENIE Z ZAKRESU CONNECTED WORKER



• Pierwsze kroki
• Koncentracja na inżynierii
• Koncentracja na produkcji

ZASOBY

Usługi projektowePakiet​ APakiet​ BPakiet​ C
Konfigurowanie współdzielonej biblioteki i ustawień udostępniania

Definiowanie wymaganych atrybutów dla późniejszych procesów

Poprowadzenie konfiguracji 2 obramowań rysunków przy użyciu informacji od klienta

Poprowadzenie przygotowania 1 schematu i jednego 1 rysunku panelu

Udzielenie informacji o najlepszych praktykach i wskazówek dotyczących konfiguracji projektu

Przeprowadzenie jednej sesji analizy przerwy

Zaplanowanie i przeprowadzenie 2 dwugodzinnych wizyt kontrolnych poświęconych udzieleniu odpowiedzi na pytania

Sesja konsultacyjna dotycząca modułu Połączony pracownik

Przeprowadzenie 2 sesji analizy przerwy

Zaplanowanie i przeprowadzenie 4 dwugodzinnych wizyt kontrolnych poświęconych udzieleniu odpowiedzi na pytania

Prezentacja metody dostosowania 1 raportu

Usługi przygotowania projektu

Skorzystaj z naszych usług Project Kickstart, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę, abyś mógł od razu zacząć czerpać oszczędności.

Dostępne są trzy opcje pakietu, aby zaspokoić potrzeby każdego klienta. Elementy dostawy obejmują kombinację następujących elementów, w zależności od rodzaju pakietu.


Usługi przygotowania biblioteki

Potrzebujesz pomocy w tworzeniu części do swojej biblioteki? Wybierz jedną z naszych usług Library Kickstart, aby dodać elementy do swojej biblioteki szybciej niż kiedykolwiek. Będziemy współpracować z Tobą, aby przeanalizować Twoje wewnętrzne standardy oraz aktualne praktyki. Następnie stworzymy dla Ciebie 10 lub 25 elementów w bibliotece, w zależności od wybranego pakietu.

Oba pakiety obejmują tworzenie mieszanki elementów o prostym, średnim, złożonym oraz wysokim stopniu skomplikowania. Po skonfigurowaniu części zapewnimy wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w utrzymaniu biblioteki, aby zapewnić Ci sukces.

Usługa bibliotekiPakiet​ APakiet​ B
Analiza wewnętrznych standardów klienta i bieżących praktyk

Przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania biblioteką

Utworzenie 10 części — 4 prostych, 3 o średniej złożoności i 3 o dużej złożoności

Utworzenie 25 części — 14 prostych, 6 o średniej złożoności i 5 o dużej złożoności

Kontakt

Zaczynamy?

Nasi doświadczeni eksperci są gotowi zaoferować szkolenia lub usługi w oparciu o Twoje unikalne potrzeby.