Pakiety DTM Engineering & Manufacturing
Klucz do odblokowania Przemysłu 4.0
Oprogramowanie DTM Engineering and Manufacturing Software zmienia obietnicę cyfryzacji w rzeczywistość. Dzięki zestawowi przełomowych funkcji pakiety te przekształcają Twoje operacje dzięki zastowoaniu kluczowego, prostego rozwiązania: połączonej platformy projektowej, która wspiera bardziej efektywną produkcję, montaż i serwis. Bez wysiłku przełączaj się między różnymi modułami projektowymi, otrzymuj aktualne informacje o kluczowych zmianach i korzystaj z oszczędności wynikających z efektywnej automatyzacji dzięki kompleksowemu narzędziu, które usprawnia cały proces od projektu do produkcji.
PAKIET PROFESSIONAL
Zacznij przyspieszać swoje działania
Twoi inżynierowie pokochają wygodę pracy w znanym środowisku 2D w połączeniu z dodatkowymi korzyściami płynącymi z projektowania szaf 3D. Co więcej, Twój wynik finansowy zyska na skróconych terminach produkcji, możliwych dzięki bardziej spójnym i niezawodnym przekazom między projektowaniem a produkcją. Ulepszone opcje wizualizacji, spersonalizowane raporty, automatyczne opcje okablowania dopasowane do różnych zastosowań szaf – to wszystko jest częścią profesjonalnego pakietu, wraz z wieloma innymi funkcjami.
Najważniejsze cechy pakietu DTM Professional:
- Projektowanie paneli 2D i 3D: Inżynierowie mogą z łatwością projektować panele elektryczne zarówno w projekcjach 2D, jak i 3D, przy jednoczesnym zapisywaniu zmian. Pozwala to na efektywne planowanie formy, dopasowania i funkcji na wczesnym etapie procesu projektowania.
- Inteligentne funkcje konstrukcji szafek: Pakiet oferuje różne inteligentne funkcje, które upraszczają i usprawniają kompleksowe procesy związane z budową szafek. Obejmuje to generowanie danych niezbędnych do zautomatyzowanej produkcji, okablowania oraz montażu rozwiązań.
- Wydajne projektowanie schematów: Oprogramowanie umożliwia zaawansowane tworzenie schematów z automatycznym oznaczaniem przewodów i urządzeń, inteligentnym przepływem sygnałów oraz aktywnymi i pasywnymi kontrolami zgodności z zasadami projektowania. To zapewnia dokładność i niezawodność w projekcie schematu.
- Generowanie raportów z możliwością indywidualnej konfiguracji: Użytkownicy mogą tworzyć raporty i dokumentację z możliwością indywidualnej konfiguracji, korzystając z nowoczesnego edytora raportów. Ta funkcja wspomaga kompleksową dokumentację projektów oraz komunikację.
- Narzędzia do układu paneli: Pakiet zawiera łatwe w użyciu narzędzia do układu paneli powiązane ze schematami, które upraszczają układ oraz umożliwiają automatyczne, inteligentne trasowanie przewodów. To zapewnia precyzyjne długości przewodów oraz współczynniki wypełnienia kanałów, optymalizując projekt panelu.
PREMIUM PACKAGE
Wnieś swoją efektywność na wyższy poziom
Pakiet premium obejmuje wszystkie korzyści pakietu profesjonalnego i wzbogaca je o dodatkowe możliwości usprawniania i wzmacniania Twoich procesów. Skorzystaj z zaawansowanych funkcji rysunkowych, które oferują Twojemu zespołowi rozszerzone możliwości tworzenia i udostępniania projektów, oraz wykorzystaj dynamiczne zarządzanie kablami, które dodatkowo optymalizuje projektowanie. Wystartuj z miejsca, korzystając od razu z pakietu ultimate. A gdy będziesz gotowy osiągnąć najwyższy poziom spójności, jakości i szybkości, przejdź na pakiet premium.
Dodatkowe funkcje dostępne w naszym pakiecie DTM Premium obejmują:
- Zaawansowane możliwości rysowania: Twórz jednokreskowe schematy z łatwością, zapewniając płynną synchronizację widoków połączeń ze schematami i układami paneli. Ta integracja zwiększa przejrzystość i precyzję w całym procesie projektowania.
- Automatyczne utrzymanie połączeń: Utrzymuj schematy połączeń przewodów w aktualnym stanie bez wysiłku, dzięki automatycznym aktualizacjom odzwierciedlającym najnowsze informacje o połączeniach w całym projekcie. To zapewnia dokładność i spójność na każdym etapie.
- Udoskonalony projekt kabli i złączy: Uprość projektowanie kabli i złączy dzięki dynamicznym możliwościom tworzenia i zarządzania kablami. Przedstawiaj wiele pinów za pomocą jednego punktu połączeniowego dla złączy, usprawniając proces projektowania i optymalizując efektywność.
Masz ochotę porozmawiać z naszymi ekspertami?
Skontaktuj się z nami, aby umówić się na prezentację, uzyskać odpowiedzi na swoje pytania oraz porozmawiać o tym, jak oprogramowanie DTM wspiera automatyzację inżynierii i upraszcza Twoją cyfrową transformację.