Seminaria internetowe
ŁĄCZNOŚĆ GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

Zwiększ wydajność, ucząc się od ekspertów
nVent HOFFMAN stale oferuje bezpłatne seminaria internetowe dla różnych branż i zastosowań. Nasze seminaria mają na celu pomóc w poznaniu dobrych praktyk zwiększających produktywność, ocen i standardów oraz trendów branżowych. Dostępne zarówno na żywo, jak i na żądanie, seminaria internetowe nVent HOFFMAN pomagają klientom uzyskać większą wiedzę na temat ochrony i projektowania sprzętu.
Poniżej znajdują się łącza do nadchodzących seminariów, a także nagrane prezentacje, które obejmują takie tematy, jak przemysł spożywczy, aplikacje bezpieczeństwa i sieci danych. Miłego oglądania i nie zapomnij sprawdzić dostępność nowych tematów.
POPRZEDNIE PRZEMYSŁOWE SEMINARIA INTERNETOWE
Szukasz starszych seminariów?
Trendy w branży motoryzacyjnej i e-mobilności dla produkcji
Przejście od pojazdów z silnikami spalinowymi do pojazdów elektrycznych stymuluje poważną transformację w przemyśle motoryzacyjnym. Dołącz do nas, aby omówić trendy związane z ochroną elektroniki i systemów w przemyśle motoryzacyjnym, produkcji opon, infrastrukturze pojazdów elektrycznych i środowiskach montażu akumulatorów. Zapoznaj się z dobrymi praktykami i rozwiązaniami programowymi, które pomogą zaprojektować systemy w celu ich wydajnego wdrożenia — zapewniając, że sprzęt i ludzie są odpowiednio połączeni i chronieni.
Minimalizacja przestojów dzięki audytom cieplnym
Wysoka temperatura jest cichym zabójcą elektroniki. Szafy sterownicze zawierają komponenty, które przegrzewają się i powodują zatrzymanie linii produkcyjnych. Nieplanowane przestoje na każdej linii produkcyjnej narażają producentów na dodatkowe koszty. W trakcie tego seminarium internetowego opowiadamy, jak personel nVent Hoffman może pomóc w kontrolowaniu ciepła w szafach sterowniczych w obiektach.
Poznaj trzy poziomy higienicznej ochrony projektu dzięki Mettler Toledo
Produkcja żywności wymaga procedur bezpieczeństwa, aby chronić konsumentów przed zanieczyszczeniem. W krajach na całym świecie obowiązuje wiele standardów. W tym webinarium dołączą do nas koledzy z firmy Mettler Toledo, aby przyjrzeć się niektórym standardom i omówić je prostym językiem.
Generowanie energii odnawialnej
Nacisk na energię odnawialną na całym świecie stworzył każdemu możliwość ponownego przemyślenia swoich działań i konsumpcji. Potrzeba dostarczania większej ilości energii do sieci energetycznej gwałtownie rośnie, ponieważ zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne wykładniczo zwiększa pobór mocy. Dołącz do nas, aby porozmawiać o trendach na rynku w zakresie generowania energii odnawialnej.
POPRZEDNIE SEMINARIA INTERNETOWE DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE DANYCH
Szukasz starszych seminariów?

Chłodzenie hybrydowe (cieczą i powietrzem)
Matt Archibald opowie o najnowszych i wcześniejszych innowacjach, które pomogły w utrzymaniu optymalnej temperatury serwerów działających w centrach danych. Podejmiemy wątek lęku o bezpośrednią bliskość wody i elektroniki. Przyjrzymy się również produktom używanym przez firmę nVent HOFFMAN do dostarczania produktów i systemów utrzymujących niską temperaturę i brak wilgoci w układach elektronicznych.

Chłodzenie podzespołów w centrach danych
Dane nas napędzają. Komunikacja nie ustaje. Informacje są nieustannie przesyłane do chmury i z powrotem. Cała ta moc obliczeniowa wytwarza ciepło w serwerach, które należy rozpraszać, aby zapobiec przegrzaniu ich przegrzaniu. Dołącz do nas, aby posłuchać Matta Archibalda, który mówi o zmieniającym się charakterze chłodzenia w centrach danych.

Zastosowania zabezpieczające
Kamery są wszechobecne. W niektórych gminach policja stosuje nie tylko kamery, ale także „detektory strzałów”, aby upewnić się, że kamery są skierowane we właściwym kierunku podczas zdarzenia. Zdalne zabezpieczenia transformatorów mocy gwarantują, że ludzie nie będą manipulować przy sprzęcie i zakładać, że ujdzie im to na sucho. Bezpieczeństwo budynków na zewnątrz wymaga ochrony przez kamery. Przyjrzymy się różnym aplikacjom i temu, jak możemy pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Rozmieszczanie sprzętu w strefach sejsmicznych
Aktywność sejsmiczna spowodowała, że wiele gmin wprowadziło wymagania dotyczące infrastruktury o krytycznym znaczeniu. Firma nVent Electric plc ma wieloletnie doświadczenie w obszarach sejsmicznych i opracowano w niej produkty spełniające potrzeby tych obszarów. Dołącz do nas, aby przyjrzeć się niektórym innowacyjnym rozwiązaniom dostępnym na rynku, które zapewniają bezpieczeństwo sprzętu w strefach sejsmicznych.

Przesyłanie danych: Od centrów danych do przetwarzania brzegowego
Często mówi się, że dzisiejsze telefony komórkowe mają większą moc obliczeniową niż komputer, który wylądował w statku kosmicznym Apollo na Księżycu. Dr Gordon Moore, założyciel firmy Intel, stwierdził, że szybkość tranzystorów półprzewodnikowych podwaja się co 18 do 24 miesięcy. W dzisiejszych czasach staliśmy się uzależnieni od elektroniki, a im więcej jej używamy, tym większa infrastruktura jest potrzebna, aby zaspokoić ten popyt. Przyjrzymy się trendom i temu, w jaki sposób nVent Electric plc jest w stanie zaspokoić potrzeby związane z infrastrukturą.