Pakiety oprogramowania DTM
Wybierz odpowiedni pakiet. Aktualizuj w miarę zmieniających się potrzeb.
Osiągnij cele automatyzacji.
Oprogramowanie nVent HOFFMAN DTM zostało stworzone, aby usprawnić produkcję Twoich paneli elektrycznych — od koncepcji, przez projekt, aż po produkcję. Wykorzystując technologię cyfrowego bliźniaka, oprogramowanie DTM przekształca rozwój i realizację produktów dzięki rozwiązaniom do zarządzania danymi elektrycznymi, które upraszczają współpracę między Twoimi zespołami. Wyposażone w funkcjonalny projekt, szczegółowe schematy, diagramy okablowania oraz kompletną dokumentację produkcyjną, oprogramowanie łączy się również z istniejącymi systemami PLM i PDM, oferując nowy poziom przejrzystości, efektywności i szybkości. Dzięki dostępnym opcjom na poziomie korporacyjnym DTM ma moc jednoczenia zespołów różnej wielkości na całym świecie.
PAKIETY INŻYNIERYJNE I PRODUKCYJNE
usprawniają procesy. Przyspieszenie projektów.
Korzystaj z zalet projektowania 3D – bez krzywej uczenia się. Oprogramowanie inżynieryjne i produkcyjne DTM umożliwia inżynierom pracę w znanym środowisku 2D, jednocześnie wzbogacając projekty o zabezpieczenia i informacje charakterystyczne dla 3D. Teraz Twój zespół inżynierski ma przełomową możliwość swobodnego przełączania się między 2D a 3D, bez narzucania sztywnego sposobu pracy czy ograniczonej perspektywy projektowej. Opcja tworzenia pełnych reprezentacji 3D oraz wielu widoków 2D gwarantuje, że jasna i dokładna dokumentacja jest dostępna dosłownie za jednym kliknięciem. Wynik? Znaczne oszczędności czasu, lepsze przepływy pracy w projektowaniu oraz wyższa produktywność.
ZAPOZNAJ SIĘ Z OPCJAMI PAKIETU
PAKIETY POŁĄCZONY PRACOWNIK
rozwiązują wyzwania związane z pracą. Optymalizacja danych i procesów.
Nadszedł czas, aby zrobić duży krok w kierunku automatyzacji. Dzięki oprogramowaniu DTM Connected Worker warsztaty produjujące panele mogą zautomatyzować obróbkę przewodów, integrować procesy z cyfrowymi procedurami montażowymi oraz wspierać wdrażanie zaawansowanych maszyn do wiercenia i frezowania. Ulepszone wsparcie dla projektowania układów paneli i dokumentacji wzmacnia integralność i niezawodność zarządzania zadaniami dzięki kompleksowemu śledzeniu przewodów oraz wizualnym wskazówkom, które są zgodne ze specyfikacjami inżynierskimi. Funkcje współpracy zwiększają zdolność Twojego zespołu do bieżącego monitorowania szczegółów produkcji w czasie rzeczywistym, co otwiera nowe poziomy wydajności.
Usługi szkoleniowe nVent HOFFMAN zostały zaprojektowane, aby pomóc Twojemu zespołowi szybko, precyzyjnie i skutecznie rozpocząć pracę.
Zautomatyzowana inżynieria i produkcja stają się imperatywami biznesowymi
Twoja firma zmierza w kierunku inżynierii cyfrowej i zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Jednak dążenie do koncepcji Przemysłu 4.0 wiąże się z kosztownymi i czasochłonnymi przeszkodami. Nieporozumienia między działami inżynierii i produkcji powodują konieczność przeróbek, a tymczasowe rozwiązania projektowe często obciążają zespół żmudnymi obowiązkami, takimi jak wyszukiwanie poszczególnych części. Te nieefektywności już się skończyły.
Oprogramowanie DTM zostało stworzone specjalnie z myślą o kolejnym kroku Twojej firmy. Koniec z osiąganiem szybszej produkcji przez wyższe zatrudnienie i niższe marże: Oprogramowanie DTM przyspiesza realizację unikalnych potrzeb w zakresie automatyzacji szybko, bezproblemowo i z zyskiem.
Jesteście gotowi? Skontaktuj się z nami, aby poradzić sobie z automatyzacją dzięki uproszczonemu oprogramowaniu i wsparciu.