Skip to main content
Wybierz kraj / język

Standard Products

Standardowe produkty

Kompleksowa oferta obudów i systemów klimatyzacji
Oferując ponad 16 000 standardowych produktów, nVent HOFFMAN ma jedno z najbardziej wszechstronnych portfolio produktów w branży. Standardowe produkty obejmują obudowy ze stali miękkiej i nierdzewnej, naścienne i wolnostojące, konsole, obudowy niemetalowe oraz skrzynki przyłączeniowe i zaciskowe, a także rozwiązania w zakresie okablowania i klimatyzacji. Asortyment jest odpowiedni do praktycznie każdego zastosowania wymagającego obudów i rozwiązań klimatyzacyjnych i obejmuje produkty spełniające normy NEMA i globalne normy IEC. Firma nVent HOFFMAN oferuje również specjalne projekty obudów, w tym obudowy zewnętrzne, EMC, do niebezpiecznych lokalizacji, stref sejsmicznych oraz o higienicznej konstrukcji.

Ponadto dostępnych jest kilka różnych konstrukcji umożliwiających dowolną konfigurację. Przykładowo własną konfigurację można utworzyć, stosując kompaktową obudowę stojącą; dużą konfigurację można zbudować przez szeregowe połączenie różnych obudów modułowych.

Uniwersalne akcesoria, które mogą być używane z wieloma obudowami
Dostęp do szerokiego asortymentu ogólnych akcesoriów i systemów zarządzania przewodami, które uzupełniają nasz asortyment obudów, ma kluczowe znaczenie, pozwalając uprościć projektowanie, zaopatrzenie, obsługę i montaż, szczególnie w przypadku integratorów systemów i instalatorów. Główną zaletą rozwiązania jest to, że większość naszych akcesoriów można zamontować na całej platformie, takiej jak produkty wolnostojące. To znacznie zmniejsza złożoność dla inżynierów i personelu montażowego, którzy pracują z portfolio produktów nVent HOFFMAN.    

                                            

Certyfikaty

DNV-logo-30px.webp  EAC.webp   GOST.webp   Kema Keur - DEKRA.webp   LloydsRegister.webp   RS.webp    UL.webp   thales.webp

Czynniki rozwoju

Szybki montaż

Rozwiązania nVent HOFFMAN pomagają skrócić czas montażu. Jednym z przykładów są włączniki szeregowe używane podczas łączenia dwóch obudów. Innym przykładem jest system profili zatrzaskowych, który może być stosowany do różnych akcesoriów. Główną zaletą systemów zatrzaskowych jest fakt, że ich montaż nie wymaga nakrętek klatkowych i narzędzi. Trzecim przykładem jest nowy uchwyt do płyt montażowych i element do zawieszania z boku 

Optymalna ochrona

Duża sztywność i odpowiednie uszczelnienie są kluczowymi cechami zapewniającymi, że obudowa dokładnie chroni komponenty elektryczne. Dużą sztywność osiągnięto dzięki zwiększeniu grubości materiału i nowatorskiemu zagięciu w kształcie litery „S”, które sprawia, że większe panele są bardzo wytrzymałe. Uszczelka o niskim poziomie absorpcji jest standardowym elementem wszystkich obudów, a obudowy ze stali nierdzewnej są wyposażone w uszczelkę silikonową, która zapewnia najwyższą ochronę przed wpływem chemikaliów i skrajnych temperatur. Inne rozwiązania, takie jak nowe systemy blokujące, zapewniają odpowiednią ochronę IP również wtedy, gdy obudowa jest zainstalowana na nierównych podłogach i/lub gdy drzwiczki są narażone na duże obciążenia.

Atrakcyjny wygląd

Inżynierowie nVent HOFFMAN uważają, że wzornictwo przemysłowe jest istotnym elementem procesu rozwoju i projektowania, mającym na celu zmaksymalizowanie komfortu użytkownika. Kwestie takie jak atrakcyjność wizualna i łatwość obsługi muszą przyczyniać się do zapewnienia przyjemnego komfortu podczas obsługi obudowy lub uzyskiwania dostępu do wnętrza w celu kontroli itp. Przykłady rozwiązań nVent HOFFMAN obejmują osłony zamków, formowanie narożników, a także doskonałe spawanie i wykończenie.

Dodatkowa oferta produktów