Skip to main content
Wybierz kraj / język

Automatyzacja produkcji paneli | nVent HOFFMAN

Automatyzacja produkcji paneli

Zwiększ wydajność i zoptymalizuj operacje

Oszczędność czasu i kosztów Polegaj na rozwiązaniach automatyzacji produkcji paneli nVent HOFFMAN, aby wykonywać modyfikacje obudów i usprawnić procesy.

Zacznij dostarczać bezkompromisową jakość i szybciej realizuj więcej zleceń dzięki nVent HOFFMAN ModCenter. To przyjazne dla użytkownika rozwiązanie tworzy gotowe do zagospodarowania panele i obudowy poprzez automatyzację operacji wiercenia, gwintowania i frezowania, dzięki czemu można zoptymalizować zasoby materiałowe i wykorzystanie siły roboczej.

  • Zwiększ wydajność o 30–40%
  • Skróć czas i obniż koszty nawet o 75%
  • Uzyskaj bezkompromisową jakość

Skorzystaj z naszego najlepszego w branży asortymentu, dostępności i szybkiej wysyłki standardowych obudów oraz paneli, w połączeniu z wieloletnim globalnym doświadczeniem w inżynierii elektromechanicznej.


ModCenter.png image

ModCenter

Moduł ModCenter zwiększa konkurencyjność i wydajność zakładu oraz zapewnia dodatkowe przychody. Krótszy czas realizacji zamówień dzięki możliwości modyfikacji gotowych lub łatwo dostępnych obudów zgodnie z harmonogramem.

Więcej informacji
PWA.png image

Personal Wiring Assistant

Przełom w wydajności budowy okablowania w zakładzie. W porównaniu z tradycyjnymi metodami budowy okablowania, Personal Wiring Assistant w ułamku czasu dostarcza odpowiedni przewód.

Więcej informacji
NC-Cut.png image

NC-Cut

Po zaimportowaniu do oprogramowania maszyny już utworzonych rysunków układu paneli montażowych, NC-Cut dostarcza uproszczoną listę cięć i z łatwością przeprowadza użytkownika przez proces wycinania.

Więcej informacji

 

ModCenter Demo video thumbnail.png image

Łatwe wprowadzanie modyfikacji

Wyeliminuj tradycyjnie czasochłonne i kosztowne ręczne metody wprowadzania modyfikacji obudów i usprawnij sposób pracy.

OBEJRZYJ FILM

Przewaga dzięki automatyzacji

Poproś o więcej informacji lub znajdź lokalne certyfikowane centrum modyfikacji HOFFMAN.

CHCĘ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJILOKALIZATOR CENTRÓW HCMC