Electrical Enclosures | nVent HOFFMAN
Ochrona oraz komunikacja pracowników, urządzeń i procesów
Zaufaj 75-letniemu doświadczeniu firmy nVent HOFFMAN's w dziedzinie produkcji obudów i wybierz jeden z ponad 12 000 standardowych produktów oraz dopasowanych rozwiązań spełniających wymagania niemal każdego zastosowania. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz oferowane wraz z obsługą serwisową i sprzedaży na całym świecie.
nVent HOFFMAN to wiodący projektant i producent systemów zapewniających bezpieczną i niezawodną ochronę sterowników elektronicznych oraz kluczowych systemów elektrycznych w zastosowaniach przemysłowych, telekomunikacyjnych, komercyjnych i rządowych. Nasza rozległa globalna sieć ponad 3000 dystrybutorów pomoże Ci uzyskać potrzebne produkty. Projektujemy i testujemy nasze produkty w naszym własnym laboratorium UL, aby zapewnić spełnienie rygorystycznych norm jakości. Produkty nVent HOFFMAN są zgodne z normami UL, NEMA, CSA oraz innymi międzynarodowymi standardami.

Obudowy ścienne
Łatwy dostęp i trwałość — umieść urządzenia elektryczne i elektroniczne w wysokiej jakości atrakcyjnych wizualnie obudowach zaprojektowanych pod kątem niewielkich wymiarów, interesującej formy i funkcjonalności.

Wolnostojące
Skorzystaj z wiodących w branży możliwości ochrony dużych podzespołów i złożonych konfiguracji montażowych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych przy umiarkowanych i trudnych warunkach pracy.

Obudowy rozłączające
Zwiększ bezpieczeństwo i zminimalizuj ryzyko. Skorzystaj z kompleksowej oferty najwyższej jakości obudów zaprojektowanych pod kątem ograniczenia zagrożeń elektrycznych, w tym łuków elektrycznych.

Skrzynki przyłączeniowe
Od obudów z miękkiej stali do podstawowej ochrony urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach po ciągłe obudowy ze stali nierdzewnej z zawiasami odporne na korozje — mamy puszki połączeniowe odpowiednie do niemal wszystkich zastosowań.

Obudowy modułowe
Uzyskaj optymalną wytrzymałość i elastyczność montażu, których potrzebujesz do ochrony sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zastosowaniach przemysłowych, lokalnych i telekomunikacyjnych.

Komercyjne
Węzły komunalne, przekaźniki ochronne, kontaktory i przewody — wybierz obudowy i ciągi przewodów do zastosowań komercyjnych konieczne do ukończenia projektu na czas i w ramach zaplanowanego budżetu.

Obudowy do stref zagrożonych wybuchem
Klienci powierzają nam ochronę elektrycznych urządzeń sterujących w obszarach działu 1. lub strefy 1. umieszczonych w obudowach ognioodpornych i przeciwwybuchowych. Nasze obudowy poprawiają także niezawodność paneli w obszarach niebezpiecznych dzięki rozwiązaniom czyszczącym i ciśnieniowym.

Dukt przewodów
Szybkie w zastosowaniu, uniwersalne rozwiązania do dystrybucji energii i okablowanie sterujące — skorzystaj z pełnej gamy elementów i akcesoriów, aby utworzyć system dokładnie spełniający Twoje wymagania.

Interfejs człowiek-maszyna (HMI)
Oferujemy największy wybór wysięgników i obudów interfejsów człowiek-maszyna opracowany w celu obsługi interfejsów operatora i elementów sterujących o znaczeniu krytycznym na potrzeby największych producentów.

Automatyzacja produkcji paneli
Wyeliminuj czasochłonne i drogie ręczne metody modyfikowania obudów i przyspiesz pracę dzięki automatyzacji skomplikowanych procedur modyfikacji z wykorzystaniem naszych rozwiązań do automatyzacji warsztatu produkcyjnego rozdzielnic.

Akcesoria
Więcej funkcji, większe bezpieczeństwo, większy komfort — wybierz wszystkie potrzebne akcesoria ułatwiające zarządzanie energią i jej przesyłanie, organizowanie przestrzeni i promowanie bezpieczeństwa elektrycznego.

Tworzymy produkty, dzięki którym nasi klienci oszczędzają czas i ograniczają koszty
Greg Bills z firmy Walker Automation wyjaśnia, w jaki sposób nowa rynienka kątowa Angled Trough skraca czas montażu nawet o 80% i eliminuje konieczność stosowania drogich zagięć kanałów przewodów o 90 stopni.