Skip to main content
Wybierz kraj / język

Elementy mocowań i wsporniki urządzeń elektrycznych

Rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych

Elementy mocowań i wsporniki urządzeń elektrycznych – większe bezpieczeństwo i sprawniejszy montaż instalacji

Wykonawcy już od roku 1956 polegają na wysokiej jakości i łatwości użytkowania produktów nVent CADDY – pakietu innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań. Produkty nVent CADDY ułatwiają każdy etap pracy – od projektowania po montaż i odbiór techniczny.

Zaufaj naszym innowacyjnym elementom mocowań i wsporników nVent CADDY do łatwego montażu bez narzędzi. Nasza oferta obejmuje m.in.:

Systemy nVent CADDY rozwiązują typowe problemy związane z zapewnieniem zgodności z przepisami prawa budowlanego, realizacją harmonogramu projektu, brakiem wykwalifikowanych pracowników, spełnieniem wymagań przeciwpożarowych oraz BHP, a także w zakresie podstawowego bezpieczeństwa budynku i wyposażenia. Produkty nVent CADDY są tworzone z myślą o bezpieczeństwie, szybkości i łatwości użytkowania.

YellowIconBuckets_Safe.png image

Bezpieczeństwo

Produkty nVent CADDY są projektowane tak, aby składały się z zaledwie kilku komponentów niewymagających użycia narzędzi oraz umożliwiały bezpieczny i łatwy montaż.

YellowIconBuckets_Fast.png image

Szybkość

Produkty nVent CADDY umożliwiają skrócenie całkowitego czasu montażu i obniżenie kosztów instalacji. Nasze systemy mogą być również prefabrykowane, co znacznie ogranicza czas pracy wykonywanej wcześniej na podnośnikach i drabinach.

YellowIconBuckets_Easy.png image

Prostota obsługi

Produkty nVent CADDY składają się z bezpiecznych elementów i mniejszej liczby części, nie wymagają też użycia wielu narzędzi, co ułatwia montaż i zapewnia oszczędność czasu.

Systemy prefabrykowane


 

Contractor looking at parts

Systemy prefabrykowane nVent CADDY są projektowane przez elektryków i dla elektryków

Nasz zespół zajmuje się wszystkim od prostych modułów po skomplikowane instalacje. Systemy prefabrykowane nVent CADDY można łatwo dostosowywać do potrzeb projektu, a nasi pracownicy oferują kontrolę i testują wszystkie komponenty instalacji. Wraz z systemami prefabrykowanymi nVent CADDY dostarczamy:

  • rysunki montażowe w każdym opakowaniu, z numeryczną identyfikacją lokalizacji poszczególnych modułów,
  • duże etykiety zawierające wszystkie informacje niezbędne do montażu danego elementu oraz przewodów, z oznaczonymi połączeniami wchodzącymi i wychodzącymi, wysokością montażu i informacjami o obwodzie,
  • moduły otwarte umożliwiające zakończenie instalacji za puszką elektroinstalacyjną.

ROZPOCZNIJ TERAZ

Systemy ścienne


 

In Wall Panel

Oferta nVent CADDY obejmuje mocowania i wsporniki elektryczne do montażu w ścianie i na stelażach ścian gipsowo-kartonowych, spełniające wszystkie wymagania

Dodatkowo nVent CADDY ma szeroką gamę bezpiecznych, szybkich i łatwych w użyciu mocowań do montażu w ścianie i na stelażach ścian gipsowo-kartonowych. Systemy te można w łatwy sposób instalować w ścianach o konstrukcji drewnianej lub metalowej. Oferta obejmuje:

  • wsporniki do montażu puszki między profilami,
  • pojedyncze mocowanie puszki do profilu,
  • prefabrykowane systemy ścienne,
  • wsporniki do montażu za pomocą wkrętarki i wsporniki tras kablowych.

ROZPOCZNIJ TERAZ

Systemy sufitowe i akustyczne


nVent CADDY Ceiling Parts

Wieszaki, łączniki, zaciski i uchwyty nVent CADDY ułatwiają montaż paneli sufitowych i akustycznych

Bezpieczny montaż sufitów, opraw oświetleniowych, puszek z gniazdkami i innych elementów – z użyciem systemów usprawniających pracę instalatorów.

Szeroka oferta systemów mocowań, podwieszeń i wsporników paneli sufitowych i akustycznych nVent CADDY ułatwia realizację zarówno prostych, jak i skomplikowanych projektów.

Zalety instalacji sufitowych:

  • elastyczność i możliwość adaptacji do indywidualnych potrzeb w miejscu montażu,
  • duża siła chwytu,
  • duża nośność ze względu na wysoką wytrzymałość na rozciąganie,
  • niewielka waga,
  • szerokie możliwości montażu na różnych podłożach,
  • uproszczona instalacja.

Więcej informacji

Solar Farm

Łączniki konstrukcyjne do instalacji elektrycznych

Dowiedz się więcej o naszej szerokiej ofercie łączników konstrukcyjnych do instalacji elektrycznych opartych przewodach i kanałach kablowych, obejmującej uchwyty i zaciski do belek, poszyć, korytek kablowych i innych elementów.

Więcej informacji

Poszycie


Solar Farm

Zaczepy do poszycia nVent CADDY zwiększają wydajność i elastyczność instalacji

Wsporniki poszycia nVent CADDY to szybkie i bezpieczne rozwiązanie do montażu kanałów kablowych i puszek elektroinstalacyjnych w ścianach i podłogach. To rozwiązanie umożliwia montaż na podłożu betonowym o różnej grubości i przy różnych konfiguracjach kanałów kablowych. Seria FBS została zaprojektowana, aby zwiększyć elastyczność zastosowań i bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu mocowań CADDY. Oferta obejmuje wsporniki o różnej wysokości, w konfiguracjach trapezowych, a także akcesoria.

Więcej informacji

Polecane produkty


Potrzebujesz pomocy?

Planujesz wykonanie instalacji ściennej lub sufitowej z elementów prefabrykowanych?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie i produkty nVent CADDY.

KONTAKT