Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i instalacje tryskaczowe
Skuteczne rozwiązania przeznaczone do montażu instalacji tryskaczowych.
Instalacje tryskaczowe są niejednokrotnie bardzo złożone, szczególnie w obszarach aktywności sejsmicznej. Produkty nVent CADDY pozwalają oszczędzić czas i obniżyć całkowite koszty montażu tego typu systemów. Wcześniej trudno było odróżnić wieszaki i wsporniki poszczególnych marek. Akcesoria te można było z powodzeniem wykorzystywać do montażu instalacji, ale przez wiele lat nie wprowadzono w tym obszarze żadnych przełomowych rozwiązań.
Inżynierowie nVent CADDY cały czas pracują nad udoskonaleniami, dzięki którym oferowane produkty będą bezpieczniejsze i umożliwią szybszy i łatwiejszy montaż instalacji. Nasze rozwiązania są tworzone z uwzględnieniem potrzeb klientów, dlatego oferują wyjątkowe korzyści, stanowiąc najbardziej wszechstronną i innowacyjną ofertę dostępną na rynku.
Nasze wieszaki, wzmocnienia i wsporniki słyną z wysokiej jakości, najlepszych parametrów technicznych oraz prostego i intuicyjnego montażu. Produkty nVent CADDY spełniają wszechstronne potrzeby klientów – oferujemy:

Pompownia

Zastosowanie w pionach hydraulicznych

Linie główne i rozprowadzające

Zabezpieczenia sejsmiczne
Nasze systemy
System wieszaków i wsporników nVent CADDY
Nasz innowacyjny system wieszaków i wsporników do instalacji tryskaczowych pozwala w sposób istotny zwiększyć wydajność od pompowni do linii rozprowadzających.
Wszystkie wieszaki i wsporniki zostały precyzyjnie zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. Nasze rozwiązania zapewniają istotne korzyści oraz najwyższą jakość.
Nasze najlepsze w swojej klasie rozwiązania obejmują:
- Teleskopowy wspornik rury – gotowy do natychmiastowego montażu, pozwala skrócić czas montażu kompletnego modułu nawet o 80%.
- Pion instalacyjny z obejmą 3 w 1 obejmujący: standardową rurę pionową, krótką rurę pionową z uchwytem, wspornik dystansujący zapewniające montaż szybszy o nawet 60% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.
- Innowacyjny wieszak do rur, który rewolucjonizuje montaż instalacji, skracając jego czas co najmniej o połowę.
nVent CADDY to zaufany partner, który oferuje bezpieczne, szybkie i łatwe metody montażu różnych instalacji.
System mocujący do przewodów rozprowadzających nVent CADDY

System mocujący do przewodów rozprowadzających nVent CADDY to doskonała opcja do wzmacniania 1- lub 2-calowych linii rozprowadzających.
Nasz innowacyjny system znacznie przyspiesza i ułatwia montaż instalacji w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami. Mocuje się go bezpośrednio do stalowych belek nośnych, dwuteowników lub płatwi, a także do betonowych i drewnianych konstrukcji.
Dzięki prostej, dwuetapowej procedurze montażu system mocujący do przewodów rozprowadzających nVent CADDY pozwala zaoszczędzić nawet 80% czasu w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.
Systemy podwieszeń CPVC nVent CADDY

nVent CADDY oferuje różne opcje podwieszania rur CPVC.
Nasze podpory umożliwiają regulację rur w ciasnych przestrzeniach i są wyposażone w usztywnienia przytrzymujące rury.
Nasze wieszaki mają wygięte krawędzie, zaprojektowane specjalnie, aby chronić tworzywo, i są dostępne w różnych konfiguracjach umożliwiających szybki montaż.
Oferujemy mocowania rur CPVC spełniające wszystkie potrzeby, niezależnie od typu konstrukcji.

Zobacz pełną ofertę produktów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Zaczynamy?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie i produkty z oferty systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.