WBT Performance Cable Tray Waterfall
La bandeja en cascada Waterfall de WBT y nVent CADDY para cables de rendimiento es una solución de gestión de cables versátil y fácil de instalar para bandejas portacables de rejilla. Gracias a su innovadora tecnología de montaje en lateral, la instalación reduce la presión y la fricción de los cables, además de evitar el corte de las bandejas, ahorrando tiempo de trabajo. Su diseño flexible y su instalación sin herramientas permiten colocarla tanto empotrado como en pared.
Łuk zapewnia solidne podparcie i ochronę dla dużych wiązek kabli o wysokiej gęstości i jest idealny do zarządzania kablami miedzianymi, światłowodowymi, PoE i DAS. Dostępne w rozmiarach 12" (305 mm) i 20" (508 mm) z promieniem zgięcia 120 stopni. Ścianki boczne pomagają prowadzić kable w pożądanym kierunku oraz budować ciągłą trasę przy jednoczesnym zachowaniu jednolitego i atrakcyjnego wyglądu.
Konstrukcja kaskady uwzględnia także elementy umożliwiające podłączanie uziemienia i łączenie.
Funkcje
- Wyposażony w perforację ułatwiającą prowadzenie wiązek kabli
- Powłoka proszkowa chroni przed zadrapaniem lub uszkodzeniem przewodów
- Zachowuje 120-stopniowy kąt zgięcia, zgodnie ze standardami TIA dla wszystkich typów kabli
- Standardowe pokrycie składa się z powłoki czarnej farby proszkowej i elektrolitycznie nakładanego cynku. Inne kolory wykończenia są dostępne na życzenie
- Zapewnia optymalne podparcie dla kabli i przewodów do wysokowydajnej transmisji danych, w tym Cat 5e, Cat 6, Cat 6A i Cat 7
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.