System nVent CADDY Speed Link SLK
System nVent CADDY Speed Link SLK zapewnia wszechstronne podwieszanie elementów, które jest łatwe do regulacji oraz instaluje się szybko do niemal każdej konstrukcji. System nadaje się do zastosowania w szerokiej gamie aplikacji, takich jak kanały wentylacyjne, rury, rury osłonowe, koryta kablowe, oprawy oświetleniowe, przewody, profile strut i tablice informacyjne elementów konstrukcyjnych budynku. Jest on dostępny ze specjalnymi odmianami zakończeń do najbardziej, popularnych typów konstrukcji, różnym zakresem średnic i długości oraz zawiera unikalny zamek blokujący.
Funkcje
- Mechanizm zamka blokującego ,,pchnij/ pociągnij" umożliwia łatwą regulację, bez użycia narzędzi
- Oferta obejmuje rozwiązania dla obu linek 1,5 mm i 2 mm, jak również grubszych 3 mm dla większych obciążeń
- Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny
- Możliwość rozszerzenia linki do 90 stopni przy zamku, pozwala umieścić go bliżej obciążenia
- Rurki od bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać podczas noszenia rękawic
- Dwustronny mechanizm blokujący umożliwia prostą regulację wysokości
- Każda linka w opakowaniu zbiorczym jest indywidualnie opakowana i oznaczona
Podkategorie
Produkty | 11 Wyników (86 artykuły)

nVent CADDY Speed Link SLK z uchwytem kątowym
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych konstrukcjach stropów lub tarasów.

nVent CADDY Speed Link SLK z uchwytem pistoletu do paznokci
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo regulować i szybko instalować za pomocą pistoletów gazowych i akumulatorowych do różnych konstrukcji sufitu lub tarasu.

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem pokładowym
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych metalowych konstrukcjach pomostów.

nVent CADDY Speed Link SLK z młotkiem kołnierzowym klips
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych stalowych belkach konstrukcyjnych, belkach stropowych i kołnierzach.

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych belkach konstrukcyjnych, belkach stropowych i różnych łącznikach CADDY.

nVent CADDY Speed Link SLK z pętlą
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych elementach konstrukcyjnych budynku.

nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym końcem gwintowanym
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo regulować i szybko instalować na różnych gwintowanych uchwytach łączników CADDY.

nVent CADDY Speed Link SLK z kotwicą klinową
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych wstępnie wywierconych konstrukcjach betonowych.

nVent CADDY Szybkość Link SLK z przełącznikiem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować w różnych oprawach oświetleniowych i urządzeniach o niskim napięciu.

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem Y
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować w różnych oprawach oświetleniowych i tacy drucianej.

nVent CADDY Szybkość Link SLK z Y-Toggle
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować w różnych oprawach oświetleniowych i urządzeniach o niskim napięciu.