Systemy Stężeń Sejsmicznych
Aby pomóc w zapewnieniu dostępności oraz prawidłowego działania systemów bezpieczeństwa po trzęsieniu ziemi, wiele przepisów branżowych w zakresie budynków stawia wymogi zaprojektowania i montażu stężeń antysejsmicznych dla elementów niekonstrukcyjnych, takich jak instalacje tryskaczowe, mechaniczne, elektryczne i sanitarne. Innowacyjna linia systemów stężeń nVent CADDY została opracowana tak, aby po aktywności sejsmicznej utrzymać systemy instalacji przeciwpożarowych w nienaruszonym stanie i zminimalizować szkody spowodowane wodą z wycieków lub pęknięć.
Systemy stężeń nVent CADDY zapewniają wykonawcom szukającym wysokiej jakości, rozwiązania techniczne, które obejmują stężenia sztywne i kablowe oraz usztywniacze prętów.
Funkcje
- Łatwy i prosty montaż
- Niższy całkowity koszt montażu
- Spełnia wymogi normy NFPA® 13
- Certyfikat cULus®
- Zatwierdzenie FM®
- Wstępne zatwierdzenie OSHPD®
- Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021
Produkty | 31 Wyników (84 artykuły)

Narzędzie do ręcznego ważenia
Jedno i wielowymiarowe narzędzie do zakładania (zaciskania) owalnych tulei na klamrę kablową (linę stalową) w celu zablokowania jej na miejscu.

Mocowanie rury umocowania linii odgałęzienia
Idealny do ograniczania odgałęzień od 25 mm do 50 mm za pomocą gwintowanych prętów.

Mocowanie belki Joist
Niskoprofilowe adaptery sejsmiczne, które łączą stężenia sejsmiczne z belkami stropowymi lub belkami dwuteowymi.

Szpula kabla
Szpula wstępnie rozciągniętego, powlekanego kolorem kabla napinającego do klamer sejsmicznych.

Uniwersalna klamra wychylna
Uniwersalne stężenie poprzeczne nVent CADDY to łatwe w użyciu, wsuwane usztywnienie sejsmiczne do rur podwieszanych.

Łącznik kołnierza stalowego
Adapter do mocowania usztywnienia sejsmicznego do stalowego kołnierza.

Wzmocnienie drążka rozpórki
Przymocowuje kanał strut do prętów gwintowanych o wielu rozmiarach w celu usztywnienia.

Przyłączenie konstrukcji umocowania linii odgałęzienia do stali
Przytwierdza mocowanie pręta gwintowanego do konstrukcji stalowej.

Wielowymiarowe ręczne narzędzie do ważenia
Narzędzie ręczne do zaciskania owalnych tulei zaciskowych na różnych rozmiarach klamer kabli.

Przyłączenie struktury umocowania linii odgałęzienia do drewna/betonu
Przytwierdza mocowanie pręta gwintowanego do konstrukcji drewnianej lub betonowej.

Tuleja owalna
Nasadka żelazna używana do blokowania usztywnienia przewodów sejsmicznych na miejscu.

Standardowy uniwersalny wspornik kołysania
Stabilizator sejsmiczny stosowany do bocznego i wzdłużnego splotu pojedynczych rur.