System nośny Catenary nVent CADDY Speed Link
System nośny Catenary nVent CADDY Speed Link to rozwiązanie mocujące, które zapewnia łatwą i szybką instalację w budynkach komercyjnych o dużym rozstawie podpór konstrukcyjnych. To uniwersalne rozwiązanie, które może być zamontowane na prawie każdym rodzaju konstrukcji, co także zwiększa bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia prac, ograniczając ilość czasu spędzanego na podnośniku w związku z koniecznością wykonania powtarzalnych i nieporęcznych zadań, zmniejszając liczbę potrzebnych narzędzi do minimum i umożliwiając szybki demontaż tego rozwiązania.
Ta gama produktów jest przeznaczona do wielu różnych elementów instalacji teleinformatycznych, elektrycznych i mechanicznych, takich jak koryta kablowe, lampy, znaki i kanały.
Funkcje
- Opłacalne rozwiązanie
- Pomysłowe rozwiązanie i kompleksowa gama akcesoriów pozwalają na łatwą instalację i demontaż systemu na wielu rodzajach konstrukcji
- System dostępny z linkami o różnych długościach lub na szpulach, dla jeszcze większej elastyczności
- W komplecie z wyjątkowym zamkiem blokującym, który nie wymaga użycia klucza
- Dokładne i wytrzymałe urządzenie naprężające, które sprawia, że instalacja jest bezpieczna i może zostać przeprowadzona przez jedną osobę
Podkategorie
Produkty | 8 Wyników (27 artykuły)

Zestaw kadłuba nVent CADDY Speed Link Catenary
Gotowe do użycia zestawy zawierają linkę ciętą z zarobionymi końcówkami, dzięki czemu linka nie strzępi się, oraz hakowe zakończenie na jednym końcu, które pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji, oraz zamek blokujący, który nie wymaga użycia narzędzi.

Upuścić zacisk przewodu
Uchwyt beznarzędziowy do podpór pośrednich na liniach nośnych lub do głównych podpór linowych do serwisowania i oświetlenia.

Szpula kabla łącznika prędkości nVent CADDY
Szpule lin stalowych są dostępne luzem, co pozwala instalatorom dostosować systemy jezdne nVent CADDY Speed Link do dowolnego projektu.

nVent CADDY Szybkość Link Catenary Locking Device
Łatwe w użyciu urządzenia blokujące są dostępne luzem, co pozwala instalatorom dostosować systemy jezdne nVent CADDY Speed Link do dowolnego projektu.

Nakrętka oczkowa
Uniwersalny punkt mocowania do instalacji nośnych CADDY Speed Link na konstrukcji betonowej.

nVent CADDY Speed Link SLK z zaciskiem z drutu
Kompletny system obejmuje linkę, zamek blokujący i założone zamocowanie ze stali sprężynowej, umożliwiające zawieszanie elementów instalacji na linie nośnej Catenary.

Zestaw mocowania belki
Uniwersalny punkt mocowania do linek nośnych CADDY Speed Link do stali konstrukcyjnej.

Narzędzie do naciągu łańcuchowego
Bezpieczne i łatwe w użyciu narzędzie instalacyjne do systemu łańcuchowego CADDY Speed Link.