Skip to main content
Wybierz kraj / język

Podpory nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Podpory nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr1

Zastosowane filtry: 1

Podkategorie

Podpora nVent CADDY Pyramid Tool-Free- zestaw

Podpora nVent CADDY Pyramid Tool-Free- zestaw

Szczegóły
Obejma do rur nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Obejma do rur nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Szczegóły
Podpora koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free - zestaw

Podpora koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free - zestaw

Szczegóły
Kołek do koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Kołek do koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Szczegóły

Produkty | 4 Wyników (9 artykuły)

PH36064.jpg image

nVent CADDY Pyramid Zestaw do montażu rur bez użycia narzędzi

Podpora rury CADDY PYRAMID Tool-Free - zestaw
PH36058.jpg image

nVent CADDY Piramida zaciska do rur bez użycia narzędzi

Dwa rozmiary klamer umożliwiają usztywnienie rur na górze podstawy Tool-Free CADDY Pyramid. Rury o średnicy zewnętrznej w przedziale 12,7 - 60,7 mm.
PH38286.jpg image

nVent CADDY Pyramid Zestaw podpórki kablowej bez użycia narzędzi

Zapewnia podparcie o stałej wysokości 102 mm ponad powierzchnię dachu. Zestawy są w długościach 140 mm, 254 mm lub 406 mm, łącznie z mocującymi, wciskanymi kołkami.
PH38399.jpg image

nVent CADDY Pyramid Beznarzędziowy kabel taca pin

Pozwala zamocować perforowane koryta kablowe na górze podpór serii nVent CADDY Pyramid Tool-Free.