Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH36064.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

nVent CADDY Pyramid Zestaw do montażu rur bez użycia narzędzi

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego 3:01
Temperatura -45 to 65 °C
Temperatura -50 to 150 °F
Materiał Polietylen;Polipropylen;Nylon
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Obejma do rur Tool-Free
Numer części Zewnętrzna średnica OD A B C
PTF1C 12.7 – 22.4 mm 9.5 mm 40.6 mm 19.1 mm
PTF2C 21.3 – 60.3 mm 9.5 mm 81.3 mm 19.1 mm
Numer części Liczba zacisków w zestawie Maksymalna pojemność ilości zacisków
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby CAD
Film
CADDY TV Episode 6 – “Tool-Free”

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić