Stężenia sztywne
Linia innowacyjnych, sztywnych stężeń nVent CADDY została zaprojektowana tak, aby zapewnić lepsze działanie oraz spełniać najostrzejsze wymogi nośności przy obciążeniach sejsmicznych. Produkty zostały zaprojektowane z myślą o końcowym użytkowniku, zapewniając wykonawcom oszczędności robocizny oraz szybki i łatwy montaż. System produktów zawiera poprzeczne oraz podłużne stężenia i oferuje szeroką gamę łączników konstrukcyjnych i rurowych.
Funkcje
- Oczekujący na patent zastrzał poprzeczny, eliminuje konieczność wielokrotnego wchodzenia i schodzenia po drabinie
- Regulowana konstrukcja z możliwością stosowania różnych rozmiarów rur jako zastrzał, zapewnia większą elastyczność na miejscu pracy oraz możliwość zmniejszenia zapasów magazynowych wykonawcy
- Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego
- Jeden rozmiar klucza pasuje do całego wymaganego osprzętu, eliminując potrzebę zmiany narzędzi
- Certyfikat cULus®
- Zatwierdzenie FM®
- Wstępnie zatwierdzone przez HCAI® (OPM-0062) do zastosowań w tryskaczach p.poż. zgodnie z kalifornijskim kodeksem budowlanym z 2013 r.
- Wstępnie zatwierdzone przez HCAI® (OPM-0542) do zastosowań w instalacjach mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych (MEP) zgodnie z kalifornijskim kodeksem budowlanym z 2019 r.
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 17 Wyników (57 artykuły)

Mocowanie belki Joist
Niskoprofilowe adaptery sejsmiczne, które łączą stężenia sejsmiczne z belkami stropowymi lub belkami dwuteowymi.

Uniwersalna klamra wychylna
Uniwersalne stężenie poprzeczne nVent CADDY to łatwe w użyciu, wsuwane usztywnienie sejsmiczne do rur podwieszanych.

Łącznik kołnierza stalowego
Adapter do mocowania usztywnienia sejsmicznego do stalowego kołnierza.

Zespół adaptera kołnierza stalowego
Wstępnie zmontowany adapter do mocowania usztywnienia sejsmicznego do stalowego kołnierza.

Standardowy uniwersalny wspornik kołysania
Stabilizator sejsmiczny stosowany do bocznego i wzdłużnego splotu pojedynczych rur.

Quick Grip Jr. Poprzeczna klamra wychylna
Sejsmiczne utwierdzenie boczne dla pojedynczej rury, które eliminuje potknięcia między konstrukcją a rurą przewodową podczas instalacji.

Regulowany adapter i-Beam
Teleskopowy zespół adaptera z opaską mocującą używany do mocowania usztywnienia sejsmicznego do stalowego kołnierza.

Stabilizator poprzeczny Quick Grip
Sejsmiczne wzmocnienie poprzeczne dla pojedynczej rury, które eliminuje potknięcia między konstrukcją a rurą serwisową podczas instalacji.

Trapeze Sway Brace, rozpórka
Sejsmiczne usztywnienie podwieszenia na pręcie gwintowanym. Możliwość dopasowania do wielu rozmiarów prętów gwintowanych.

Mocowanie i-Beam
Adaptery sejsmiczne łączące usztywnienia sejsmiczne z kołnierzami.

Trapeze Sway Brace, rura
Sejsmiczne usztywnienie podwieszenia na pręcie gwintowanym. Możliwość dopasowania do wielu rozmiarów prętów gwintowanych.

Wieloprzyłączeniowy
Sejsmiczne mocowanie do konstrukcji betonowych lub drewnianych, które rozkłada obciążenie na dwie kotwy.