Zespół adaptera kołnierza stalowego
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zespół adaptera kołnierza stalowego
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Adapter do Belki Stalowej i Uniwersalny Łącznik Konstrukcyjny są wstępnie zmontowane, zmniejszając pracę wymaganą na budowie
- Można instalować na górnej lub dolnej półce dwuteowników lub belek
- Niski profil łatwo mieści się między blachą trapezową, a konstrukcją stalową
- Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie
- Zintegrowany wskażnik kąta z łatwością informuje o kącie ustawienia elementu usztywniającego
- Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego
- Instalacja z rurami usztywniającymi od 1" do 2", aby zmniejszyć asortyment
- Spełnia wymagania normy NFPA® 13 jako wstępną kwalifikację do aplikacji sejsmicznych
- Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe
Specyfikacje
| Obciążenia UL | |||
| Numer części | Grubość kołnierza | Element usztywniający | Nośność |
| CSBS1A | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
| 8 - 19 mm | 7561 N | ||
| Obciążenia FM | ||||||||
| Numer części | Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej | |||||||
| Prostopadły do Konstrukcji | Równoległy do Konstrukcji | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS1A | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.