Skip to main content
Wybierz kraj / język

Podpory z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST

Podpory z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr1

Zastosowane filtry: 1

Podkategorie

Podpora z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST

Podpora z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST

Szczegóły
Podpora z profilem strut, regulowana nVent CADDY Pyramid ST

Podpora z profilem strut, regulowana nVent CADDY Pyramid ST

Szczegóły
Podpora typu mostek nVent CADDY Pyramid ST

Podpora typu mostek nVent CADDY Pyramid ST

Szczegóły

Produkty | 3 Wyników (10 artykuły)

PH35613.jpg image

nVent CADDY Pyramid ST wspornik stałopozycyjny

Zapewnia platformę montażową o stałej wysokości 122 mm lub 164 mm ponad powierzchnię dachu, z długością użytkową profilu strut: 152 mm, 254 mm lub 406 mm.
PH35615.jpg image

nVent CADDY Pyramid ST Regulowany wspornik podpórki

Pozwala na zmianę uniesienia do 457 mm ponad powierzchnię dachu, przy długości użytkowej profilu strut 254 mm lub 406 mm.
PH35624.jpg image

nVent CADDY Piramida ST Most Montaż

Zapewnia platformę montażową o stałej wysokości 142 mm ponad powierzchnię dachu, z długością użytkową profilu strut od 610 do 1524 mm.