System nVent CADDY Speed Link SLS
System nVent CADDY Speed Link SLS to innowacyjne rozwiązanie zawiesi linkowych do podwieszania profili metalowych, wentylatorów sufitowych i innych wieszaków. Zamek blokujący jest podobny w konstrukcji do zamka nVent CADDY Speed Link SLK, ale z pojedyńczą tuleją. Na zewnątrz obudowy jest gwint i trzyma się w profilu lub wieszaku przez nakrętkę mocującą "Push-to-install". Ta zaprojektowana, wydłużona nakrętka mocująca redukuje niechciane kołysanie trapezu podczas instalacji i zapewnia lepszą stabilność. System pozwala na szybką i łatwą prefabrykację złożonych zespołów na poziomie gruntu, które mogą być łatwo podnoszone i utrzymywane w miejscu przez linki.
Funkcje
- Zamek blokujący z pojedyńczą tulejką umożliwia szybką prefabrykację z profilami lub wspornikami
- Nachodząca nakrętka szybko i bezpiecznie instaluje do profila strut lub wspornika, aby utrzymać zamek blokujący w pozycji i ułatwić instalację
- Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi
- Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut
- Nachodząca nakrętka prowadzi linkę do zamka blokującego i daje stabilność podpory
- Instalacja z otwartą stroną profila skierowaną w górę lub w dół, aby uzyskać więcej elastyczności
Produkty | 3 Wyników (11 artykuły)

nVent CADDY Speed Link SLS z hakiem pokładowym
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych metalowych konstrukcjach pokładów. Idealny do zastosowań trapezowych.

nVent CADDY Szybkie łącze SLS z hakiem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych belkach konstrukcyjnych, belkach stropowych i różnych łącznikach CADDY. Idealny do zastosowań trapezowych.

nVent CADDY Speed Link SLS z gwintowanym końcem gwintowanym
Wszechstronne rozwiązanie podparcia górnego, które można łatwo regulować i szybko instalować na różnych gwintowanych uchwytach łączników CADDY. Idealny do zastosowań trapezowych.