Skip to main content
Wybierz kraj / język

Rama H nVent CADDY Pyramid

Rama H nVent CADDY Pyramid

System wsporników ram z serii H nVent CADDY Pyramid zapewnia wykonawcom bezpieczny, szybki i łatwy sposób montażu przewodów wentylacyjnych, rur, kanałów kablowych, drabinek kablowych i innych elementów. Doskonały rozkład obciążenia i powierzchnia maty piankowej o niskim współczynniku ścierania zapewniają doskonałą ochronę membrany dachowej pomimo zróżnicowanej powierzchni dachu i przemieszczeń spowodowanych rozszerzaniem się i kurczeniem.

Ponadto prefabrykowane ram z serii H Pyramid pomagają obniżyć koszty projektu poprzez skrócenie czasu potrzebnego na ich montaż.

Zalety

  • Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej
  • Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu zapewnienia długotrwałej eksploatacji
  • Dostępne jako wstępnie wycięty profil montażowy z osprzętem i kompletnymi gotowymi zespołami
  • Pełna konstrukcja ocynkowana ogniowo do trudnych warunków, obejmująca profil montażowy i osprzęt
  • Łatwa regulacja wysokości przy użyciu prostych narzędzi ręcznych/klucza udarowego
  • Podstawy słupków CADDY PHK są odporne na promieniowanie UV, dzięki czemu mogą być eksploatowane przez długi czas, i równomiernie rozkładają obciążenia, aby uniknąć uszkodzenia membran dachowych i utrzymać gwarancję producenta.
  • W celu zapewnienia lepszej ochrony membrany dachowej należy skorzystać z maty piankowej lub gumowej, która eliminuje zagrożenie wysoką ścieralnością
  • Oferujemy kompleksowe usługi projektowania — niestandardowe rysunki, układy i możliwości stemplowania PE

Aby jeszcze bardziej uprościć i przyspieszyć ten proces, możesz teraz skonfigurować w pełni spersonalizowany układ online za pomocą konfiguratorów nVent CADDY Pyramid Prefab H-Frame.

Skontaktuj się z przedstawicielem nVent CADDY, aby uzyskać dostęp, lub zarejestruj się online, klikając poniżej.

Zarejestruj się teraz

Podkategorie

Podstawa słupów ramy H nVent CADDY Pyramid

Podstawa słupów ramy H nVent CADDY Pyramid

Szczegóły
Zestaw ramy H nVent CADDY Pyramid

Zestaw ramy H nVent CADDY Pyramid

Szczegóły
Zestaw montażowy ramy H nVent CADDY Pyramid

Zestaw montażowy ramy H nVent CADDY Pyramid

Szczegóły

Produkty | 3 Wyników (3 artykuły)

PH33233.jpg image

nVent CADDY Piramida H-Frame Podstawa słupkowa

Pojedyncza podstawa słupka z założonymi nakrętkami do profila, zapewnia elastyczność tworzenia niestandardowych ram, poprzez dodanie profili strut o odpowiedniej długości.
PH33223.jpg image

Zestaw ramy H nVent CADDY

Zawiera dwie podstawy słupków z założonymi nakrętkami do profili oraz dodatkowy zestaw części do zmontowania ramy H, poprzez dodanie profili strut o odpowiedniej długości.
PH36229.jpg image

nVent CADDY Pyramid Zestaw montażowy ramy H

Zawiera dwa łącznik kątowe ,,L", sześć śrub i sześć nakrętek do profila, aby zmontować niestandardową ramę H, poprzez dodanie profili strut o odpowiedniej długości.