Skip to main content
Wybierz kraj / język

Klamry i zaciski plastikowe

Klamry i zaciski plastikowe
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr1

Zastosowane filtry: 1

Wyświetl wszystkie filtry (1)

Podkategorie

Plastikowe klamry rury osłonowej i zaciski

Plastikowe klamry rury osłonowej i zaciski

Plastikowe klamry kablowe i zaciski

Plastikowe klamry kablowe i zaciski

Akcesoria plastikowe

Akcesoria plastikowe

Produkty | 21 Wyników (43 artykuły)

PH39414.jpg image

Wkładka wciskająca

Innowacyjna kotwa z tworzywa sztucznego do betonu, przeznaczona do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm. Do montażu lamp, kanałów kablowych, skrzynek elektrycznych i czujników dymu.
PH39436.jpg image

Wspornik pojedynczego kabla z wtyczką

Gotowy do użycia, pojedynczy wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu za pomocą kciuka w otworze o średnicy 6 mm.
PH39431.jpg image

Plastikowy zacisk kanału kablowego

Innowacyjna gama klipsów do szybkiego montażu plastikowych rur osłonowych na różnych konstrukcjach dzięki zatrzaskowej konstrukcji, kompatybilnej z wieloma różnymi mocowaniami konstrukcyjnymi.
PH39418.jpg image

Wkładka wciskana do betonu

Innowacyjna gama betonowych mocowań konstrukcyjnych do plastikowych zacisków i zacisków do rur osłonowych, zaprojektowanych do montażu za pomocą kciuka w otworze o średnicy 6 mm.
PH39437.jpg image

Podwójny wspornik kablowy z wtyczką

Gotowy do użycia, podwójny wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.
PH39419.jpg image

Płyta łącząca do pistoletu do paznokci

Innowacyjne betonowe mocowanie konstrukcyjne do plastikowych zacisków i klipsów do rur osłonowych, przeznaczone do bezpośredniego mocowania za pomocą najpopularniejszych na rynku pistoletów gazowych i akumulatorowych.
PH39421.jpg image

Podwójny uchwyt kablowy do pistoletu do paznokci

Gotowy do użycia podwójny wspornik kablowy do bezpośredniego mocowania do betonu. Kompatybilny z najpopularniejszymi na rynku pistoletami do gwoździ zasilanymi gazem i akumulatorem, co zapewnia bezpieczniejszy montaż.
PH39435.jpg image

Elastyczny przewód z tworzywa sztucznego i zacisk rurowy

Innowacyjna gama zacisków o wielu rozmiarach do szybkiego montażu plastikowych rur osłonowych na różnych konstrukcjach dzięki konstrukcji zatrzaskowej kompatybilnej z wieloma różnymi mocowaniami konstrukcyjnymi.
PH39420.jpg image

Wkładka wciskana do arkusza blachy

Innowacyjne, wciskane mocowanie strukturalne do plastikowych zacisków i zacisków do rur, zaprojektowane do ręcznego montażu w dowolnym otworze o średnicy od 6 do 8 mm w blasze lub innych elementach mocujących.
PH39439.jpg image

Uchwyt kabla z wtyczką

Gotowy do użycia, nieciągły, pojedynczy wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.
PH39417.jpg image

Wkładka do perforowanej tacy na kable

Innowacyjne skręcane mocowanie konstrukcyjne do plastikowych zacisków i zacisków do rur osłonowych, przeznaczone do ręcznego montażu w szczelinach perforowanego korytka kablowego.
PH39440.jpg image

Podwójny uchwyt na kabel z wtyczką

Gotowy do użycia, nieciągły, podwójny wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.