Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH5507.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Zacisk do rur izolowanych SIT CLIM z gumowymi końcówkami

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Przewodność cieplna 0.03 W/m-K @ 10 °C
Przewodność cieplna 0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F
Gęstość 5 lb/ft³
Wytrzymałość na ściskanie 75 psi @ 73 °F
Gęstość 80 kg/m³
Wytrzymałość na ściskanie 520 kPa @ 23 °C
Temperatura -40 to 194 °F
Temperatura -40 to 90 °C
Zakończ Galwanizowany elektrolitycznie
Materiał Stal;Poliizocyjanuran
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić