Wsporniki dachowe
Wsporniki dachowe nVent CADDY Pyramid wykorzystuje się do podtrzymywania instalacji elektrycznych oraz mechanicznych na różnych pokryciach dachowych. Oferowane przez nas rozwiązania zastępują trudne w realizacji, ciężkie systemy podparcia rur, rur osłonowych, kanałów, korytek kablowych i urządzeń, zapewniając dużą nośność i znacznie skracając czas montażu.
„Dachy naszych klientów to drogie inwestycje. Ochrona takich konstrukcji wymaga stosowania przemyślanych rozwiązań, które wytrzymają próbę czasu. Z myślą o tym ustandaryzowaliśmy linię wsporników dachowych Pyramid”.
— Chris Denman, wiceprezes i partner z ramienia Roof Management, LLC.
Zalety systemu Pyramid
Wsporniki dachowe nVent CADDY zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o prawidłowym podparciu ciężkich urządzeń, minimalizacji obciążeń punktowych oraz uszkodzeń membrany dachowej, a także z uwzględnieniem kompatybilności chemicznej elementów umieszczanych na membranie.
Te łatwe w montażu, wysokiej jakości systemy montażowe pozwolą szybko zrealizować każdy projekt i spełnić wszystkie wymagania klienta.
W przeciwieństwie do drewnianych podpór, wsporniki Pyramid są specjalnie zaprojektowane do montażu na dachach. Wykorzystaliśmy niespotykane nigdzie indziej materiały i metody wykończenia, chroniące membrany dachowe oraz zapewniające doskonałą ochronę przed korozją.
1) Cynkowanie ogniowe zapewnia najlepszą ochronę przed korozją
2) Odporność na promieniowanie ultrafioletowe gwarantuje trwałość
3) Podkład piankowy zapewnia lepszą ochronę przed przetarciem membrany dachowej
4) System przeznaczony do powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej
Nośność
- Mniej elementów wsporczych przy takim samym obciążeniu
- Mniej materiału, mniejszy zakres wymaganej pracy
Rozkład obciążenia
- Minimalizuje obciążenia punktowe i koncentrację naprężeń
- Zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia membrany dachowej
Podkład piankowy
- Zgodność z membranami dachowymi
- Eliminuje potrzebę stosowania warstwy odcinającej
Jakość i innowacje nVent CADDY
- Ponad 14 lat doświadczenia w projektowaniu wsporników dachowych wysokiej jakości
- Tworzymy innowacyjne rozwiązania od ponad 110 lat
Badanie rozkładu obciążenia w systemie Pyramid
Wsporniki serii Pyramid oraz alternatywne rozwiązania były badane przy różnych obciążeniach, z zastosowaniem maty wrażliwej na nacisk. Ilustracje pokazują obciążenie statyczne przenoszone na membranę dachową. Z badań można wyciągnąć dwa podstawowe wnioski:
Przy danym obciążeniu wsporniki nVent CADDY Pyramid zapewniają lepszy rozkład obciążenia niż inne systemy
Wsporniki Pyramid można stosować w szerszych zakresach nośności niż inne systemy

Zapoznaj się ze specyfikacją badań oraz pełną ofertą serii nVent CADDY Pyramid w naszym katalogu.
Polecane produkty
Więcej informacji

Zapoznaj się z pełną ofertą wieszaków i obejm nVent CADDY do instalacji tryskaczowych w naszym katalogu.

Dowiedz się więcej o serii wsporników dachowych nVent CADDY Pyramid wykorzystywanych do podtrzymywania instalacji elektrycznych oraz mechanicznych na różnych pokryciach dachowych.
Zaczynamy?
Planujesz wykonanie instalacji?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak możemy pomóc Ci, korzystając z naszych rozwiązań, doświadczenia lub oferty produktów.