Stelaż ścian gipsowo - kartonowych
Produkty | 6 Wyników (9 artykuły)

UCHWYT do pozycjonowania kanału ściennego nVent CADDY
Beznarzędziowy zacisk do szybkiego i bezpiecznego pozycjonowania przewodów o średnicy od 20 do 25 mm na listwach TSGB.

Teleskopowy pasek na wkręt Gun Box
Uniwersalne i wytrzymałe wsporniki zaprojektowane do bezpiecznego mocowania puszek elektrycznych o głębokości 25, 35 i 47 mm do kołków.

Wspornik skrzyni teleskopowej śrubowej
Ulepszony wspornik TSGB oraz otwory prowadzące, przyspieszają precyzyjny montaż puszki, rury osłonowej pomiędzy profilami

Przelotka Easy Snap
Zatrzaskowe oczko ochronne zapewnia pełną ochronę 360° dla przewodu, rury osłonowej, instalacji wodnej i tryskaczowej w metalowych kołkach.

MSP20 Metal Stud Punch do przelotki Easy Snap
Wykonuje standardowe otwory w metalowych kołkach. Używaj z łatwą przelotką zatrzaskową, łatwo zatrzaskuje się w dziurkowanym otworze. Elementy ze stali hartowanej dłużej zachowują ostrość narzędzia.